Page 486 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 486

Plexo  componível, mecanismos IP 55                   Plexo  componível, mecanismos IP 55
              TM
                                                                    TM
       botões e interruptor crepuscular                      interruptores com chave, interruptores temporizados












        0 696 30L        0 698 26L         0 695 44L           0 695 34L          0 698 06L           0 695 17L
                                                                                  + caixa saliente 0 696 01L
       Mecanismos versão componível, fornecidos com teclas ou centros  Mecanismos versão componível, fornecidos com teclas ou centros
       Podem ser instalados com as caixas salientes ou com os quadros    Podem ser instalados com as caixas salientes ou com os quadros
       de encastrar Plexo™ (p. 489)                          de encastrar Plexo™ (p. 489)
         Emb.   Ref.  Botões 10 A                              Emb.    Ref.  Comandos chave Ronis N.º 455 - 3 A - 250 VA
                     IP 55 - IK 08                                          Fornecidos com um jogo de 2 chaves Ronis N.º 455
                     Ligadores automáticos                                  Chave é extraível em qualquer posição
                                                                            Mecanismos com 2 contactos NA
                     Botão simples (NA)                         1   0 695 34L     Interruptor com 2 posições (“0 - I”)
         10   0 695 40L       Cinzento                                               Cinzento
         10   0 698 10L       Antracite
         10   0 696 30L       Branco                            1   0 695 35L
                     Botão simples (NA) - com sinalização                         Interruptor com 3 posições (“I - 0 - II”)
                                                                                     Cinzento
          5   0 695 33L    Fornecido com lâmpada 230 VA, para ser
                           ligada com um borne de neutro*
                              Cinzento
                     Botão simples (NA) luminoso                            Comandos com chave DIN - 10 A - 250 VA
                     Fornecido com lâmpada 230 VA                           IP 20 - IK 07
          5   0 695 42L       Cinzento                                      A equipar com o acessório ref. 0 697 95 (ver abaixo)
          5   0 698 13L       Antracite                                     Interruptor com chave - 2 posições
          5   0 696 32L       Branco                            1   0 697 06L     Com 1 contacto bipolar
                     Botão simples (NA + NF)                                      Extração da chave na posição central
                                                                                  sem alterar o estado dos contactos
          5   0 695 41L       Cinzento                                               Cinzento
          5   0 698 41L       Antracite                                     Botão com chave - 3 posições
          5   0 696 31L       Branco                            1    0 697 05L    Contacto NA + NF, com posição OFF
                     Botão simples (NA + NF) luminoso                                Cinzento
                     Fornecido com lâmpada 230 VA
          5   0 695 36L       Cinzento                                      Acessório
          5   0 698 16L       Antracite                         1    0 697 95     Canhão fechadura DIN
          5   0 698 26L       Areia                                               Chave extraível na posição “0”
          5   0 696 16L       Branco                                              Fornecido com um jogo único de 3 chaves
                     Botão simples (NA + NF) luminoso,                      Interruptor temporizado luminoso 230 VA
                     porta-etiqueta
                     Tecla equipada com porta-etiqueta                      IP 55 - IK 07
                     Fornecido com lâmpada 12 VA                            Sem neutro - 2 fios - ligadores de parafusos
                     Pode ser igualmente equipado com lâmpada 230 VA        Permite comandar a iluminação ou o aquecimento
                     ref. 0 694 96L (p. 490)                                com temporização de desativação
          5   0 695 44L       Cinzento                                      É possível instalar vários interruptores temporizados
          5   0 698 14L       Antracite                                     num mesmo circuito
          5   0 696 34L       Branco                                        Fornecido com lâmpada
                                                                            Temporização regulável de 25 s até 15 minutos
                     Interruptor crepuscular                                Cargas máx. suportadas:
                                                                            - 100 W para LEDs
                     IP 55 - IK 08. Ligadores de parafusos                  - 400 VA para halogéneo MBT com transformador
                     Funcionamento automático em função de um               ferromagnético ou eletrónico
                     determinado nível de luminosidade (por exemplo:        - 400 VA para lâmpadas fluorescentes
                     acender ao cair da noite / desligar ao raiar do dia)   - 1.000 W para incandescentes e halogéneo 230 VA
                     Produto monobloco, fornecido numa única peça           - 1.840 para circuitos resistivos (ex.: aquecimento)
                     Com célula fotoelétrica integrada                      - 250 VA para motores
                     Cargas máx. suportadas:                    1   0 695 04L       Cinzento
                     - 200 VA para LEDs                         1   0 698 04L       Antracite
                     - 1.400 W para incandescente               1   0 696 04L       Branco
                     - 500 VA para tubos fluorescentes
                     Fluxo de luminosidade regulável de 2 até 1.500 lux
          1   0 695 17L    Pode ser combinado com qualquer cor
                           das caixas salientes ou quadros de
                           encastrar Plexo™ (p. 489)










       * Mecanismo sem ligador de neutro. Necessário utilizar um borne de neutro para ligar a lâmpada de sinalização.

       484
   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491