Page 482 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 482

Plexo  monobloco - saliente - IP 55                   Plexo  monobloco - saliente - IP 55
              TM
                                                                    TM
       detetores de movimento autónomos                      tomadas de corrente













           0 697 40                                               0 697 43L
       Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos     Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos
         Emb.   Ref.  Detetores de movimentos autónomos,       Emb.    Ref.  Tomadas 2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 VA
                     com ângulo de deteção 360º                             Equipadas com tampa e obturadores de proteção
                     IP 55 - IK 04 - Ligação com neutro (3 condutores)      Fornecidas com 1 bucim - 2 saídas
                     Alimentação 230 VA - 50/60 Hz                          2P+T Schuko - ligadores automáticos
                     Ligadores automáticos                      10   0 697 30L        Cinzento
                     Saída por contacto NA ligado ao condutor de fase  10  0 697 99L
                     Temporização regulável de 12 s até 16 minutos  10                Antracite
                     Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1.275 lux  0 697 70L    Branco
                     Ângulo de deteção: 360º                                2P+T Schuko - ligadores de parafusos
                     Alcance máx. de deteção: 12 metros com o aparelho  10  0 697 33L
                     instalado a uma altura mural de 2,5 m (altura mínima             Cinzento
                     de instalação recomendada: 1,70 m)         10   0 697 83L        Antracite
                     Com cabeça orientável (giratória), pode ser   10  0 697 71L      Branco
                     desmontada sem ferramentas
                     Dimensões: 90 x 91 mm / Ø 91 mm                        Tomadas pré-cabladas - 2P+T tipo Schuko
                     Cargas máx. suportadas:                                - 16 A - 250 VA
                     - 2.000 W para incandescente e halogéneo 230 VA
                     - 2.000 W para halogéneo MBT com transformador         Ligadores de parafusos. Tomadas pré-cabladas,
                     eletrónico ou ferromagnético                           apenas é necessário fazer 1 ligação
                     - 1.000 VA tubos fluorescentes Ø 26 mm                 2 x 2P+T Schuko
                     - 1.000 VA lâmpadas fluo compactas com balastro  5  0 697 42L       Cinzento - montagem horizontal
                     eletrónico (separado ou integrado)         5    0 697 72L           Branco - montagem horizontal
          1   0 697 40            Cinzento
          1    0 697 80           Branco
                                                                5    0 697 44L         Cinzento - montagem vertical





                                                                            3 x 2P+T Schuko
                                                                5    0 697 43L              Cinzento - montagem
                                                                                          horizontal



                                                                            2P+T Schuko + Comutador de escada
                                                                5    0 697 46L            Cinzento - permite montagem
                                                                                       horizontal ou vertical


                                                                            Tomada 2P+T tipo Schuko para recarregar
                                                                            bicicletas elétricas e veículos elétricos
                                                                            de 2 rodas
                                                                            Ligadores automáticos
                                                                            Com obturadores de proteção
                                                                            Fornecida com 1 bucim - 2 saídas
                                                                            Fornecida sem a base para suporte da caixa de
                                                                            controlo ref. 0 694 94L (a encomendar em separado,
                                                                            ver p. 491)
                                                                            Com símbolo bicicleta gravado na tampa
                                                                1    0 697 84L      2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 VA
                                                                                      Antracite















       480
   477   478   479   480   481   482   483   484   485   486   487