Page 488 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 488

Plexo  componível, mecanismos IP 55
              TM
       tomadas de corrente, saídas de cabos, obturadores, sinalização luminosa












         0 695 70L        0 695 50L         0 696 37L         0 695 83L

       Mecanismos versão componível, fornecidos com teclas ou centros
       Podem ser instalados com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™ (p. 489)
         Emb.   Ref.  Tomadas 2P+T tipo Schuko 16 A - 250 VA   Emb.    Ref.  Tomada British standard 13 A - 250 VA
                                                                            Atenção: Estas tomadas destinam-se a ser utilizadas fora da
                     IP 55 - IK 08                                          denominada “zona Schuko”. Por isso, deverá acautelar-se com
                     Equipadas com tampa e obturadores de proteção          uma verificação prévia sobre as exigências regulamentares
                                                                            aplicáveis nesses países.
                     2P+T Schuko - ligadores automáticos
         10   0 695 70L        Cinzento                         10          IP 55 - IK 08
         10   0 698 71L        Antracite                            0 695 85L      2P+T, standard BS - ligadores de parafusos
                                                                                      Cinzento
         10   0 696 40L        Branco
                     2P+T Schuko - ligadores de parafusos
         10   0 695 71L        Cinzento                                     Saída de cabos
         10   0 698 39L        Antracite
         10   0 696 39L        Branco                                       IP 55 - IK 08
                                                                            16 A -2 50 VA
                     2P+T Schuko - com tampa de encravamento                Fornecida com cerra-cabos Ø 5 até 13 mm
                                                                                                        2
                     por chave - ligadores automáticos                      Capacidade dos ligadores: 3 x 2,5 mm
          1   0 695 74L        Cinzento                         5   0 695 50L       Cinzento
                                                                            Obturadores
                     Tomadas pré-cabladas - 2P+T tipo Schuko
                     - 16 A - 250 VA                                        Placas cegas para reserva de futuras funções
                                                                            Plexo™
                     Ligadores de parafusos. Tomadas pré-cabladas,          Compatíveis com todas as caixas salientes e com
                     apenas é necessário fazer 1 ligação                    todos os quadros de encastrar Plexo™ (p. 489)
                     2 x 2P+T Schuko - montagem horizontal      5    0 695 37L      Cinzento
          5   0 695 76L            Cinzento                     5    0 698 37L      Antracite
          5   0 698 79L            Antracite                    5    0 698 47L      Areia
          5   0 696 75L            Branco                       5    0 696 37L      Branco
                                                                            Balizagem e sinalização
                     2 x 2P+T Schuko - montagem vertical
          5   0 695 77L         Cinzento                                    IP 55 - IK 08
                                                                            Base de sinalizador (luz piloto)
                                                                10  0 695 83L     Mecanismo com LEDs integrados
                                                                                  2 níveis de potência à escolha: 0,2 W ou 1 W
                                                                                  Ligadores de parafusos
                                                                                  Recebe os difusores abaixo
                     3 x 2P+T Schuko - montagem horizontal                          Cinzento/Branco
          5   0 695 78L               Cinzento                              Difusores para sinalizador
                                                                            Cinzento/Branco
                                                                5   0 695 88L       Incolor
                                                                5   0 695 89L       Verde
                                                                5   0 695 90L       Laranja
                                                                5    0 695 91L      Vermelho
                     Tomada 2P+T tipo Schuko para recarregar
                     bicicletas elétricas e veículos elétricos
                     de 2 rodas
                     IP 55 - IK 08
                     Ligadores automáticos
                     Com obturadores de proteção
                     Com símbolo bicicleta gravado na tampa
          1   0 698 86L      2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 VA
                                Antracite














       486
   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493