Page 491 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 491

Plexo  componível, mecanismos IP 55
              TM
       caixas para montagem saliente e quadros para montagem de encastrar


















            0 696 01L          0 696 02L          0 696 80L                            0 698 90L       0 696 98L

       Recebem os mecanismos Plexo™ da versão componível (p. 483 a 488)
         Emb.   Ref.  Caixas salientes simples com bucins      Emb.    Ref.  Quadros para montagem de encastrar
                     planos
                     de entrada direta                                      Com entre eixos 71 mm
                     Fornecidas com bucins montados                         Para instalação encastrada de mecanismos Plexo™
                                                                            com as caixas Legrand Batibox™
                     2 bucins - 1 entrada
         10   0 696 51L        Cinzento                                     Simples
         10   0 696 01L        Antracite                                    Se necessário, poderá ser equipado com garras
         10   0 698 63L        Areia                            10   0 696 81L  ref. 0 697 96L / 97L (ver abaixo esses acessórios)
         10   0 696 89L        Branco                           10  0 696 06L       Cinzento
                                                                                    Antracite
                     Caixas salientes duplas e triplas com      10  0 698 90L       Areia
                     bucins planos de entrada direta            10  0 696 92L       Branco
                                                                            Duplos - montagem horizontal ou vertical
                     Caixas abertas, sem separação entre os seus   5  0 696 83L        Cinzento
                     compartimentos, para facilitar as operações de  5  0 696 07L
                     cablagem e permitir a instalação de tomadas                       Antracite
                     pré-cabladas                               5   0 698 53L          Areia
                     Duplas - montagem horizontal ou vertical   5   0 696 94L          Branco
                     3 bucins - 1 entrada                                   Triplos - montagem horizontal ou vertical
                     1 bucim - 2 entradas                       5    0 696 87L            Cinzento
          5   0 696 72L           Cinzento                      5   0 696 08L             Antracite
          5   0 696 02L           Antracite                     5   0 696 98L             Branco
          5   0 698 67L           Areia
          5   0 696 90L           Branco
                     Triplas - montagem horizontal ou vertical              Garras* (acessórios)
                     4 bucins - 1 entrada
                     1 bucim - 2 entradas                                   Kits compostos por 2 garras + 1 espaçador
          5   0 696 80L              Cinzento                   50  0 697 96L Kit de garras Standard
          5   0 696 03L              Antracite                  50   0 697 97L Kit de garras Longas
          5   0 696 88L              Branco                                 * Nota: Garras compatíveis apenas com os quadros simples Plexo™

                     Caixas salientes para bucins roscados
                     Simples, 1 entrada - PG 16
         10   0 696 52L        Cinzento



                     Simples, 1 entrada - ISO 20
         10   0 696 56L        Cinzento
         10   0 696 28L        Antracite
         10   0 696 86L        Branco
                     Simples, 2 entradas - ISO 20
         10   0 698 46L        Cinzento



                     Duplas, 2 entradas - ISO 20
                     Permitem montagem horizontal ou vertical
                     O bucim de 2 entradas pode ser posicionado em
                     diferentes locais do produto
          5   0 696 68L           Cinzento
          5   0 696 10L           Antracite
          5   0 696 66L           Branco






                                                                                                               489
   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496