Page 487 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 487

Plexo  componível, mecanismos IP 55                   Plexo  componível, mecanismos IP 55
                                                                    TM
              TM
       detetores de movimento                                comandos para estores, termostato












         0 695 20L      0 401 49                               0 696 29L         0 695 08L

       Mecanismos versão componível, fornecidos com teclas ou centros  Mecanismos versão componível, fornecidos com teclas ou centros
       Podem ser instalados com as caixas salientes ou com os quadros    Podem ser instalados com as caixas salientes ou com os quadros
       de encastrar Plexo™ (p. 489)                          de encastrar Plexo™ (p. 489)
         Emb.   Ref.  Detetores de movimento                   Emb.    Ref.  Comandos de estores 6 A - 250 VA
                     IP 55 - IK 07                                          IP 55 - IK 06
                     Detetores sem mecanismo para derrogação manual         Interruptor duplo para estores
                     Compatíveis com todos os tipos de lâmpadas             Para comando direto de motor elétrico
                     Deteção por infravermelhos (IR)                        Máx. 500 W
                     Alcance máx. de deteção: 8 metros          1   0 695 38L
                     Ângulo máx. de deteção: 120º               1                   Cinzento
                     Para encastrar, recomenda-se instalação com caixa  0 698 98L   Antracite
                     de profundidade mínima de 50 mm            1   0 696 29L       Branco
                     Associam-se com todas as cores das caixas              Botão duplo para estores
                     salientes e dos quadros de encastrar Plexo™ (p. 489)   Para comandos de abertura e fecho através
                     Ligação sem neutro (2 condutores)                      de caixa de automatismos
          1   0 695 20L     Instalar em substituição de um interruptor      Máx. 500 W
                            tradicional, sem ligações suplementares  1  0 695 39L   Cinzento
                            Cargas suportadas (mín. - máx.):    1   0 696 38L       Branco
                            - LEDs: 3 a 100 W
                     - Fluorescentes compactas: 3 a 100 W
                     - LEDs, LFCs, halogéneo MBT, fluorescentes com         Termostato eletrónico de ambiente
                     balastro ferromagnético ou eletrónico: 3 a 250 VA
                     - Halogéneo 230V e incandescentes: 3 a 250 W
                     Possibilidade de associar até 3 detetores em           IP 55 - IK 07 - 250 VA
                     paralelo para comando da mesma carga                   Assegura a regulação (subida ou descida) da
                     Para as lâmpadas LEDs e LFCs: em caso de               temperatura em locais húmidos ou de utilização
                     instalação de vários detetores no mesmo circuito,      específica (por ex.: ateliês, laboratórios, estufas, …)
                     a carga mínima aumenta (consultar ficha técnica)       Gama de regulação ajustável de 10 ºC até 30 ºC
                     Consumo em repouso: 0,02 W                             Equipado com botão para função “verão/inverno”
                     Temporização regulável de 10 s até 10 minutos  1  0 695 08L      Cinzento
                     Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1.275 lux
                     Ligação com neutro (3 condutores)
          1   0 695 22L     Cargas suportadas (mín. - máx.):
                            - LEDs e fluo compactas: 0 a 250 W
                            - LEDs, LFCs. halogéneo MBT,
                            fluorescentes com balastro ferromagnético
                            ou eletrónico: 0 a 1.000 VA
                     - Halogéneo 230V e incandescentes: 0 a 2.000 W
                     Possibilidade de associar até 10 detetores em
                     paralelo para comando da mesma carga
                     Pode ser comandado a partir de outro ponto da
                     instalação através de botão simples não luminoso
                     Consumo em repouso: 0,2 W
                     Temporização regulável de 5 s até 30 minutos
                     Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1.275 lux
                     Compensador ativo
          1   0 401 49        A instalar o mais próximo possível
                              da fonte
                              Permite tornar os comandos eletrónicos
                              2 fios (sem neutro) compatíveis com
                     todos os tipos de cargas do mercado (LEDs,
                     fluo compactas, halogéneo MBT,
                     halogéneo 230V, fluorescentes, incandescentes)
                     Consumo em repouso: 0,2 W


















                                                                                                               485
   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492