Page 484 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 484

Plexo  monobloco - de encastrar - IP 55
              TM
       interruptores, botões, tomadas de corrente e saídas de cabos












         0 698 81L           0 698 29L           0 557 03            0 698 88L

       IP 55 - IK 08. Mecanismos versão monobloco, fornecidos completos
       Podem ser instalados com as garras ref. 0 697 97L ou ref. 0 697 97 (acessórios a comprar à parte, ver p. 489),
       exceto para a Saída de cabos ref. 0 698 50L
         Emb.   Ref.  Interruptores 10 AX - 250 VA             Emb.    Ref.  Tomadas 2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 VA
                     Comutador de escada                                    Ligadores de parafusos
                                                                            Equipadas com tampa e obturadores de proteção
                     Ligadores automáticos                                  2P+T tipo Schuko
         10   0 698 11L       Cinzento                          10  0 698 33L        Cinzento
         10   0 698 81L       Antracite                         10  0 698 59L        Antracite
         10   0 698 51L       Branco                            10  0 698 69L        Branco
                     Comando duplo multifunções 10 AX -250 VA
                                                                            Tomadas de corrente 20 A - IP 44
                     Ligadores automáticos                                  Ligadores de parafusos
                     Fornecido no modo “Botão duplo” (2 NA + 2 NF)  10
                     Permite compor até 3 funções diferentes:        0 557 03      2P+T - 230 VA
                     - comutador de escada duplo                                      Cinzento
                     - botão duplo                              10   0 557 06
                     - comutador de escada + botão simples                         3P+ET - 400 VA
         10   0 698 15L       Cinzento                                                Cinzento
         10   0 698 55L       Branco                            10   0 557 08      3P+N+T - 400 VA
                                                                                      Cinzento
                     Botões 10 A
                                                                            Caixa para montagem saliente
                     Ligadores automáticos                      10   0 903 59     Para utilização com as tomadas 20 A
                     Botão simples luminoso (NA + NF),                            ref. 0 557 03 / 06 / 08 (acima)
                     porta-etiqueta                                               Dimensões: 79 x 86 x 40 mm
                     Tecla equipada com porta-etiqueta                              Cinzento
                     Fornecido com lâmpada 12 VA
                     Pode ser igualmente equipado com lâmpada 230 VA        Saídas de cabos
                     ref. 0 694 96L (p. 490)
          5   0 698 24L       Cinzento                                      Saídas de cabos 16 A - 250 VA
          5   0 698 54L       Antracite                                     Fornecidas com cerra-cabos Ø 5 até 13 mm
                                                                                                        2
          5   0 698 29L       Areia                                         Capacidade dos ligadores: 3 x 2,5 mm
          5   0 698 64L       Branco                            10  0 698 48L       Cinzento
                                                                10
                                                                    0 698 78L
                     Botão simples (NA)                         10  0 698 88L       Antracite
         10   0 698 20L       Cinzento                                              Branco
                                                                            Saídas de cabos 20 A - com ligadores
                                                                            Equipada com 3 ligadores de 2,5 mm  na face
                                                                                                       2
                                                                            frontal para facilitar as ligações
                     Botão simples luminoso (NA)                1   0 698 49L       Cinzento
                     Fornecido com lâmpada 230 VA               1   0 698 99L       Antracite
         10   0 698 32L       Cinzento                          1   0 698 89L       Branco
         10   0 698 23L       Branco                                        Saída de cabos 20 A - 32 A
                                                                            ISO 32: para cabos Ø 12 até 25 mm
                                                                            Produto monobloco (fornecido completo)
                                                                1   0 698 50L       Cinzento





















       482
   479   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489