Page 489 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 489

Plexo  componível, mecanismos IP 55
              TM
       tomadas de corrente (continuação)


















         0 698 28L         0 695 62L                    0 696 43L           0 695 67L

       Mecanismos versão componível, fornecidos com teclas ou centros
       Podem ser instalados com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™ (p. 489)

         Emb.   Ref.  Tomadas standard Francês - 16 A - 250 VA  Emb.   Ref.  Tomadas standard Francês com proteção
                                                                            diferencial
                     Atenção: Estas tomadas destinam-se a ser utilizadas fora da  IP 55 - IK 08
                     denominada “zona Schuko”. Por isso, deverá acautelar-se com
                     uma verificação prévia sobre as exigências regulamentares  Protege contra os riscos de choques elétricos
                     aplicáveis nesses países.                              (sobrecargas e sobretensões)
                     IP 55 - IK 08                                          Mecanismo é composto por:
                     Equipadas com tampa e obturadores de proteção          - tomada 2P+T standard F/B - equipada com tampa
                                                                            e obturadores de proteção - 16 A - 250 VA
                     2P+T, standard F/B - ligadores automáticos             - interruptor diferencial 1P+N - 16 A - 30 mA - 230 VA
         10   0 695 51L        Cinzento                                     Associam-se com todas as caixas salientes duplas
         10   0 698 91L        Antracite                                    e os quadros duplos de encastrar Plexo™ (p. 489)
         10   0 698 28L        Areia                                        30 mA - 16 A
         10   0 696 21L        Branco                           1    0 695 67L           Cinzento
                     2P+T, standard F/B - com encravamento -
                     ligadores de parafusos
          5   0 695 53L        Cinzento
          5   0 696 23L        Branco

                     Acessório de desencravamento 2P+T
         10   0 502 99     Para utilização nas tomadas com
                           encravamento
                     Fixa-se diretamente à ficha dos
                     equipamentos “autorizados” a serem
                     ligados nessas tomadas
                     Tomadas pré-cabladas - standard Francês
                     - 16 A - 250 VA
                     IP 55 - IK 08
                     Ligadores automáticos. Tomadas pré-cabladas,
                     apenas é necessário fazer 1 ligação
                     2 x 2P+T, standard F/B - montagem horizontal
         10   0 695 62L           Cinzento
         10   0 698 42L           Antracite
         10   0 696 42L           Branco
                     2 x 2P+T, standard F/B - montagem vertical
         10   0 695 63L        Cinzento
         10   0 698 43L        Antracite
         10   0 696 43L        Branco


                     3 x 2P+T, standard F/B - montagem horizontal
          5   0 695 64L              Cinzento
          5   0 698 44L              Antracite
          5   0 696 44L              Branco















                                                                                                               487
   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494