Page 485 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 485

Plexo  componível, mecanismos IP 55
              TM
       interruptores












         0 698 00L        0 695 11L         0 696 25L        0 695 26L

       Mecanismos versão componível, fornecidos com teclas ou centros
       Podem ser instalados com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™ (p. 489)
         Emb.   Ref.  Mecanismo “Multifunções” reversível      Emb.    Ref.  Interruptor Bipolar 10 AX - 250 VA
                     IP 55 - IK 08. Ligadores automáticos                   IP 55 - IK 08
                     Permite compor até 5 funções:                          “Luminoso” com a lâmpada ref. 0 694 96L (p. 490)
                     - comutador de escada                                  Para versão “com sinalização” utilizar a lâmpada
                     - comutador de escada duplo                            ref. 0 694 98L (p. 490), para ser ligada com um
                     - botão simples (contacto NA + NF)                     borne de neutro*
                     - botão duplo (2 NA + 2 NF)                10  0 695 30L
                     - comutador de escada + botão simples (esquerda                Cinzento
                     ou direita)                                10   0 698 27L      Antracite
                     Fornecido no modo “Botão duplo” com duas    10  0 696 27L      Branco
                     meias-teclas montadas
                     Também é fornecido com 1 tecla simples (larga)         Interruptores 16 A - 250 V A
                     e um par de meias-teclas
          1   0 695 06L          Cinzento                                   IP 55 - IK 08. Ligadores automáticos
          1   0 698 00L          Antracite                                  Comutador de escada
          1   0 698 09L          Areia                          5   0 695 23L       Cinzento
          1   0 696 18L          Branco
                     Interruptores 10 AX - 250 VA                           Interruptor Bipolar
                     IP 55 - IK 08. Ligadores automáticos       5    0 695 27L      Cinzento
                     Comutador de escada
         10   0 695 11L       Cinzento
         10   0 698 01L       Antracite                         1   0 695 28L  Interruptor Bipolar - com sinalização
         10   0 698 08L       Areia                                                 Cinzento
         10   0 696 11L       Branco                                              Fornecido com lâmpada 230 VA, para ser
                                                                                  ligada com um borne de neutro*
                     Comutador de escada - com sinalização                  Interruptores sem contacto
                     Fornecido com lâmpada 230 VA, para ser ligada
                     com um borne de neutro*                                200 W LED - para iluminação
          5   0 695 12L       Cinzento                          1   0 695 86L       Cinzento
          5   0 698 02L       Antracite
          5   0 696 12L       Branco
                     Comutador de escada luminoso                           1.000 W - para portas / portões
                     Fornecido com lâmpada 230 VA               1   0 695 95L       Cinzento
          5   0 695 13L       Cinzento
          5   0 698 03L       Antracite
          5   0 696 13L       Branco                                        Comandos duplos multifunções
                     Comutador de escada com sinalização                    10 AX - 250 VA
                     - sem neutro - 4 AX
                                                                            IP 55 - IK 08. Ligadores automáticos
          1   0 695 15L    IP 55 - IK 07                                    Fornecidos no modo “Botão duplo” (2 NA + 2 NF)
                           4 AX - Ligação sem neutro (2 condutores)         Para compor até 3 funções (simples / luminosas):
                                                                            - Comutador de escada duplo
                           60 W mín. - 1.500 W máx.
                           Fornecido com lâmpada 230 VA                     - Botão duplo
                                                                            - Comutador de escada + Botão simples
                              Cinzento
                                                                            Comutador de escada duplo (OU) Botão duplo
                     Inversor de grupo 10 AX - 250 V A          10  0 695 25L       Cinzento
                     IP 55 - IK 07                              10  0 698 05L       Antracite
                     Ligadores automáticos                      10  0 696 25L       Branco
          5   0 695 21L       Cinzento
          5   0 696 20L       Branco                                        Comutador de escada duplo luminoso (OU)
                                                                            Botão duplo luminoso
                                                                            Fornecido com lâmpada 230 VA
                                                                5   0 695 26L       Cinzento
                                                                5   0 698 06L       Antracite
                                                                5   0 696 26L       Branco






       * Mecanismo sem ligador de neutro. Necessário utilizar um borne de neutro para ligar a lâmpada de sinalização.

                                                                                                               483
   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490