Page 483 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 483

Plexo  monobloco - saliente - IP 55
              TM
       tomadas de corrente (continuação)













            0 697 31L            0 697 88L                       0 697 32L
       Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos
         Emb.   Ref.  Tomadas standard Francês - 16 A - 250 VA  Emb.   Ref.  Tomadas British standard 13 A - 250 VA
                     Atenção: Estas tomadas destinam-se a ser utilizadas fora da   Atenção: Estas tomadas destinam-se a ser utilizadas fora da
                     denominada “zona Schuko”. Por isso, deverá acautelar-se com uma   denominada “zona Schuko”. Por isso, deverá acautelar-se com
                     verificação prévia sobre as exigências regulamentares aplicáveis   uma verificação prévia sobre as exigências regulamentares
                     nesses países                                          aplicáveis nesses países.
                     2P+T, standard F/B - ligadores automáticos             Ligadores de parafusos
                     Equipadas com tampa e obturadores de proteção  10  0 697 32L      2P+T, standard BS
                     Fornecidas com 1 bucim - 2 saídas                                   Cinzento
         10   0 697 31L         Cinzento
         10   0 697 91L         Antracite
         10   0 697 76L         Areia                           10  0 697 39L          2 x 2P+T, standard BS
         10   0 697 81L         Branco                                                   Cinzento
                     Tomadas pré-cabladas - standard Francês
                     - 16 A - 250 VA
                                                                10  0 697 50L          2P+T, standard BS + Comutador
                     Ligadores automáticos. Tomadas pré-cabladas,                      escada
                     apenas é necessário fazer 1 ligação                                 Cinzento
                     2 x 2P+T, standard F/B - montagem horizontal
          5   0 697 68L            Cinzento
          5   0 697 88L            Antracite
          5   0 697 78L            Branco                                   Tomadas de corrente - 20 A e 32 A
                                                                            Ligadores de parafusos
                     3 x 2P+T, standard F/B - montagem horizontal             Cinzento
          5   0 697 63L               Cinzento                              20 A - IP 55 - IK 08
                                                                            A associar a bucim plano cinzento ref. 0 919 14
                                                                5    0 916 55      2P+T - 230 VA


                     Piquete de jardim                          5    0 916 56      3P+T - 400 VA

                     IP 55. Ligadores automáticos
                     Equipado com 2 tomadas pré-cabladas 2P+T
                     standard F/B (com perno de terra saliente)  5   0 916 57      3P+N+T - 400 VA
                     Apenas é necessário fazer 1 ligação
          1   0 697 49L            Antracite
                                                                            32 A - IP 44 - IK 08
                                                                            A associar a bucim plano cinzento ref. 0 919 15
                                                                5    0 558 72        2P+T - 230 VA


                                                                5    0 558 75        3P+T - 230 VA


                                                                5    0 558 77        3P+N+T - 230 VA



                                                                            Bucins planos com marcação do Ø para
                                                                            tubos e cabos
                                                                              Cinzento (RAL 7035)
                                                                50   0 919 14 Até Ø 20
                                                                50   0 919 15 Até Ø 25












                                                                                                               481
   478   479   480   481   482   483   484   485   486   487   488