Page 490 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 490

Plexo  componível, mecanismos IP 55
              TM
       tomadas RJ 45, tomadas TV, adaptadores para Mosaic™ e Osmoz, paragem de emergência












         0 695 59L       0 695 80L       0 695 81L       0 695 47L

       Mecanismos versão componível, fornecidos com teclas ou centros
       Podem ser instalados com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™ (p. 489)
         Emb.   Ref.  Tomadas RJ 45                            Emb.    Ref.  Adaptadores para 2 módulos Mosaic™
                                                                            (continuação)
                     IP 55 (com tampa fechada) - IK 08
                        Cinzento                                10   0 695 87L  Adaptador com membrana frontal flexível (IP 55)
          5   0 695 59L     Cat. 6  - STP                                         Permite a integração de funções Mosaic™
                                A
          5   0 695 69L     Cat. 6 - FTP                                          de 2 módulos máx. (exceto mecanismos
          5   0 695 61L     Cat. 6 - UTP                                          com saliências especialmente relevantes)
                                                                                  e o seu controlo por toque/pressão sobre
                                                                                  a membrana flexível, mantendo um índice
                     Tomadas TV                                                   de proteção IP 55
                                                                                     Cinzento
                     IP 55 - IK 08                                          Acessórios
                     Adaptada à receção de TV (TDT, satélite e televisão
                     por cabo) e de rádio (FM, DAB+)
                     Compatível com UHD (Ultra High Definition)  1          Ferramenta de bloqueio
                     Tomada blindada - Classe A                      0 919 45      Acessório para encravamento da tampa
                     Cabo coaxial recomendado: 17 VATC                             dos adaptadores 0 695 79L e 0 698 45L
                     Em conformidade com a norma EN-50083-4 e com           Caneta
                     a Diretiva europeia EN-50083-2             10   0 395 98 Caneta de feltro preta
                     TV-R-SAT, Estrela                                      Indelével para marcação
          1   0 695 58L        Cinzento
                             TV : 5 - 68 / 320 - 862 MHz                    Paragem de emergência 3 A - 250 VA
                             R : 87,5 - 240 MHz
                             SAT : 950 - 2.400 MHz                          IP 55 - IK 07
                                                                            Fornecidas com etiquetas “Paragem de
                     Adaptadores para 2 módulos Mosaic™                     emergência” em 4 línguas
                                                                            Capots amarelos - Botoneiras vermelhas
                     Recebem mecanismos Mosaic™ até máx. 2 módulos  1  0 695 47L   Botão com paragem por pressão
                     (exceto mecanismos com saliências especialmente               1 contacto NF
                     relevantes) e conferem-lhes um IP 55                          Unipolar
                     Adaptador com tampa transparente (IP 55 - IK 08)  1  0 695 48L  Botão com desencravamento por chave
         10   0 695 80L       Cinzento                                             Contacto NA + NF
         10   0 698 80L       Antracite                                            Fornecido com 2 chaves Ronis N.º 455
         10   0 698 38L       Areia                                                Chave extraível na posição “0”
         10   0 696 95L       Branco                            1   0 695 49L      Botão com desencravamento por
                                                                                   rotação ¼ de volta
                     Adaptador com tampa transparente de                           Contacto NA + NFt
                     encravamento por chave (IP 55 - IK 08)
                     Permite encravamento da tampa através do               Adaptador para funções Osmoz
                     acessório ref. 0 919 45 (ver ao lado)
         10   0 695 79L       Cinzento                          1   0 695 68L     Para montagem de unidades de comando
         10   0 698 45L       Antracite                                           e sinalização Osmoz Ø 22 mm com anel
                                                                                    Cinzento
                     Adaptador com tampa opaca (IP 55 - IK 08)
         10   0 695 84L       Cinzento
         10   0 698 30L       Antracite
         10   0 696 84L       Branco

                     Adaptador sem tampa (IP 20)
         10   0 695 82L       Cinzento


                     Adaptador para tomadas RJ 45 (IP 44)
                     Garante um índice de proteção IP 44 mesmo
                     com o cordão ligado na tomada RJ 45
          1   0 695 81L       Cinzento













       488
   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495