Page 481 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 481

Plexo  monobloco - saliente - IP 55
              TM
       interruptores e botões












            0 697 19L             0 697 61L            0 697 55L             0 697 22L

       Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos

         Emb.   Ref.  Mecanismo “Multifunções” reversível      Emb.    Ref.  Comutador de escada 10 AX - 24 VA
                     IP 55 - IK 08. Ligadores automáticos                   - com sinalização
                     Permite compor até 5 funções:                          Fornecido com lâmpada 24 VA, para ser ligada
                      - comutador de escada                                 com um borne de neutro*
                      - comutador de escada duplo               10  1 002 77L        Cinzento
                      - botão simples (NA + NF)
                      - botão duplo (2 NA + 2 NF)
                      - comutador de escada + botão simples (esquerda
                     ou direita)                                            Comandos duplos multifunções
                     Fornecido no modo “Botão duplo” com duas               10 AX - 250 VA
                     meias-teclas montadas
                     Também é fornecido com 1 tecla simples (larga)
                     e um par de meias-teclas                               IP 55 - IK 08. Ligadores automáticos
          1   0 697 19L   Cinzento                                          Fornecido no modo “Botão duplo” (2 NA + 2 NF)
          1   0 697 89L   Antracite                                         Permite compor até 3 funções:
                                                                             - Comutador de escada duplo
                     Interruptores 10 AX - 250 VA                            - Botão duplo
                                                                             - Comutador de escada + Botão simples
                     IP 55 - IK 08. Ligadores automáticos       10   0 697 15L       Cinzento
                     Comutador de escada                        10   0 697 75L       Antracite
         10   0 697 11L        Cinzento                         10   0 697 55L       Branco
         10   0 697 61L        Antracite                                    Botões 10 A
         10   0 697 51L        Branco
                                                                            IP 55 - IK 08. Ligadores automáticos
                     Comutador de escada - com sinalização                  Botão simples (NA)
                     Fornecido com lâmpada 230 VA, para ser ligada  10  0 697 20L    Cinzento
                     com um borne de neutro*                    10  0 697 90L
         10   0 697 12L        Cinzento                         10  0 697 60L        Antracite
         10   0 697 21L        Antracite                                             Branco
                                                                            Botão simples luminoso (NA)
                                                                            Fornecido com lâmpada 230 V±
                     Comutador de escada luminoso               10   0 697 22L       Cinzento
                     Fornecido com lâmpada 230 VA               10   0 697 82L       Antracite
          5   0 697 13L        Cinzento                         10   0 697 62L       Branco
          5   0 697 36L        Antracite

                     Comutador de lustre
          5   0 697 14L        Cinzento


                     Interruptor Bipolar - com sinalização
                     Fornecido com lâmpada 230 VA , para ser ligada
                     com um borne de neutro*
          5   0 697 26L        Cinzento


                     Inversor de grupo
          5   0 697 16L        Cinzento
















       * Mecanismo sem ligador de neutro. Necessário utilizar um borne de neutro para ligar a lâmpada de sinalização.

                                                                                                               479
   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485   486