Page 480 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 480

Plexo  TM

       tabelas de escolha (cont.)


                                                                              MECANISMOS COMPONÍVEIS
                                                                             (a equipar com caixas salientes
                               FUNÇÕES                                         ou quadros de encastrar)
                                                                    Cinzento     Antracite     Branco       Areia
        CAIXAS PARA MONTAGEM SALIENTE

        CAIXAS COM BUCINS PLANOS DE ENTRADA DIRETA

        Caixas Simples                                            0 696 51L     0 696 01L    0 696 89L   0 698 63L
        Caixas Duplas - montagem horizontal ou vertical           0 696 72L     0 696 02L    0 696 90L   0 698 67L

        Caixas Triplas - montagem horizontal ou vertical          0 696 80L     0 696 03L    0 696 88L      -
        CAIXAS PARA BUCINS ROSCADOS PG16 / ISO 20

        Caixa Simples - para bucim roscado PG 16 (com 1 entrada)  0 696 52L        -            -           -
        Caixa Simples - para bucim roscado ISO 20 (com 1 entrada)  0 696 56L    0 696 28L    0 696 86L      -

        Caixa Simples - para bucim roscado ISO 20 (com 2 entradas)  0 698 46L      -            -           -

        Caixa Dupla - para bucim roscado ISO 20 (com 2 entradas) - montagem vertical  0 696 68L  0 696 10L  0 698 66L  -
        QUADROS/SUPORTES PARA MONTAGEM DE ENCASTRAR

        Simples                                                   0 696 81L     0 696 06L    0 696 92L   0 698 90L
        Duplos - montagem horizontal ou vertical                  0 696 83L     0 696 07L    0 696 94L   0 698 53L

        Triplos - montagem horizontal ou vertical                 0 696 87L     0 696 08L    0 696 98L      -
        ACESSÓRIOS (DIVERSOS)

        Lâmpada 12-24-48 VA                                       0 694 95L        -            -           -

        Lâmpada 230 VA - para luminoso                            0 694 96L        -            -           -
        Lâmpada 230 VA - para sinalização                         0 694 98L        -            -           -

        Bucim plano de entrada direta - 1 saída                   0 695 96L        -            -           -

        Bucim plano de entrada direta - 2 saídas                  0 695 99L        -            -           -
        Bucim para acoplamento de caixas salientes (IP 44)        0 696 65L        -            -           -

        Bucim roscado - ISO 20 - 1 entrada                        0 696 60L     0 696 63L    0 696 62L      -
        Bucim roscado - ISO 20 - 2 entradas                       0 696 70L     0 696 73L    0 696 71L      -

        Bucim roscado - PG 16 - 1 entrada                         0 696 48L        -            -           -
        Bucim roscado - PG 16 - 2 entradas                        0 696 50L        -            -           -

        Bucim roscado - PG 16 - multi-cabos e multi-diâmetros (ø 7-14 mm)  0 696 53L  -         -           -

        Jogo de 4 Tampões - para obturar os parafusos de fixação nas caixas salientes  0 695 98L  -  -      -
        Acessório para desencravamento das tampas                  0 919 45        -            -           -

        Kit garras Standard + espaçador                           0 697 96L        -            -           -
        Kit garras Longas + espaçador                             0 697 97L        -            -           -

        Acessório inox para montagem em painel - prof. 5 cm       0 694 92L        -            -           -
        Acessório de fixação para paredes finas                   0 695 97L        -            -           -


       478
   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485