Page 479 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 479

VERSÃO MONOBLOCO        VERSÃO MONOBLOCO                                   MECANISMOS COMPONÍVEIS
 para montagem saliente  para montagem de encastrar               (a equipar com caixas salientes ou quadros de encastrar)
 FUNÇÕES
  Cinzento   Antracite   Branco   Areia   Cinzento   Antracite   Branco   Areia   Cinzento   Antracite   Branco   Areia
 TOMADAS DE CORRENTE - 20 A
 2P+T - 230VA  0 916 55  -  -  -  -  -   -            -            -             -             -            -
 3P+T - 400 VA  0 916 56  -  -  -  -  -  -            -            -             -             -            -

 3P+N+T - 400 VA  0 916 57  -  -  -  -  -  -          -            -             -             -            -
 TOMADAS DE CORRENTE CONECTADAS - 16 A - 250 VA
 Tomada 2P+T conectada - standard Schuko  -  -  -  -  -  -  -  -  0 698 77L   0 698 97L     0 698 87L       -
 TOMADAS PARA CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS - 16 A - 250 VA
 Tomada 2P+T para carregamento de veículos elétricos - standard Schuko  -  0 697 08L  -  -  -  -  -  -  -  0 698 18L  -  -

 Placa de segurança para o cabo de carregamento elétrico do automóvel  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 694 94L  -  -
 SAÍDAS DE CABOS
 Saída de cabos, 16 A - com cerra-cabos  -  -  -  -  0 698 48L  0 698 78L  0 698 88L  -  0 695 50L  -  -    -

 Saída de cabos, 20 A - com ligadores (3 + 3)  -  -  -  -  0 698 49L  0 698 99L  0 698 89L  -  -  -  -      -

 Saída de cabos, 20-32 A - ISO 32, para cabos Ø 12 a 25 mm   -  -  -  -  0 698 50L  -  -  -  -  -  -        -
 TOMADAS RJ 45
 RJ 45 Cat. 6A - STP  -  -  -  -  -  -   -            -        0 695 59L         -             -            -
 RJ 45 Cat. 6 - FTP  -  -  -  -  -  -    -            -        0 695 69L         -             -            -

 RJ 45 Cat. 6 - UTP   -  -  -  -  -  -   -            -        0 695 61L         -             -            -

 Adaptador para tomadas RJ 45 Mosaic™  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 81L         -             -            -
 TOMADAS TV
 TV - R - SAT   -  -  -  -  -  -         -            -        0 695 58L         -             -            -
 ADAPTADORES
 Adaptador para funções Osmoz Ø 22 mm  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 68L         -             -            -

 Adaptador para Mosaic™ - com tampa transparente (IP 55)  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 80L  0 698 80L  0 696 95L  0 698 38L
 Adaptador para Mosaic™ - com tampa transparente
 encravamento por chave (IP 55)  -  -  -  -  -  -  -  -        0 695 79L      0 698 45L        -            -
 Adaptador para Mosaic™ - com tampa opaca (IP 55)  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 84L  0 698 30L  0 696 84L  -

 Adaptador para Mosaic™ - sem tampa (IP 20)  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 82L   -             -            -
 Adaptador para Mosaic™ - com membrana flexível (IP 55)  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 87L  -  -            -
 Adaptador para tomadas RJ 45 Mosaic™ - (IP 44)  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 81L  -          -            -
 OBTURADORES

 Obturador   -  -  -  -  -  -            -            -        0 695 37L      0 698 37L     0 696 37L    0 698 47L
 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
 Base para piloto de sinalização (fornecido com lâmpada)  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 83L  -  -           -
 Difusor para sinalizador luminoso - Transparente  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 88L  -        -            -
 Difusor para sinalizador luminoso - Verde  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 89L    -             -            -

 Difusor para sinalizador luminoso - Laranja  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 90L  -             -            -
 Difusor para sinalizador luminoso - Vermelho  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 91L  -            -            -

                                                                                                               477
   474   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484