Page 478 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 478

Plexo  TM

       tabelas de escolha (cont.)


                                                                                VERSÃO MONOBLOCO                                                VERSÃO MONOBLOCO                                   MECANISMOS COMPONÍVEIS
                                                                                para montagem saliente                                        para montagem de encastrar                 (a equipar com caixas salientes ou quadros de encastrar)
                               FUNÇÕES
                                                                     Cinzento       Antracite    Branco     Areia                 Cinzento      Antracite      Branco        Areia      Cinzento      Antracite      Branco        Areia
        TOMADAS DE CORRENTE - 20 A
        2P+T - 230VA                                                0 916 55          -           -          -                      -             -             -            -            -             -             -            -
        3P+T - 400 VA                                               0 916 56          -           -          -                      -             -             -            -            -             -             -            -

        3P+N+T - 400 VA                                             0 916 57          -           -          -                      -             -             -            -            -             -             -            -
        TOMADAS DE CORRENTE CONECTADAS - 16 A - 250 VA
        Tomada 2P+T conectada - standard Schuko                        -              -           -          -                      -             -             -            -        0 698 77L      0 698 97L     0 698 87L       -
        TOMADAS PARA CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS - 16 A - 250 VA
        Tomada 2P+T para carregamento de veículos elétricos - standard Schuko  -   0 697 08L      -          -                      -             -             -            -            -          0 698 18L        -            -

        Placa de segurança para o cabo de carregamento elétrico do automóvel  -       -           -          -                      -             -             -            -            -          0 694 94L        -            -
        SAÍDAS DE CABOS
        Saída de cabos, 16 A - com cerra-cabos                         -              -           -          -                   0 698 48L     0 698 78L     0 698 88L       -        0 695 50L         -             -            -

        Saída de cabos, 20 A - com ligadores (3 + 3)                   -              -           -          -                   0 698 49L     0 698 99L     0 698 89L       -            -             -             -            -

        Saída de cabos, 20-32 A - ISO 32, para cabos Ø 12 a 25 mm      -              -           -          -                   0 698 50L        -             -            -            -             -             -            -
        TOMADAS RJ 45
        RJ 45 Cat. 6A - STP                                            -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 59L         -             -            -
        RJ 45 Cat. 6 - FTP                                             -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 69L         -             -            -

        RJ 45 Cat. 6 - UTP                                             -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 61L         -             -            -

        Adaptador para tomadas RJ 45 Mosaic™                           -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 81L         -             -            -
        TOMADAS TV
        TV - R - SAT                                                   -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 58L         -             -            -
        ADAPTADORES
        Adaptador para funções Osmoz Ø 22 mm                           -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 68L         -             -            -

        Adaptador para Mosaic™ - com tampa transparente (IP 55)        -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 80L      0 698 80L     0 696 95L    0 698 38L
        Adaptador para Mosaic™ - com tampa transparente
        encravamento por chave (IP 55)                                 -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 79L      0 698 45L        -            -
        Adaptador para Mosaic™ - com tampa opaca (IP 55)               -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 84L      0 698 30L     0 696 84L       -

        Adaptador para Mosaic™ - sem tampa (IP 20)                     -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 82L         -             -            -
        Adaptador para Mosaic™ - com membrana flexível (IP 55)         -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 87L         -             -            -
        Adaptador para tomadas RJ 45 Mosaic™ - (IP 44)                 -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 81L         -             -            -
        OBTURADORES

        Obturador                                                      -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 37L      0 698 37L     0 696 37L    0 698 47L
        SINALIZAÇÃO LUMINOSA
        Base para piloto de sinalização (fornecido com lâmpada)        -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 83L         -             -            -
        Difusor para sinalizador luminoso - Transparente               -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 88L         -             -            -
        Difusor para sinalizador luminoso - Verde                      -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 89L         -             -            -

        Difusor para sinalizador luminoso - Laranja                    -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 90L         -             -            -
        Difusor para sinalizador luminoso - Vermelho                   -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 91L         -             -            -

       476
   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482   483