Page 493 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 493

Tomadas Green’up  Access                              Tomadas Green’up  Access
                              TM
                                                                                     TM
       para veículos elétricos                               para veículos elétricos



                                                                     O inovador sistema Green'up, uma tecnologia do Grupo Legrand, ativa o
                                                                     modo "potência máxima", garantindo um carregamento rápido e seguro.




                                                              ■ Princípio de instalação de tomada individual em Modo 2
         0 697 08L      0 698 18L
                                                                      Dans tableau électrique,
                                                                      No quadro elétrico:
       Permitem o carregamento em total com segurança de veículos elétricos    disjoncteur différentiel dédié réfs. 4 107 54 ou 4 108 56
                                                                      Magneto térmico diferencial ref. 4 107 53
       e híbridos recarregáveis utilizando um cabo Modo 2 (ou Modo 1)  16 A, curva C - 30 mA - Tipo F
                                                                      20 A, courbe C, 30 mA type F (ex Hpi)
       Ligação a partir do quadro elétrico através de 1 linha dedicada de   16A  10mA
       3 x 2,5 mm² mínimo (1 linha por tomada) com proteção através de   Linha dedicada 3 x 2,5 mm 2  mínimo
                                                                        Ligne dédiée 3 x 2,5 mm 2  minimum
       disjuntor diferencial 16 A - curva C - 30 mA - tipo A ou tipo F  N  L
       Interruptor diferencial 30 mA tipo A ou tipo F + disjuntor 16 A curva C
       Recomenda-se a utilização de descarregadores de sobretensões           (3 x 6 mm máximo)
                                                                                   2
       Altura de instalação recomendada: entre 0,80 e 1,20 m a partir do chão
                                                                                                  Prise 2P+T +T
       Indicadas para uma utilização residencial e no local de trabalho                           Tomada 2P
                                                                                                  Green’Up Access
                                                                                                  Green’up Access
         Emb.   Ref.  Tomadas 16 A para veículos elétricos (VE)  - Atenção: para o controlo de recarga em horas de pico ou com
                                                              comando horário, interruptor, etc… deve adicionar-se no quadro
                     Mecanismos resistentes e com contactos em prata  elétrico um interruptor horário ou um relógio.
                     Para fichas 2P+T (Modo 2)                - Recomenda-se a utilização de descarregadores de sobretensões.
                     Monofásicas - ligação por parafusos - 230 VA
                     Para carregamento de 1 (um) veículo
                     Em conformidade com as normas NF C 61-314
                     e IEC 60-884-1                           ■ Princípio de instalação de várias tomadas em Modo 2
                     Especialmente indicadas para instalação em áreas
                     residenciais, como casas individuais, boxes,
                                                                             No quadro elétrico:
                     parques de estacionamento coletivos, …                  Dans tableau électrique,
                                                                             disjoncteurs différentiels dédiés réfs. 4 107 54 ou 4 108 56
                                                                             Magneto térmicos diferenciais ref. 4 107 53
                     IP 55 - IK 08 - 16 A -230 VA - Plexo™                   20 A, courbe C, 30 mA type F (ex Hpi)
                                                                             16 A, curva C - 30 mA - Tipo F
                     Ligadores automáticos                                 10mA
                     Equipada com obturadores de proteção            10mA  16A  10mA  16A  Linha dedica
                                                                                  Ligne dédiéeda
                     Pode ser associada à base ref. 0 694 94L (abaixo)  16A      3 x 2,5 mm 2  mínimo
                                                                                  3 x 2,5 mm 2  máximo
                     permitindo pendurar a caixa de controlo do cabo    L  L  L
                     de recarga do veículo                       N  N  N
                        Antracite                                                (3 x 6 mm 2  máximo)
          1   0 697 08L       Fornecida completa, montagem saliente                                 Tomada 2P+T
                              - Standard Schuko                                                     Green’up Access
                                                                                 Linha dedica
                                                                                  Ligne dédiéeda
                                                                                 3 x 2,5 mm 2  mínimo
                                                                                  3 x 2,5 mm 2  máximo
          1   0 698 18L     Mecanismo componível - standard Schuko,              (3 x 6 mm 2  máximo)
                            para ser equipado com quadro de                                         Tomada 2P+T
                            encastrar ou caixa saliente Plexo™ IP 55             Linha dedica       Green’up Access
                                                                                  Ligne dédiéeda
                            (p. 489)
                                                                                  3 x 2,5 mm 2  máximo
                                                                                 3 x 2,5 mm 2  mínimo
                     Base
              0 694 94L                                                          (3 x 6 mm 2  máximo)
          1          Base para suporte da caixa de controlo do cabo
                     de carregamento fornecido com o veículo elétrico                               Tomada 2P+T
                                                                                                    Green’up Access
                                                              - Atenção: para o controlo de recarga em horas de pico ou com
                                                              comando horário, interruptor, etc… deve adicionar-se no quadro
                                                              elétrico um interruptor horário ou um relógio.
                                                              - Recomenda-se a utilização de descarregadores de sobretensões.













                                                                                                               491
   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498