Page 476 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 476

Plexo  TM

       tabelas de escolha (cont.)


                                                                                VERSÃO MONOBLOCO                                                VERSÃO MONOBLOCO                                   MECANISMOS COMPONÍVEIS
                                                                                para montagem saliente                                        para montagem de encastrar                 (a equipar com caixas salientes ou quadros de encastrar)
                               FUNÇÕES
                                                                     Cinzento       Antracite    Branco     Areia                 Cinzento      Antracite      Branco        Areia      Cinzento      Antracite      Branco        Areia
        DETETORES DE MOVIMENTO
        Detetor de movimentos - ligação sem neutro (2 fios)            -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 20L         -             -            -
        Detetor de movimentos - ligação com neutro (3 fios)            -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 22L         -             -            -
        Detetor de movimentos autónomo - com ângulo 360º - ligação com neutro (3 fios)  0 697 40  -  0 697 80  -                    -             -             -            -            -             -             -            -
        INTERRUPTORES & VARIADORES CONECTADOS
        Interruptor simples para iluminação - sem fios e sem bateria  0 698 74L    0 698 94L   0 698 84L  0 698 93L                 -             -             -            -            -             -             -            -
        Interruptor duplo para iluminação - sem fios e sem bateria  0 698 19L      0 698 36L   0 698 35L  0 698 57L                 -             -             -            -            -             -             -            -
        Comando de estores - sem fios e sem bateria                 0 698 73L      0 698 83L      -          -                      -             -             -            -            -             -             -            -
        Interruptor / variador sem neutro (5-125 W) - LED              -              -           -          -                      -             -             -            -        0 698 75L      0 698 95L        -            -
        Interruptor / variador com neutro, 3 fios (150 W) - LED        -              -           -          -                      -             -             -            -        0 698 76L      0 698 96L        -            -

        COMANDOS DE ESTORES
        Interruptor para comando de estores                            -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 38L      0 698 98L     0 696 29L       -
        Botão para comando de estores                                  -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 39L         -          0 696 38L       -
        TERMOSTATO
        Termostato eletrónico de ambiente                              -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 08L         -             -            -
        FUNÇÕES PARA PARAGEM DE EMERGÊNCIA - 3 A - 250 VA
        Botão de paragem por pressão                                   -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 47L         -             -            -
        Botão com desencravamento por chave                            -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 48L         -             -            -
        Botão com desencravamento por ¼ de volta                       -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 49L         -             -            -

        TOMADAS 2P+T TIPO SCHUKO - 16 A - 250 VA
        2P+T Schuko - ligadores automáticos                         0 697 30L      0 697 99L   0 697 70L     -                      -             -             -            -        0 695 70L      0 698 71L     0 696 40L       -
        2P+T Schuko - ligadores automáticos - tampa com encravamento por chave  -     -           -          -                      -             -             -            -        0 695 74L         -             -            -
        2P+T Schuko - ligadores de parafusos                        0 697 33L      0 697 83L   0 697 71L     -                   0 698 33L     0 698 59L     0 698 69L       -        0 695 71L      0 698 39L     0 696 39L       -
        2P+T Schuko + Comutador de escada - ligadores de parafusos  0 697 46L         -           -          -                      -             -             -            -            -             -             -            -
        2 x 2P+T Schuko pré-cablada - montagem horizontal           0 697 42L         -        0 697 72L     -                      -             -             -            -        0 695 76L      0 698 79L     0 696 75L       -
        2 x 2P+T Schuko pré-cablada - montagem vertical             0 697 44L         -           -          -                      -             -             -            -        0 695 77L         -             -            -
        3 x 2P+T Schuko pré-cablada - montagem horizontal           0 697 43L         -           -          -                      -             -             -            -        0 695 78L         -             -            -
        2P+T Schuko - ligadores de parafusos - para bicicletas elétricas / veículos    -  -       -          -                      -             -             -            -            -          0 698 86L        -            -
        de 2 rodas
        OUTRAS TOMADAS 2P+T - BRITISH STANDARD - 13 A - 250 VA
        2P+T (BS) - ligadores de parafusos                          0 697 32L         -           -          -                      -             -             -            -        0 695 85L         -             -            -
        2 x 2P+T (BS) - ligadores de parafusos                      0 697 39L         -           -          -                      -             -             -            -            -             -             -            -
        2P+T (BS) + Comutador de escada - ligadores de parafusos    0 697 50L         -           -          -                      -             -             -            -            -             -             -            -
        OUTRAS TOMADAS 2P+T - STANDARD FRANCO/BELGA - 16 A - 250 VA
        2P+T (F/B) - ligadores automáticos                          0 697 31L      0 697 91L   0 697 81L  0 697 76L              0 698 31L     0 698 60L     0 698 70L       -        0 695 51L      0 698 91L     0 696 21L    0 698 28L
        2P+T (F/B) - ligadores de parafusos - vermelha, com encravamento  -           -           -          -                      -             -             -            -        0 695 53L         -          0 696 23L       -
        2P+T (F/B) - ligadores automáticos - com interruptor diferencial, 16 A, 30 mA  -  -       -          -                      -             -             -            -        0 695 67L         -             -            -
        2 x 2P+T (F/B) pré-cablada - montagem horizontal            0 697 68L      0 697 88L   0 697 78L     -                      -             -             -            -        0 695 62L      0698 42L      0 696 42L       -
        2 x 2P+T (F/B) pré-cablada - montagem vertical                 -              -           -          -                      -             -             -            -        0 695 63L      0 698 43L     0 696 43L       -
        3 x 2P+T (F/B) pré-cablada - montagem horizontal            0 697 63L         -           -          -                      -             -             -            -        0 695 64L      0 698 44L     0 696 44L       -
        Piquete de jardim - com 2 x 2P+T (F/B) pré-cablada             -           0 697 49L      -          -                      -             -             -            -            -             -             -            -

       474
   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481