Page 475 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 475

VERSÃO MONOBLOCO        VERSÃO MONOBLOCO                                   MECANISMOS COMPONÍVEIS
 para montagem saliente  para montagem de encastrar               (a equipar com caixas salientes ou quadros de encastrar)
 FUNÇÕES
  Cinzento   Antracite   Branco   Areia   Cinzento   Antracite   Branco   Areia   Cinzento   Antracite   Branco   Areia
 “MULTIFUNÇÕES”
 Mecanismos “Multifunções” reversível  0 697 19L  0 697 89L  -  -  -  -  -  -  0 695 06L  0 698 00L  0 696 18L  0 698 09L
 INTERRUPTORES 10 AX - 250 VA
 Comutador de escada  0 697 11L  0 697 61L  0 697 51L  -  0 698 11L  0 698 81L  0 698 51L  -  0 695 11L  0 698 01L  0 696 11L  0 698 08L
 Comutador de escada - com sinalização (usar com borne de neutro)  0 697 12L  0 697 21L  -  -  -  -  -  -  0 695 12L  0 698 02L  0 696 12L  -
 Comutador de escada luminoso  0 697 13L  0 697 36L  -  -  -  -  -  -  0 695 13L  0 698 03L  0 696 13L      -
 Comutador de escada - 24 V - com sinalização (usar com borne de neutro)  1 002 77L  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 Comutador de lustre  0 697 14L  -  -  -  -  -  -     -            -             -             -            -
 Comutador de escada duplo (OU) Botão duplo  0 697 15L  0 697 75L  0 697 55L  -  0 698 15L  -  0 698 55L  -  0 695 25L  0 698 05L  0 696 25L  -

 Comutador de escada duplo luminoso (OU) Botão duplo luminoso  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 26L  0 698 06L  0 696 26L  -
 Interruptor bipolar  -  -  -  -  -  -   -            -        0 695 30L      0 698 27L     0 696 27L       -
 Interruptor bipolar - com sinalização  0 697 26L  -  -  -  -  -  -  -  -        -             -            -
 INTERRUPTORES 16 AX - 250 VA
 Comutador de escada  -  -  -  -  -  -   -            -        0 695 23L         -             -            -
 Interruptor bipolar  -  -  -  -  -  -   -            -        0 695 27L         -             -            -
 Interruptor bipolar - com sinalização (usar com borne de neutro)  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 28L  -  -  -

 INTERRUPTOR 4 AX
 Comutador de escada, 4 AX, sem neutro - com sinalização  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 15L  -  -           -
 INTERRUPTORES SEM CONTACTO
 200 W para lâmpadas LED  -  -  -  -  -  -  -         -        0 695 86L         -             -            -
 1.000 VA para portas / portões  -  -  -  -  -  -  -  -        0 695 95L         -             -            -
 INVERSORES DE GRUPO 10 AX - 250 VA
 Inversor de grupo  0 697 16L  -  -  -  -  -  -       -        0 695 21L         -          0 696 20L       -
 BOTÕES 10 A - 250 VA
 Botão simples (NA)  0 697 20L  0 697 90L  0 697 60L  -  0 698 20L  -  -  -  0 695 40L  0 698 10L  0 696 30L  -
 Botão simples - com sinalização (NA) (usar com borne de neutro)  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 33L  -  -   -
 Botão simples luminoso (NA)  0 697 22L  0 697 82L  0 697 62L  -  0 698 32L  -  0 698 23L  -  0 695 42L  0 698 13L  0 696 32L  -
 Botão simples (NA + NF)  -  -  -  -  -  -  -         -        0 695 41L      0 698 41L     0 696 31L       -

 Botão simples luminoso (NA + NF)  -  -  -  -  -  -  -  -      0 695 36L      0 698 16L     0 696 16L    0 698 26L
 Botão simples luminoso, com porta-etiqueta (NA + NF)  -  -  -  -  0 698 24L  0 698 54L  0 698 64L  0 698 29L  0 695 44L  0 698 14L  0 696 34L  -
 COMANDOS COM CHAVE
 Interruptor com chave Ronis N.º 455 - 2 contactos NA - 2 posições (“0 - I”)  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 34L  -  -  -
 Interruptor com chave Ronis N.º 455 - 2 contactos NA - 3 posições (“I - 0 - II”)  -  -  -  -  -  -  -  -  0 695 35L  -  -  -
 Interruptor para chave DIN - 1 contacto bipolar - 2 posições  -  -  -  -  -  -  -  -  0 697 06L  -  -      -
 Botão para chave DIN - contacto NA + NF - 3 posições  -  -  -  -  -  -  -  -  0 697 05L  -    -            -
 Acessório canhão fechadura DIN  -  -  -  -  -  -  -  -         0 697 95         -             -            -
 INTERRUPTOR TEMPORIZADO
 Interruptor temporizado luminoso  -  -  -  -                  0 695 04L      0 698 04L     0 696 04L

 INTERRUPTOR CREPUSCULAR
 Interruptor crepuscular  -  -  -  -  -  -  -         -        0 695 17L         -             -            -
                                                                                                               473
   470   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480