Page 439 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 439

MyHOME     ®

       comando de voz e comandos digitais













       KG8013                   K8003       KM8010    KW8011     K8002L  K8001     KG8100   KW8103
                                                                 K8002S
       Comandos BUS compatíveis com a App. Home + Control ou Home + Security, requerem a instalação prévia de uma gateway (p. 430)
       Configuração simplificada através da App. Home + Project
         Emb.   Ref.  Controlo de voz                          Emb.    Ref.  Obturador
          1            KW8013  Dispositivo de comando digital com   1          KW8100  Módulo de ligação com alimentação
          1            KG8013  assistência de voz Amazon Alexa, incluindo   1          KG8100  suplementar dedicado ao assistente de voz
          1            KM8013  dois controlos táteis para controlo de   1          KM8100  Alexa integrado, ref. KW/KG/KM8013
                            iluminação                                          - 2 módulos
                     Alimentação de 27 Vdc a partir do BUS através do
                     módulo de ligação, artigo KW8001 ou unidade de         Módulo eletrificado para caixa de 2 módulos
                     alimentação adicional, artigo K8003        1             KW8102P1  Módulos eletrificados com divisores
                     - 3 módulos                                1             KG8102P1  interiores (removíveis) para separar os
                     Alimentação                                1             KM8102P1  comandos
          1      K8003      Módulo de conexão com alimentador               Para a instalação de até 3 controlos digitais ou
                                                                            centros, ref. KW/ KG/KM8100 numa caixa de
                            adicional dedicado aos controlos de voz         2 módulos com suporte K8102
                            com Amazon Alexa integrada,
                            ref. KW/KG/KM8013 (acima)
                                                                            Suporte para a caixa de 2 módulos
                     Comando de iluminação                      1      K8102       Suporte para a instalação do módulo
          1            KW8010  Controlo tátil para controlar as funções ON/        eletrificado, artigo KW/KG/KM8102P1 em
                                                                                   caixa de 2 módulos
          1            KG8010  OFF para iluminação. Um único controlo pode
          1                gerir de 1 a 2 funções entre luzes individuais,
                       KM8010                                               Módulos eletrificados para caixas
                           grupos de luzes ou luzes gerais                  de 3 e 4 módulos
                           - 1 módulo
                                                                1            KW8103  Módulos eletrificados com divisores
                     Comando personalisável                     1 1          KG8103  interiores (removíveis) para separar os
                                                                                   comandos. Para a instalação de até
          1            KW8011  Comando capacitivo que permite gerir de 1           KM8103  3 controlos digitais ou centros,
          1            KG8011  até 3 das seguintes funções: on/ off, controlo   ref. KW/ KG/KM8100 numa caixa de 3 módulos com
          1        KM8011  de carga, dimmer (variador), subida/descida      suporte K4703

                          de estores com e sem pré-ajustes (preset) e
                          cenários. Também pode ser utilizado como  1          KW8103P1  Módulos eletrificados com divisores
                     comando de grupo ou como comando geral. Com   1          KG8103P1  interiores (removíveis) para separar
                     sensor de proximidade integrado: permite exibir   1          KM8103P1  os comandos. Para a instalação de até
                     os símbolos/ ícones de identificação da respetiva              4 controlos digitais ou centros,
                     função ao aproximar-se do comando                      ref. KW/ KG/KM8100 numa caixa de 3 módulos com
                     - 1 módulo                                             suporte K4703
                                                                1            KW8104  Módulos eletrificados com divisores
                     Atuadores ON/OFF para iluminação           1            KG8104  interiores removíveis) para separar
                     e estores                                  1                    os comandos. Para a instalação
                                                                             KM8104
          1      K8002L   Atuador encastrado com 2 relés                             de até 4 controlos digitais ou centros,
                          independentes e neutros para a função “zero       ref. KW/ KG/KM8100 numa caixa de 4 módulos com
                          crossing” - para cargas 230 VA simples ou         suporte K4704
                          duplas - 1 módulo                     1            KW8104P1  Módulos eletrificados com divisores
          1      K8002S   Atuador encastrado para estores com    1           KG8104P1  interiores (removíveis) para separar os
                          2 relés independentes. Permite a gestão de   1          KM8104P  comandos. Para a instalação de até
                          uma posição específica do estore. Através                    5 controlos digitais ou centros,
                          do controlo KW/KG/KM8011, em conjunto com         ref. KW/ KG/KM8100 numa caixa  de 4 módulos com
                          a função SUBIR/DESCER monoestável                 suporte K4704
                     e biestável, o atuador também coloca o estore numa
                     posição guardada (PREDEFINIDA) - 1 módulo
                     Módulos de conexão
          1      K8001    Dispositivo para a alimentação de
                          controlos e atuadores através de módulos
                          eletrificados, referências KW/KG/KM8103
                          KW/KG/KM8103P1 KW/KG/KM8104 KW/KG/
                          KM8104P1 KW/KG/ KM8102P1











                                                                                                               437
   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444