Page 440 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 440

MyHOME     ®

       mecanismos de comando - BUS AUTOMAÇÃO














       0 675 52 + 7 554 02 +    K4652M3 + teclas + quadro Acier KA4803ZG
       7 555 77
       Comandos BUS compatíveis com a App. Home + Control ou Home + Security, requerem a instalação prévia de uma gateway
       Configuração simplificada através da App. Home + Project
         Emb.   Ref.  Comandos simples ou duplos para          Emb.    Ref.  Comandos simples e duplos para iluminação
                     iluminação e/ou estores                                e/ou estores (cont.)
                     Permite comandar ponto a ponto, ambientes, grupos      Permite comandar ponto a ponto, ambientes, grupos
                     ou centralizados. 2 módulos                            ou centralizados. 2 módulos
               Legrand  Valena Life                             1    K4652M2       A equipar:
                                                                                   - uma tecla de 2 módulos ou 2 teclas
          1    0 675 52     A equipar com teclas de 1 ou 2 módulos                 de 1 módulo
                            Valena Life e suporte ref. 7 520 44                    - um suporte e quadro Living Now
                                                                1    K4652M3        3 módulos
                                                                                    A equipar:
                Bticino  Livinglight                                                - 3 teclas de 1 módulo
          1    L4652/2      A equipar com teclas de 1 ou 2 módulos                  - um suporte e quadro Living Now
                            Livinglight (p. 438) e quadro Livinglight
                            e suporte
                     Comandos triplos para iluminação e/ou
                     estores
                     Permite comandar ponto a ponto, ambientes, grupos
                     ou centralizados. 3 módulos
                Bticino  Livinglight
          1    L4652/3       A equipar com 3 teclas de 1 módulo
                             Livinglight quadro  e suporte

                     Comandos de 4 cenários
                     Comando personalizável que permite controlar
                     4 cenários com funções de automação, difusão
                     sonora, gestão de temperatura,etc, memorizadas
                     no módulo de cenários ref. F420. 2 módulos
                     Valena Life
               Legrand  Fornecido com teclas
          1   7 521 82        Branco Valena Life
          1   7 522 82        Creme Valena Life
          1   7 523 82        Alumínio Valena Life
                     Livinglight
                     Fornecido com teclas
           App. Home + Project disponible sur
                     A equipar com quadro e suporte Livinglight
                Bticino
                              Branco
               N4680
          1  Google Play et App Store
          1    NT4680         Tech
          1    L4680          Antracite


















           App. Home + Project disponível no
           Google Play e App Store


       438
   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445