Page 443 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 443

MyHOME     ®                                          MyHOME     ®

       interfaces                                            gestão de temperatura












         3477            F428       F429                     KG4691 + quadro KA4802NG  F430/2    F430/4

         Emb.   Ref.  Interfaces de contactos                Comandos BUS compatíveis com a App. Home + Control ou Home +
                                                             Security, requerem a instalação prévia de uma gateway
                     Bticino                                 Configuração simplificada através da App. Home + Project
                     Interfaces de comando com 2 contactos
                     independentes para comandar iluminação
                     ou estores                                Emb.    Ref.  Sondas de temperatura com ecrã
                     Com 2 entradas que podem receber 2 botões ou           Termostatos com ecrã 1,6’’
                     interruptores tradicionais (contacto NA ou NF),        Dotados de uma sonda de temperatura e uma
                     comutador de escada tradicional                        entrada para ligação de um contacto (por ex.:
                     Distância entre o dispositivo tradicional              contacto de janela)
                Bticino  e o interface: 50 metros                           Equipados com 4 botões para mudar o modo de
          1     3477           Solução modular                              operação (verão/inverno, manual/automático, modo
                               Módulo básico                                eco, modo conforto)
                                                                            2 módulos
                Bticino                                         1
          1     F428       Solução modular                           KW4691   Branco
                           2 módulos DIN                        1    KG4691   Preto
                                                                1    KM4691   Areia
                     Interface DALI                                   Bticino  Atuadores - calha DIN
          1     F429  Atuador/variador DALI com 8 saídas independentes  1  F430/2 Atuador de 2 saídas
                                                                            Para cargas simples ou duplas:
                     Controlo de 16 balastros DALI por saída                6 A resistivo, 2 A válvulas e bombas motorizadas
                     Alimentação 230 Vac 50/60 Hz                           Interbloqueio lógico por configuração
                     Consumo 5 mA                                           2 módulos DIN
                     Equipados com botões de marcha forçada. Permite
                     o controlo da carga, mesmo em caso de falha da  1  F430/4 Atuador 4 saídas
                     linha de BUS                                           Para cargas simples, duplas ou mistas: 4 A resistivo,
                     6 módulos DIN                                          1 A eletroválvulas, bombas motorizada
                                                                            e ventiloconvectores
                                                                            Interbloqueio lógico por configuração
                                                                            2 módulos DIN
                                                                1    F430V10     Atuador de 2 saídas 0-10 V para controlo
                                                                                 de eletroválvulas proporcionais de 0-10 V
                                                                                 2 módulos DIN
                                                                1    F430R8      Atuador de 8 saídas para
                                                                                 controlo de eletroválvulas ON/
                                                                                 OFF, válvulas motorizadas (abrir /
                                                                                 fechar), unidades de bombagem
                                                                            e  ventiloconvectores 2 e 4 tubos
                                                                            4 A resistivo, 1 A eletroválvulas motorizadas,
                                                                            bombas motorizada e ventiloconvectores
                                                                            4 módulos DIN
                                                                1    F430R3V10   Atuador de 3 saídas ON/OFF
                                                                                 e 2 saídas de 0-10 V para controlo de
                                                                                 eletroválvulas ON/OFF, válvulas motorizadas
                                                                                 (abrir / fechar) unidades de bombagem
                                                                            e  ventiloconvectores 2 e 4 tubos com eletroválvulas
                                                                            proporcionais de 0-10 V
                                                                            4 A resistivo 1A ventiloconvectores
                                                                            4 módulos DIN
                                                                            Sondas
                                                                1     3454        Interface para sonda embutida
                                                                                  Para ser associado à sonda ref. 3457


                                                                1     3457        Sonda externa para associar à ref. 3454














                                                                                                               441
   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448