Page 441 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 441

MyHOME     ®                                          MyHOME     ®

       comandos de cenários                                  detetores de movimento












                                                             K4659 + teclas Sable + quadro
       LN4652 + LNA4802KF                                    KA4802LM
       Comandos BUS compatíveis com a App. Home + Control ou Home +   Comandos BUS compatíveis com a App. Home + Control ou Home +
       Security, requerem a instalação prévia de uma gateway  Security, requerem a instalação prévia de uma gateway
       Configuração simplificada através da App. Home + Project  Configuração simplificada através da App. Home + Project
         Emb.   Ref.  Comandos de 8 botões de pressão          Emb.    Ref.  Detetores de movimento / luminosidade
                     multifunções
                     Permite enviar comandos ponto a ponto, grupo ou        Detetor automático com sensor de movimento
                                                                            infravermelho passivo e sensor luminosidade
                     centralizado para as funções de iluminação, estores    Área de deteção de largura 5 m a 180°
                     e difusão sonora                                       e profundidade de 9 m, instalação recomendada
                     Também permite comandar cenários                       a 1,2 m de altura. Temporização e nível
                     Até 8 comandos cíclicos (On / Off no mesmo botão       luminosidade ajustável. 2 módulos
                     ou em dois botões) ou 4 comandos duplos (On / Off
                     ou estores em dois botões)                       Legrand  Valena Life
                     Equipado com um suporte de etiquetas para facilitar   1  0 672 25  A equipar com quadro e suporte Valena
                     a identificação dos botões (branco ou preto)                  Life
                     Possibilidade de personalização através de
                     símbolos com folha formato A5 ref. 3541 (preto) ou
                     ref. 3542 (branco)                                     Espelho central Valena Life para detetor de
               Legrand  Valena Life                                   Legrand  movimentos ref. 0 672 25
          1    7 521 99      A equipar com quadro Valena Life   1    7 548 93       Branco Valena Life
                             Suporte incluído                   1    7 548 84       Creme Valena Life
                                                                1    7 548 94       Alumínio Valena Life
                Bticino  Livinglight                                        Livinglight
          1    LN4652        A equipar com quadro e suporte           Bticino  A equipar com quadro e suporte Livinglight
                             Livinglight                        1    N4659N          Branco
                                                                1    NT4659N         Tech
                                                                1    L4659N          Antracite
                Bticino  Folha personalizável formato A5
          1     3541    Branco                                              Living Now
          1     3542    Preto                                   1     K4659  A equipar:
                                                                                   - centro (KW17, KG17 e KM17)
                                                                                   - suporte e quadro Living Now

                                                                            Detetores de presença / luminosidade
                                                                            com botão integrado
                                                                            Detetor de presença com botão para comando
                                                                            manual integrado. De dupla tecnologia infravermelho
                                                                            e ultrassónica. Sensor de luminosidade. Área de
                                                                            deteção de largura 5 m a 180° e profundidade
                                                                            de 9 m, instalação recomendada a 1,2 m de altura
                                                                            2 módulos
                                                                      Legrand  Valena Life
                                                                1    0 672 26      A equipar com quadro e suporte

                                                                            Espelho central Valena Life para detetor de
                                                                            movimentos dupla tecnologia ref. 0 672 26
                                                                      Legrand
                                                                1    7 549 21       Branco Valena Life
                                                                1    7 549 20       Creme Valena Life
                                                                1    7 549 22       Alumínio Valena Life
                                                                            Livinglight
                                                                            A equipar com quadro e suporte Livinglight
                                                                      Bticino
                                                                1    N4658N         Branco
                                                                1    NT4658N        Tech
                                                                1    L4658N         Antracite







                                                                  Configurador para os detetores



                                                                                                               439
   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446