Page 434 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 434

Casa conectada

       estação meteorológica inteligente Netatmo





                                                                                                        Netatmo Weather











            NWS01-EC            NIM01-WW          NWA01-WW                  NRG01-WW

       Produto disponível num distribuidor autorizado

         Emb.   Ref.  Estação meteorológica inteligente        Emb.    Ref.  Acessórios para a estação meteorológica
                                                                            inteligente
                     A Estação meteorológica inteligente Netatmo pode
                     ser instalada sozinha e controlada na Weather          Adicione mais funções à Estação Meteorológica
                     Netatmo                                                Inteligente Ref. NWS01-EC
                     O Weather Netatmo requer o iOS mais recente para       Módulo Interior Inteligente Adicional
                     iPhone, iPad e uma versão recente do Android com       Permite medir a temperatura, humidade e qualidade
                     acesso ao Google Play                                  do ar interior numa divisão e enviar a informação
                     Sem assinatura ou taxas de utilizador e atualizações   para a Estação Meteorológica Inteligente
                     gratuitas                                              ref. NWS01-EC
                     Acesso gratuito ao seu painel online pessoal           Ligação sem fios entre os módulos internos:
                     Compatível com Apple HomeKit, IFTTT e Amazon           alcance de 100 m em campo livre
                     Alexa                                                  Até 3 módulos adicionais por Estação Meteorológica
                     Estação meteorológica inteligente fornece acesso       Inteligente ref. NWS01-EC
                     a dados meteorológicos em tempo real no seu   1  NIM01-WW Composição:
                     smartphone: temperatura, umidade, qualidade do ar      - 1 módulo interno alimentado por 4 pilhas AAA
                     tanto em ambientes internos como externos              incluídas. Dimensões: 45 x 45 x 105 mm
                     Possibilidade de adicionar acessórios:                   Alumínio
                     - Módulo Interior Inteligente Adicional ref. NIM01-
                     WW (até 3)                                             Anemômetro Inteligente
                     - Pluviômetro inteligente ref. NRG01-WW                Permite medir a velocidade e a direção do vento e
                     - Anemômetro inteligente ref. NWA01-WW                 enviar a informação para a Estação Meteorológica
                     Alerta no smartphone em caso de degradação da          Inteligente ref. NWS01-EC
                     qualidade do ar                                        Capacidade de aceder ao histórico e criar alertas
                     Capacidade de personalizar alertas em                  quando um limite de velocidade do vento é excedido
                     Configurações na aplicação Weather Netatmo             1 Anemômetro Inteligente por Estação
                     Permite ajustar o aquecimento de forma ainda           Meteorológica Inteligente ref. NWS01-EC
                     mais precisa quando conectado ao Termostato            Ligação sem fios com a Estação Meteorológica
                     Netatmo ref. NTH-PRO dependendo das condições          Inteligente ref. NWS01-EC, a uma distância máxima
                     climáticas locais                                      de 100 m em campo livre
                     Permite consultar a previsão meteorológica             Fixação por parafusos ou com suporte
                     detalhada ao longo de 7 dias                           ref. NWM01-WW
                     Conexão: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)                  Estanque e resistente aos raios UV
                     Segurança suportada: WEP/WPA/WPA-2 pessoal             NWA01-WW
                     (TKIP e AES)                               1    NWA01-WW Composição:
                     Armazenamento de dados na nuvem com gravação           - 1 Anemômetro Inteligente alimentado por
                     a cada 5 minutos, sem limite de armazenamento          4 pilhas AA incluídas. Dimensões: 85 x 85 x 110 mm
                     Conexão sem fio entre módulos: alcance de 100 m          Preto
                     em campo livre                                         Pluviômetro Inteligente
          1   NWS01-EC Embalagem:                                           Permite medir a quantidade de chuva em mm/h, a
                     - 1 módulo interno alimentado por um adaptador         intensidade e horários e enviar informações de volta
                     USB                                                    à Estação Smart Weather ref. NWS01-EC
                     Dimensões: 45 x 45 x 155 mm                            Capacidade de criar alertas para sinalizar o início
                     - 1 módulo externo alimentado por 2 pilhas AAA         da chuva ou quando uma quantidade é atingida
                     incluídas                                              1 pluviômetro inteligente por estação meteorológica
                     Dimensões: 45 x 45 x 105 mm                            inteligente ref. NWS01-EC
                     Estanque, resistente aos raios UV                      Conexão sem fio com a estação meteorológica
                     - 1 adaptador de energia USB                           inteligente ref. NWS01-EC a uma distância máxima
                        Alumínio                                            de 100 m no campo gratuitamente
                                                                            Fixação por parafusos ou com suporte ref. NWM01-WW
                                                                            Impermeável, resistente aos raios UV
                                                                1    NRG01-WW Composição:
                                                                            - 1 pluviômetro inteligente alimentado por 2 pilhas
                                                                            AAA incluídas. Dimensões: 130 x 130 x 110 mm
                                                                              Preto e claro
                                                                            Suporte para pluviômetro inteligente
                                                                            ref. NRG01-WW e Anemômetro Inteligente
                                                                            ref. NWA01-WW
                                                                            Permite fácil instalação na parede, no telhado, em
                                                                            poste ou em grade
                                                                1    NWM01-WW Composição:
                                                                            - 1 suporte de montagem
                                                                            - 1 fixação em poste ou corrimão
           App. Netatmo Weather disponível em                               - 2 pinças
           Google Play e App Store                                          - 3 parafusos
                                                                            - 3 buchas

       432
   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439