Page 435 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 435
Casa conectada Casa conectada
kits videoporteiros conectados postos internos videoporteiros conectados
Home + Security Home + Control Home + Security (1) Home + Security Home + Security (1)
Home + Control
344842 344682
Produto disponível num distribuidor autorizado
Emb. Ref. Posto interno conectado Classe 300EOS
with Netatmo
1 344842 Posto interno conectado 2 fios alta-voz com Wi-Fi
e com assistente de voz Amazon Alexa integrado,
ecrã LCD tátil vertical de 5" e atendedor automático
do videoporteiro. Composto por um botão físico
363915 364614 intuitivo com uma chave para abertura do trinco da
porta e de teclas capacitivas para o controle das
Produto disponível num distribuidor autorizado principais funções do videoporteiro.
Através da App Home + Security, também
Emb. Ref. Kit Linea 3000/Classe 300EOS with Netatmo é possível gerir os produtos da gama de segurança
Netatmo (câmaras exteriores e interiores, sensores
1 363915 Posto interno alta-voz conectado por viva-voz de portas e janelas, sirene interior e detetor
Classe 300EOS e Posto externo vídeo LINEA de fumo)
3000 em acabamento preto. Isso permite que crie de forma rápida e fácil um
As mesmas caracteristicas em cima indicadas do sistema de segurança inteligente. O dispositivo
Classe 300EOS também permite criar e gerir funções de Casa
Posto externo vídeo LINEA 3000 em acabamento conectada, utilizando a solução BUS SCS com
preto zamak, câmara a cores grande angular fios ou a solução Zigbee, sem a necessidade de
e leitor de proximidade RFID e com kit de chave adicionar gateways dedicadas. Instalação na
coloridas e dois discos transparentes para parede utilizando o suporte fornecido. Possibilidade
abertura do trinco de porta de ligação Wi-Fi ou através de cabo Ethernet RJ45
Pode ser instalado saliente ou embutido com o acessório ref. 344844
com acessórios específicos: Monitor vídeo conectado Classe 100 X16E
(350020) caixa embutida e (343063) acessório para
embutir - a ser adquirido separadamente. 1 344682 Vídeo porteiro conectado 2 FIOS / Wi-Fi, mãoslivres
Pode ser equipado com proteção contra chuva com teleloop e ecrã LCD a cores de 5’’.
(343053) - a ser adquirido separadamente. O posto Equipado com:
externo tem um índice de proteção IP54 - índice • 2 botões físicos para controlar as funções de
de proteção contra impacto mecânico IK10 conversação (atender e terminar chamadas);
• 3 botões táteis para controlar as principais
Kit vídeo conectável Classe 100X16E + funções do sistema de videoporteiros (abrir trincos,
Linha 3000 controlar as luzes da escada e ativar o posto
1 364614 Kit vídeo mãos livres, unifamiliar, composto por: externo / ciclo da telecâmara);
• 4 botões adicionais configuráveis para adicionar
- 1 Monitor a cores CLASSE 100X16E, conectável outras funções acessórias (ex.: intercomunicação,
(344682), com tecnologia Wi-Fi integrada que ativar trinco adicional, ativações genéricas).
permite reenviar a chamada para o Smartphone, O dispositivo dispõe de uma alavanca lateral para
mãos livres e ecrã LCD de 5’’; ajustar:
- 1 Posto externo LINHA 3000 com frontal em • cor, brilho e contraste do ecrã;
zamak, telecâmara grande angular a cores, com • volume de áudio e do toque de chamada;
leitor de proximidade, fornecido com um conjunto • configuração de Wi-Fi
de 6 cartões coloridos + 2 discos para abertura do Permite instalação na parede com um suporte
trinco (fornecido) ou em base de mesa com os suportes
- Configurável para instalações unifamiliares ou acessórios (2 x ref. 344692) - a serem adquiridos
bifamiliares. em separado. Também está equipado com uma
- Pode gerir até um máx. de 20 cartões (125 KHz) função de “escritório”.
para abertura de trincos elétricos (incluindo O dispositivo deve ser configurado.
aquele que for o “master” do sistema).
- Com porta-etiquetas iluminado por LED branco (1) Enquanto não se realizar a migração para a App Home + Security,
(fornecido). utilize a App Door Entry Classe100X
- Permite instalação saliente ou encastrada com os
acessórios específicos, a serem adquiridos à parte:
350020 (caixa de encastrar) + 343061 (acessório
de encastramento).
- Pode, ainda, ser instalado fora da parede (por ex.:
numa secretária), utilizando os acessórios suportes
de mesa (2 x 344692), a serem adquiridos à parte.
- Pode receber o teto anti chuva (343051),
a adquirir separadamente.
- O posto externo tem como índices de
proteção um IP54 e um IK10.
- O monitor dispõe da função “teleloop” (para
permitir a sua utilização por parte de pessoas
portadoras de próteses auditivas - seletor na
posição “T”)
(1) Enquanto não se realizar a migração para a App Home + Security,
utilize a App Door Entry Classe100X
433