Page 438 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 438

MyHOME     ®                                          MyHOME     ®

       gateways                                              ecrã tátil HOMETOUCH e Driver




                   Home + Control                 Home + Control                  Door Entry for
                                                                                  HOMETOUCH



                   Home + Security
       344842                    MYHOMESERVER1               3488W                          3488

       Produtos disponíveis num distribuidor autorizado      Produtos disponíveis num distribuidor autorizado
         Emb.   Ref.  Gateway SCS e posto interno Classe       Emb.    Ref.  HOMETOUCH 7"
                     300EOS with Netatmo                                    Ecrãs capacitivos táteis 7’’ cores
                                                                            Permitem comandar:
                     Posto interno conectado                                - cenários
          1    344842   Branco                                              - gestão da iluminação
                     Posto interno conectado 2 fios alta-voz com Wi-Fi      - estores
                     e com assistente de voz Amazon Alexa integrado,        - difusão sonora NuVo
                     ecrã LCD tátil vertical de 5" e atendedor automático   - câmaras
                     do videoporteiro. Composto por um botão físico         - temperatura
                     intuitivo com uma chave para abertura do trinco da     Também podem ser utilizados como videoporteiro:
                     porta e de teclas capacitivas para o controle das      - permitem responder a uma chamada, abertura
                     principais funções do videoporteiro:                   de trincos, ativar as telecâmaras, comunicar com
                     comunicação alta-voz, ativação do posto externo da     outros ecrãs táteis
                     entrada / ciclo de câmaras e tecla favorita (pode ser  Necessita a instalação do dispositivo para
                     configurada para ativar função mais utilizadas por     fazer a programação, ref. MYHOMESERVER 1
                     exemplo, trinco de porta adicional, luz da escada,     (abaixo)
                     intercomunicador. Existem LEDs de notificação          Conexão através da aplicação (App)
                     para: estado ligação rede Wi-Fi, informações /         “Door Entry for HOMETOUCH” para a função
                     notificações e exclusão de chamadas                    videoporteiro Equipados com LED de sinalização
                     Graças à ligação Wi-Fi, pode associar o posto          e com detetor de presença
                     interno de vídeo à aplicação Home + Security           Ligação RJ 45 ou Wi-Fi: necessita do alimentador
                     (disponível para Android e iOS)                        ref. 346020
                     O dispositivo também permite criar e gerir funções     Montagem saliente (à face da parede) ou de
                     de Casa conectada, utilizando a solução BUS SCS        encastrar com a caixa ref. 3487 (abaixo)
                     com fios, sem a necessidade de adicionar    1   3488W           Branco
                     gateways dedicadas                         1     3488           Alumínio
                     Instalação na parede utilizando o suporte fornecido.
                     Possibilidade de ligação Wi-Fi ou através de cabo
                     Ethernet RJ45 com o acessório ref. 344844
                     Acessório RJ45 para Classe 300 EOS with    1     3487  Caixa de encastrar para alvenaria
                                                                            Para o HOMETOUCH 7’’
                     Netatmo
          1    344844 Cordão RJ 45                                          Gestor de driver’s
                     Acessório com 10 cm                        1     F459  Interface de comunicação que permite instalar
                     Permite ligar o posto interno Classe 300EOS            driver’s para integração de outros sistemas de
                     with Netatmo à rede local através de cabo RJ45         marcas terceiras (ex.: Avac, NuVo, …)
                     Gateway para Bus SCS MyHome                            Para outros driver’s contactar os nossos serviços
                                                                            técnicos
          1   MYHOMESERVER1 Permite que a instalação MyHOME BUS seja        6 módulos DIN
                     compatível com a App Home + Control e ter acesso
                     através smartphone ou tablet
                     Permite uma configuração e programação
                     simplificada do sistema
                     6 módulos























           App. Home + Security e Home + Control                  App. Door Entry para HOMETOUCH
           disponíveis na Google Play e App Store                 disponível na Google Play e App Store



       436
   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443