Page 444 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 444

MyHOME     ®

       equipamento diverso












       E49         L4669
                   L4669/500
                                                               Emb.    Ref.  Cabo MyHome para BUS
         Emb.   Ref.  Alimentadores                                         Cabopar trançado de dois condutores,
          1     E49        Alimentação 230 V±                               sem blindagem, 2 x 0,35 mm²
                           Saída 27 V=                                      Isolamento 300/500 V
                           Corrente máxima 600 mA                             Cinza
                           2 módulos                            1     L4669        Bobina de 100 metros
          1     E56  Alimentação 230 V±
                     Saída 27 V=
                     1,2 A máx.
                     6 módulos                                  1    L4669/500      Bobina de 500 metros
          1    346020      Alimentação adicional para HOMETOUCH
                           e para reforçar os terminais 1-2 dos
                           equipamento BUS de 2 fios (Posto externo,
                           monitor videoporteiro,...)                       Acessórios BUS
                           Alimentação : 230 V±
                     Saída 1-2 : 27 V=                          1     3515         Borne BUS
                     600 mA máx.
                     2 módulos
                     Interface SCS-SCS                                      Kit de configuração
          1     F422       Permite associar no mesmo            1     3501K       Kit composto por:
                           sistema diferentes BUS (automação                      - 10 configuradores de cada
                           de alarme / videoporteiros)                            número nº 0 ao nº 9 + pinça +
                           Também deve ser usado em                               chave + 2 conectores de
                     instalações que exigem maior distância e/                    8 bornes + 2 conectores
                     ou mais endereços                                            de 2 bornes
                     2 módulos DIN                              1    3501K/1      Kit composto por 10 unidades de
                                                                                  cada um dos seguintes configuradores:
                                                                                  AUX, GEN, GR, AMB, ON, OFF, O/I, PUL,
                                                                                  SLA, CEN,  ,  M














































       442
   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449