Page 436 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 436

Postos Green'up conectados para veículos elétricos e híbridos recarregáveis

       tabela de escolha da oferta



                                                     Tornam-se conectados associados ao contacto seco
        POSTOS GREEN'UP PREMIUM                                with Netatmo ref: 4 121 73               Home + Control
                                 EV CHARGE
        IP44/IK08 - Isolante
                                                        Postos murais
                                     N.º de                                                           Tempo de carga
                   Modo de   Potência   pontos                                      Opção de fixação    médio para
                    carga    (kW)                                                      ao solo
                                    de carga                Com kit de comunicação                      100 km  (2)
                                                 Posto (1)
                                                               e RFID integrado
                          Monofásica
                          3,7 - 4,6 kW  1       0 580 00          0 590 05             0 590 52            3 h
                   Modo 3
                          Monofásica
                          3,7 - 7,4 kW  1       0 580 01          0 590 06             0 590 52            2 h

                          Monofásica
                   Modo 2   3,7 - 4,6 kW  1     0 580 30          0 590 70             0 590 52            3 h
                    e 3
                     +    Monofásica
                          3,7 - 7,4 kW  1       0 580 35          0 590 75             0 590 52            2 h



                   Modo 3
                           Trifásica
                           11 - 22 kW  1        0 580 02          0 590 07             0 590 52          40 min.

        IP55/IK10 - MÉTAL

                                                     Postos + Kit de fixação           Opções
                                     N.º de                                                           Tempo de carga
                   Modo de   Potência   pontos                                                          médio para
                    carga    (kW)
                                    de carga                                       Kit                  100 km  (2)
                                               Em parede          Ao solo                  Leitor RFiD
                                                                                comunicação
                                       1    0 580 41 + 0 590 53   0 580 41 + 0 590 54  0 590 56  0 590 59  3 h
                          Monofásica
                          3,7 - 4,6 kW
                  Modos 2              2    0 580 42 + 0 590 53  0 580 42 + 0 590 54  0 590 56  0 590 59   3 h
                    e 3
                     +
                                       1    0 580 43 + 0 590 53  0 580 43 + 0 590 54  0 590 56  0 590 59   2 h
                          Monofásica
                          3,7 - 7,4 kW
                                       2    0 580 44 + 0 590 53  0 580 44 + 0 590 54  0 590 56  0 590 59   2 h



                                       1    0 580 48 + 0 590 53  0 580 48 + 0 590 54  0 590 56  0 590 59  40 min.

                  Modos 2
                    e 3    Trifásica
                     +     11 - 22 kW

                                       2    0 580 49 + 0 590 53  0 580 49 + 0 590 54  0 590 56  0 590 59  40 min.



        (1) Pode ser equipado com um kit de comunicação ref. 0 590 56
        (2) Com base no calculo da potência média do posto e para um consumo médio de 14 kWh / 100 km





           App. EV CHARGE disponível através de                   Contacto seco with Netatmo para utilização da
           Google Play e App Store                                App. Home + Control


       434
   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441