Page 442 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 442

MyHOME     ®                                          MyHOME     ®

       comandos/atuadores                                    atuadores modulares












       LN4672M2 + LNA4802ACS     K4672M2S + teclas + quadro   BMSW1003             F411/4    F413N
                                 KA4802ZW
       Comandos BUS compatíveis com a App. Home + Control ou Home +   Comandos BUS compatíveis com a App. Home + Control ou Home +
       Security, requerem a instalação prévia de uma gateway (p. 430)  Security, requerem a instalação prévia de uma gateway (p. 430)
       Configuração simplificada através da App. Home + Project  Configuração simplificada através da App. Home + Project
         Emb.    Ref.  Comandos/atuadores de 2 saídas          Emb.    Ref.  Atuador com 1 saída NF - calha DIN
                      Atuador de 2 saídas independentes com comando         Atuador ON/OFF com botão de marcha forçada
                      integrado. Para cargas simples ou duplas  1    F411/1NC  Atuador com 1 relé NF
                      Permite controlar dois circuitos de iluminação ou     Em caso de falha de tensão no BUS, o dispositivo
                      um motor de estores                                   permanece no estado ON mantendo carga
                      Iluminação: 2 A lâmpadas incandescentes/              alimentada
                      halogéneo, 460 W para motores, 2 A cos Ø 0,5 para     Para iluminação: 10A lâmpadas incandescentes
                      transformadores ferromagnéticos, 460 W lâmpadas       / halogéneo, 4A cos Ø 0,5 para transformadores
                      fluorescentes ou transformadores eletrónicos          ferromagnéticos e 4A para lâmpadas fluorescentes
                      Fluocompactas e LED: máx. 2 lâmpadas 250 W            ou transformador eletrónico
                      Saídas interbloqueadas para motores através de        LFC e LED: máx. 10 lâmpadas - 2 módulos DIN
                      configuração. 2 módulos                               Atuador ON/OFF com botão de marcha forçada
               Legrand  Valena Life                                         Alimentação 230 V± - 50/60 Hz
          1    0 675 61     A completar com 2 teclas de 1 módulo ou   1  BMSW1003 4 saídas 16 A
                            de 1 tecla de 2 módulos, quadro e suporte       6 módulos
                            Valena Life
                                                                            Atuadores multifunções
                Bticino  Livinglight                                        Para iluminação e estores
          1   LN4672M2      A completar com 2 teclas de 1 módulo,           2 módulos
                            quadro e suporte Livinglight        1    F411U2  saídas 10 A
                                                                            Alimentação 230 V com fase e neutro
                                                                1     F411/4   saídas 2 A ou 2 saídas 2 A para motores
                      Living Now                                            Relés inter bloqueados por configuração
          1    K4672M2L     A equipar:
                            - suporte e teclas                              Atuadores com variação
                            - quadro de acabamento Living Now
                                                                            Atuador universal
                                                                            Atuador/variador de 2 saídas para lâmpadas
                      Comando/atuador de 1 saída - formato                  LED variável 230 V, LED com transformador
                      básico
                Bticino                                                     eletromagnético, fluorescentes compactas variáveis
          1     3476          Comando atuador de 1 saída e 1 entrada        e de halogéneo
                              para ligar um interruptor ou botão de         Ligação aos 230 V fase + neutro (neutro comum
                              pressão através de um contacto NA             à carga)
                              Iluminação: 2 A lâmpadas                      4 módulos DIN
                      incandescentes/halogéneo, 2 A cos Ø 0,5 para   1  F418U2 2 saídas 1 W a 300 W ou 1 saída 1 W a 600 W
                      transformadores ferromagnético. Fluocompactas e       Atuadores/variadores 1-10 V e DALI - calha DIN
                      LED: máx. 1 lâmpada. Configuração física e virtual  1  F413N   Atuador/variador 1 saída para:
                     Comandos/atuadores com controlo avançado               - Balastros eletrónicos de 1 a 10 V para lâmpadas
                     integrado para a gestão de estores                     fluorescentes máximo 460 W
                                                                            - Driver 1 a 10 V para lâmpadas LED
                     Comando com atuador integrado para um motor de         2 módulos DIN
                     estores. Potência máxima: 460 W, 230 Vac
                     Comando de motor com relé atuado ou por impulsos       Atuador 1 saída para gestão avançada
                     Retorno de estado da posição: fechado, aberto,         de estores - calha DIN
                     nível intermediário. Comando de diferentes ordens:     Controlo do motor com relé atuado ou por impulsos
                     para cima, para baixo ou abertura x%                   Retorno de estado da posição: fechado, aberto,
                     Interbloqueio lógico dos relés. Função para, subir,    nível intermediário
                     descer. Função de abrir ou fechar para um nível        Comando de diferentes ordens: para cima, para
                     previamente memorizado. 2 módulos                      baixo ou abertura x%
               Legrand  Valena Life                             1     F401  Atuador com dois relés para comando de 1 motor
          1    0 675 57     A completar com 2 teclas de 1 módulo,                  Potência máxima do motor: 460 W, 230 Vac
                            quadro e suporte Valena Life                           Interbloqueio lógico dos relés
                                                                                   2 módulos DIN
                Bticino  Livinglight
          1   LN4661M2      A completar com 2 teclas de 1 módulo
                            ref.  N/NT/L4915AEN e ref. N/NT/
                            L4911AHN, quadro e suporte Livinglight
                     Living Now
          1    K4672M2S A equipar:
                            - STOP
       440                  - Estores
                            - suporte e quadro Living Now






       440
   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447