Page 433 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 433

Casa conectada

       sensor de qualidade do ar Netatmo



                                                              SEGURANÇA
                                              Healthy Home Coach
                                                              INTELIGENTE



                                                              PROTEÇÃO TOTAL





        NHC-EC

       Produto disponível num distribuidor autorizado

         Emb.   Ref.  Sensor de qualidade do ar inteligente
          1    NHC-EC O sensor de qualidade do ar Netatmo funciona
                     autônomo e é controlado pela aplicação.
                     Aplicação Home Coach requer a versão mais
                     recente do iOS para iPhone, iPad e uma versão
                     recente do Android com acesso ao Google Play
                     recomendado
                     Sem assinatura ou taxas de utilizador
                     e atualizações gratuitas
                     Habilitado para o Apple HomeKit
                     Permite medir em uma divisão:
                     - a temperatura de 0°C a + 50°C
                     - umidade de 0 a 100%
                     - qualidade do ar de 0 a 5000 ppm
                     - nível de som de 35 a 120 dB
                     Visualização do histórico de dados no smartphone
                     Conexão: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
                     Segurança suportada: WEP/WPA/WPA-2 pessoal
                     (TKIP e AES)
                     Dimensões: 45 x 45 x 155 mm
                     Embalagem:
                     - 1 Sensor Inteligente de Qualidade do Ar Interior
                     - 1 adaptador de energia USB







                                                                                                             Câmara interior
                                                                                                              inteligente


                                                                                                          Câmara
                                                                                                          exterior
                                                                                                          inteligente





                                                                    Facilidade de instalação e uso.

                                                                    Notificações imediatas no telemóvel
                                                                    em caso de intrusão.

                                                                    O reconhecimento facial permite receber
                                                                    só os alertas úteis.

                                                                    Uso sem subscrição
                                                                    e atualizações gratuitas.

           App. Home + Security disponível em
           Google Play e App Store                                  A câmara respeita a privacidade
                                                                    dos usuários.

                                                                                                               431
   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438