Page 267 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 267

Acessórios para bornes de ligação Viking  3 (cont.)
                                                           TM








                                                0 375 15      0 375 16




       0 371 80 + 0 375 15 + 0 375 25  0 372 81 + 0 375 24  0 375 17  0 375 18


                                                                                 Régua de blindagem com fixações finais 0 375 12,
                                                                                 barra de blindagem 0 375 34 e ligadores
                                                                                 de blindagem 0 375 30/31





       0 375 66 + 0 371 63 + 0 371 03  0 375 27 + 0 371 61  0 375 76 + 0 371 64  0 375 77 + 0 371 92 aberto

            Características técnicas, p. 266
         Emb.   Ref.  Acessórios de ligação equipotencial (cont.)  Emb.  Ref.  Acessórios de blindagem (cont.)
                     Barras para bornes de parafuso                         Permitem a ligação segura e rápida da blindagem
                     Montagem frontal por parafusos                         dos cabos
                     Pré-montadas. Ligação consecutiva ou alternada         Barra colectora de blindagem
         10   0 375 40  Para 12 bornes passo 10 mm                          Para bornes de ligação por parafuso e automática
         10   0 375 42 (1)  Para 12 bornes passo 12 mm                      A utilizar com fixações finais ref. 0 375 12
         10   0 375 44  Para 12 bornes passo 15 mm              10   0 375 34 10 x 3 mm. Em aço, comprimento 1 m
                     Pentes para bornes de parafuso 3 andares               Barra de continuidade de blindagem
                     Para os andares inferior e intermédio dos bornes    50  0 375 35 Para bornes de ligação por parafuso
                     ref. 0 371 51/52. Montagem lateral. Isolados           1 entrada/1 saída passo 5, 6, 8 e 10 mm
                     e destacáveis                                          Ligação por terminais "fast on"
         10   0 375 46  Castanho. Para 12 bornes passo 5 mm                 2,8 x 0,8 mm ou por soldadura
         10   0 375 47  Azul. Para 12 bornes passo 5 mm                     Capacidade: 1 mm²
                     Pentes para bornes automáticos                         Placas de segurança
                     Montagem frontal de inserção direta, sem parafuso      Para bornes de ligação por parafuso
                     Isolados. Cor vermelha                                 1 entrada/1 saída
         20   0 375 82  Para 2 bornes passo 10 mm
         20   0 375 85  Para 2 bornes passo 12 mm
                                                                            Unipolares
                     Acessórios para bornes seccionáveis        10   0 375 65 Passo 5 e 6 mm
                     Para bornes de ligação por parafuso e automática  10  0 375 66 Passo 8 e 10 mm
                                                                10
                                                                     0 375 67 Passo 12 e 15 mm
                     Punhos de seccionamento
                     Para bornes não equipados ref. 0 371 80 e 0 372 80     Para corte à medida
                     Seccionamento manual com pega, ferramenta              Comprimento: 1 m
                     necessária para o mini-seccionador                     Montam-se sobre ecrãs de separação
         10    0 375 15 Punho para fusível 5 x 20               10          e de isolamento
         10    0 375 16 Punho de neutro, azul                        0 375 68 Passo 5, 6, 8 e 10 mm
         10    0 375 17 Punho cinzento                          10          (monta-se sobre ecrã ref. 0 375 60)
         10    0 375 18 Mini-seccionador                             0 375 69 Passo 12 e 15 mm
                                                                            (monta-se sobre ecrã ref. 0 375 61)
                     Eixos de solidarização
                     Punhos e mini-seccionador                              Acessórios de medida
         20    0 375 21 Para 2 bornes                                       Para bornes de ligação por parafuso
         20   0 375 22 Para 3 bornes                                        e automática
                     Indicadores de fusão                       10   0 375 27 (2)  Alvéolo de medida para ficha Ø 4 mm
                     Encaixe direto nos bornes ref. 0 371 81,               para bornes passo 5, 6 e 8 mm
                     0 372 81 ou punho 0 375 15 (aberto)                    Para bornes de ligação por parafuso
         10    0 375 24 12/24/48 V= e A para bornes para        50  0 375 75  Alvéolo de medida para ficha Ø 2 mm
                     fusível 5 x 20 com punho                               para bornes passo 10 mm ref. 0 371 03/63
         10   0 375 25 110/250 V± para bornes para              20  0 375 76  Alvéolo de medida para ficha Ø 4 mm
                     fusível 5 x 20 com punho                               para bornes passo 12 e 15 mm
                     Acessórios de blindagem                    10  0 375 77  ref. 0 371 04/05/64/65
                                                                            Alvéolo de medida para ficha Ø 4 mm
                     Permitem a ligação segura e rápida da blindagem        para borne de medida seccionável ref. 0 371 92
                     dos cabos
                                                                            (1) Exceto ref. 0 371 87
                     Ligadores de blindagem                                 (2) Exceto bornes seccionáveis com punho, borne de parafusos com LED
                                                                            e bornes de função automáticos. Bornes 2 e 3 andares: apenas no
                     Para bornes de ligação por parafuso e automática       andar superior
                     - montagem por rotação em barra coletora
                     10 x 3 mm ref. 0 375 34
                     - montagem em platina com parafuso M4 (fornecido)
         10   0 375 30 Para cabo diam. 3 a 8 mm
         10    0 375 31 Para cabo diam. 4 a 13,5 mm
          4   0 375 32 Para cabo diam. 10 a 20 mm

                                                                                                               265
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272