Page 270 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 270

Bornes de ligação automática Viking  3
                                                     TM




        n Características e dimensões (mm)
        Poliamida V2 segundo UL 94, 960 °C segundo IEC EN 60695-2-11
        Bornes de passagem                                    Esquemas de princípio
                     Tensão (V)   Intensidade (A)  Secção nominal  Ref. 0 372 54  Ref. 0 372 55  Ref. 0 372 56
            Ref.                               IEC   CSA   UL
                   IEC  CSA  UL  Ie  IEC  CSA  UL  (mm 2 ) (AWG) (AWG)
           0 372 00            36  32  20  20   4  12  12
           0 372 01
           0 372 02  800  600  600  48  41  30  30  6  10  10
           0 372 03            63  57  50  50  10  8   8
           0 372 04            85  76  65  65  16  6   6
           0 372 07
           0 372 08  500  300  300     30  30      10  10     Díodo das ref. 0 372 54/55
           0 372 09                                           - 1N4007 tipo 1A
           0 372 20                                           - intensidade direta = 1 A
           0 372 21                                           - tensão inversa de crista 1 000 V
           0 372 40
           0 372 41            36  32           4             - corrente inversa 5 μA a 25 °C
           0 372 42                    20  20      12  12
           0 372 43
           0 372 44  800  600  600                             Homologação ATEX:
           0 372 46                                            LCIE 07 ATEX 0010 U-0081
           0 372 47                                                                   II 1 ou 2 G ou D Ex e/i/tD/iD II
           0 372 60                                            São cobertos por esta homologação os bornes de ligação automá-
           0 372 61                                            tica,
           0 372 62            48  41  30  30   6  10  10
           0 372 63            63  57  50  50  10  8   8       os bornes de passagem de 1 e 2 andares, e os bornes para condutor
           0 372 64            85  76  65  65  16  6   6       de proteção pé metálico
           0 372 67                                            As características principais são:
           0 372 68  500  300  300  36  32  30  30  4  10  10  Temperatura de utilização: - 30 °C a + 55 °C
           0 372 69  800  600  600     20  20      12  12      Temperatura máxima dos materiais: + 85 °C
        IEC EN 60947-7-1, CSA n.º 22-2 n.º158, UL 1059
        Ie: Intensidade de emprego RTIEBT quadro 52-C1, coluna C  Tensão de trabalho segundo EN 60079-7: Bornes 1 andar: 500 V
                                                                                       Bornes 2 entradas - 2 saídas: 500 V
        Bornes para condutor de proteção                                               Bornes 2 andares: 250 V
                      Tensão (V)     Secção nominal            Intensidade estipulada:
            Ref.
                    IEC  CSA  UL  IEC (mm 2 ) CSA (AWG) UL (AWG)
                                                                   Secção
           0 372 10                                             condutor (mm 2 )  4  6  10  16
           0 372 11
           0 372 12               4                             I estipulada (A)  23  30  42  57
           0 372 70                      10    10
           0 372 71  800  600  600
           0 372 72               6                            Atestação de componente, destinada ao cliente, disponível a pedido
           0 372 73 (1)           10     8      8
           0 372 74 (1)           16     6      6
           0 372 79               4      10    10
        IEC EN 60947-7-2, CSA n.º 22-2 n.º158, UL 1059        Bornes seccionáveis
        (1): Bornes de ligação PEN
                                                                            Tensão (V)  Intensidade (A)  Secção nominal
        Bornes de função                                          Ref.   IEC  CSA  UL  IEC  CSA  UL  IEC   CSA   UL
                                                                                                   (mm 2 )  (AWG) (AWG)
                  Tensão (V)    Intensidade (A)  Secção nominal  0 372 80  500  300  300  15  15  15
          Ref.                               IEC   CSA   UL     0 372 81 ou  250  250  250  6,3  6,3  6,3
                IEC  CSA  UL  IEC  CSA  UL                    0 372 80 + 0 375 15
                                            (mm 2 )  (AWG)  (AWG)  0 372 82
         0 372 54  500  300  300  1  1   1                       0 372 83                           2,5  14   14
         0 372 55                             4   14   14        0 372 84  500  300  300  15  15  15
         0 372 56  12 a 24 12 a 24 12 a 24  -  -  -              0 372 85
        IEC EN 60947-7-1, CSA n.º 22-2 n.º158, UL 10591059       0 372 86
                                                              IEC EN 60947-7-1 / 7-3, CSA n.º 22-2 n.º158, UL 1059
        Ref. 0 372 00/01/20/
        21/60/61/70/71   Ref. 0 372 02/62/72  Ref. 0 372 03/63/73  Potência de acordo com EN 60947-7-3
           54               66,4              74,3                            Curto-circuito  Curto-circuito + sobrecarga
                                                                  Ref.
                                                                          Separados  Agrupados  Separados  Agrupados
                                                                0 372 81 ou
                                                                           4 W / 6.3 A
                 42,1  49,6        44  51,5          48,7  56,2  0 372 80 + 0 375 15 (1)  Pvk = 4,75 W  1,6 W / 6,3 A  1,6 W / 6,3 A  - -
                                                                                              Pv = 1,65 W
                                                                                     Pvk = 2 W
                                                              1): com ou sem indicador de fusão ref. 0 375 25
                                                              Ref. 0 372 80    Ref. 0 372 81/82/83/85
                         Ref. 0 372 10/11/40/   Ref. 0 372 09/12/46/   80              91,7
        Ref. 0 372 04/64/74  41/42/43/44  47/54/69/79                 27                    27
             84,9            69,4              84,7                                     80
                                                                          46,6   54,1  83
                     51,3  58,8     42,1  49,6         42,1  49,6               90,5           52,3  59,8
                                                              Ref. 0 372 84/86
        Ref. 0 372 07/08/55/56/67/68
                                                                      83,3
             89,1                                                         27
          42,4
                                                                                   Comprimentos de descarnagem (mm)
                                                                      80
                                                                                    Bornes automáticos  Condutor rígido ou flexível
                     56,1  63,6                                83,8  76,3    46,5     passo (mm)
                                                                                         5
                                                                               54
                                                                                         8 6           8 a 12
                                                                                         10            8 a 13
                                                                                         12            8 a 15
       268
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275