Page 262 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 262

Bornes de ligação por parafuso Viking  3
                                                       TM
















       0 371 60 + 0 371 00 + 0 371 20 + 0 371 30  0 371 69  0 371 68
                                                                   0 371 70 em calha  4












           0 371 74                 0 371 76          0 371 79                    0 371 60 + 0 371 61 + 0 371 62 + 0 371 63 + 0 371 64
                                                                                  + 0 371 65 + 0 371 66
            Características técnicas, p. 266
       Permitem efectuar a ligação elétrica entre 2 condutores flexíveis ou rígidos 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes até
       ao passo de 8
       Para calhas 4 prof. 15 mm, 4 EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm
         Emb.   Ref.  De passagem                              Emb.    Ref.  Para condutor de proteção
                     Cinzento para circuito standard, azul para condutor    1 ligação - 1 entrada / 1 saída - pé metálico
                     de neutro, laranja para circuito não cortado pelo      Fixação à calha sem parafusos até passo 10 mm
                     dispositivo de seccionamento geral, vermelho para      PEN a partir de 10 mm 2
                     circuitos específicos (segurança, protegidos…)                   Secção    Capacidade
                                                                                            Condutor
                                                                                                    Condutor
                     1 ligação - 1 entrada / 1 saída                           Cor    nominal  rígido (mm²) flexível (mm²)  Passo (mm)
                                                                                       (mm²)
                              Secção     Capacidade             60   0 371 70 Verde/amar.  2,5  0,25 a 4 0,25 a 2,5  5
                              nominal  Condutor  Condutor
                        Cor    (mm²)  rígido (mm²) flexível (mm²)  Passo (mm)  50  0 371 71 Verde/amar.  4  0,25 a 6  0,25 a 4  6
         60    0 371 60 Cinzento                                40   0 371 72 Verde/amar.  6  0,5 a 10  0,25 a 6  8
         60   0 371 00  Azul                                    30   0 371 73 Verde/amar.  10  1,5 a 16  2,5 a 10  10
         60    0 371 20 Laranja  2,5  0,25 a 4 0,25 a 2,5  5    10
         60    0 371 30 Vermelho                                     0 371 74 Verde/amar.  16  1,5 a 25  4 a 16  12
         50    0 371 61 Cinzento                                10   0 371 75 Verde/amar.  35  2,5 a 50  4 a 35  15
         50    0 371 01  Azul   4    0,25 a 6  0,25 a 4  6                  1 ligação - borne nu - pé metálico
         50    0 371 21 Laranja                                 10   0 371 76   -      35   2,5 a 50  4 a 35  15
         50    0 371 31 Vermelho                                            1 ligação - 2 entradas / 2 saídas - pé metálico
         40    0 371 62 Cinzento  6  0,5 a 10  0,25 a 6  8                  Fixação à calha sem parafusos
         40    0 371 02  Azul
         30    0 371 63 Cinzento                                50   0 371 79 Verde/amar.  4  0,25 a 6  0,25 a 4  6
         30    0 371 03  Azul  10    1,5 a 16  2,5 a 10  10                 1 ligação - 1 entrada / 1 saída - pé isolante
         20   0 371 64 Cinzento                                             Para ligação de um condutor de proteção
         20    0 371 04  Azul  16    1,5 a 25  4 a 16  12       50          em conjuntos classe II equivalente
         20    0 371 65 Cinzento                                40   0 371 77  Verde    4   0,25 a 6  0,25 a 4  6 8
                                                                              Verde
                                                                     0 371 78
                                                                                                    0,25 a 6
                                                                                        6
                                                                                            0,5 a 10
         20    0 371 05  Azul  35    2,5 a 50  4 a 35  15
         10   0 371 66 (1)  Cinzento  70  25 a 95  16 a 70  22  20   0 371 98  Verde   16   1,5 a 25  4 a 16  12
                     1 ligação - 2 entradas / 2 saídas          20   0 371 99  Verde   35   2,5 a 50  4 a 35  15
         25    0 371 69 Cinzento                                            FNT - Fase / Neutro / Terra
         25    0 371 09  Azul   4    0,25 a 6  0,25 a 4  6
                     2 ligações - 2 andares                                 3 ligações - 3 andares - pé metálico
                                                                            Marcado verde/amarelo no andar inferior
         60    0 371 67 Cinzento                                            Fixação à calha sem parafusos
         60    0 371 07  Azul  2,5   0,25 a 4 0,25 a 2,5  5                          Secção     Capacidade
                                                                                     nominal  Condutor  Condutor
         60    0 371 68 Cinzento                                              Cor     (mm²)  rígido (mm²) flexível (mm²)  Passo (mm)
         60    0 371 08  Azul   4    0,25 a 6  0,25 a 4  6      50   0 371 52 (2)  Cinzento  2,5  0,25 a 4 0,25 a 2,5  5
                     3 ligações - 3 andares
         50   0 371 51 (2)  Cinzento  2,5  0,25 a 4 0,25 a 2,5  5           (1) Tampa final integrada
                                                                            (2) Capacidade condutor rígido: 2,5 mm 2  máx. com shunt






       260
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267