Page 263 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 263

Bornes de ligação por parafuso Viking  3 (cont.)
                                                       TM















        0 371 80 + fusível automóvel                    0 371 84 + 0 371 86        0 371 87             0 371 53



                          0 371 82 + 0 371 83 + 0 371 85










              0 371 55                            0 371 51                0 371 52              0 371 92
            Características técnicas, p. 266
       Permitem efectuar a ligação elétrica entre 2 condutores flexíveis ou rígidos 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes até
       ao passo de 8
       Para calhas 4 prof. 15 mm, 4 EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm
         Emb.   Ref.  Seccionáveis 1 ligação                   Emb.    Ref.  De função
                     Seccionamento por punho ou por mini-seccionador        1 ligação - não equipado
                     com ferramenta                                         Ligação do componente por parafuso
                     Sem punho                                                      Secção      Capacidade
                     Pode receber diretamente um fusível tipo automóvel,      Cor   nominal  rígido (mm²)  flexível (mm²)  Passo
                                                                                                      Condutor
                                                                                             Condutor
                                                                                                              (mm)
                                                                                     (mm²)
                     ou um mini-disjuntor, ou os punhos de seccionamento  20  0 371 53 Cinzento  2,5  0,25 a 4  0,25 a 2,5  5
                     ref. 0 375 15/16/17/18
                               Secção     Capacidade                        1 ligação - com díodo
                               nominal  Condutor  Condutor  Passo
                         Cor    (mm²)  rígido (mm²)  flexível (mm²)  (mm)  20  0 371 54 Cinzento  2,5  0,25 a 4  0,25 a 2,5  5
         20    0 371 80  Cinzento  2,5  0,25 a 2,5  0,25 a 2,5  6           2 ligações - 2 andares - com díodo
                     Com punho, para fusível 5 x 20             60   0 371 55 Cinzento  4   0,25 a 6  0,25 a 4  6
         20    0 371 81 Cinzento  2,5  0,25 a 2,5  0,25 a 2,5  6            2 ligações - 2 andares - com LED
                     Com punho azul, para circuito de neutro                Presença tensão (12/24 V= e A)
         20    0 371 82 Cinz./Azul  2,5  0,25 a 2,5  0,25 a 2,5  6  60  0 371 56 Cinzento  4  0,25 a 6  0,25 a 4  6
                     Com punho, para circuito standard                      Para captores e acionadores
         20    0 371 83  Cinzento  2,5  0,25 a 2,5  0,25 a 2,5  6
                     Com mini-seccionador, para circuito standard           Permite a ligação de captores (ref. 0 371 51)
         20   0 371 84  Cinzento  2,5  0,25 a 2,5  0,25 a 2,5  6            ou acionadores (ref. 0 371 52), e a sua alimentação
                                                                            comum com os shunts ref. 0 375 46/47 (esquema de
                     Com punho, para circuito não cortado                   ligação p. 223)
                     Circuito não cortado pelo dispositivo de               3 ligações - 3 andares - para captor
                     seccionamento geral                                             Secção      Capacidade
         20    0 371 85  Laranja  2,5  0,25 a 2,5  0,25 a 2,5  6                     nominal  Condutor  Condutor  Passo
                                                                              Cor    (mm²)  rígido (mm²)  flexível (mm²)  (mm)
                     Com mini-seccionador, para circuito não cortado  50  0 371 51 (1)  Cinzento  2,5  0,25 a 4  0,25 a 2,5  5
                     Circuito não cortado pelo dispositivo de
                     seccionamento geral                                    3 ligações - 3 andares - para acionador
         20    0 371 86  Laranja  2,5  0,25 a 2,5  0,25 a 2,5  6            Marcado verde/amarelo no andar inferior
                                                                            Pé metálico. Fixação à calha sem parafusos
                     Com tampão roscado, para fusível 5 x 20    50   0 371 52 (1)  Cinzento
         20    0 371 87  Cinzento  10  0,25 a 16  0,25 a 10  12                       2,5    0,25 a 4  0,25 a 2,5  5
                                                                            De medida, seccionável
                                                                            1 ligação
                                                                            Permite, com os respetivos acessórios, a intervenção
                                                                            (medidas, manutenção,...) num circuito de medida
                                                                            de corrente, de tensão ou de potência mantendo o
                                                                            circuito secundário do transformador de corrente
                                                                            fechado
                                                                                     Secção      Capacidade
                                                                                     nominal  Condutor  Condutor  Passo
                                                                               Cor    (mm²)  rígido (mm²)  flexível (mm²)  (mm)
                                                                25   0 371 92 Cinzento  4    0,25 a 4  0,25 a 2,5  8
                                                                            (1) Capacidade condutor rígido: 2,5 mm² máx. com shunt
           Punhos, barras de solidarização                        Acessórios p. 264-265
           e indicadores de fusão p. 265                          Fixações finais p. 264

                                                                                                               261
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268