Page 272 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 272

Bornes de ligação de potência Viking  3
                                                     TM




        ■  Características                                    ■ Dimensões (mm)
        IK 04
        IK 07 - Face frontal
        De acordo com as normas IEC 60947-7-1, EN 60947-7-1
        IK 04 - Faces laterais
        De acordo com as normas IEC 60947-7-1, EN 60947-7-1
        UL 1059 e 486 E - CSA 22-2
        Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11: 960 ºC
        Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-1: 960 °C,
        750 °C 5 segundos (excepto tampas)
        (exceto tampas)                                                                           F  G
        V2 segundo UL 94
        V2 segundo UL 94                                                                             H
        Tensão de isolamento Ui: 1 500 V
        Tensão de isolamento Ui: 1 500 V
        Tensão de atenuação aos choques Uimp: 12 kV
        Tensão de atenuação aos choques Uimp: 12 kV
                                                                           D
                                                                        E  C

        ■ Ligações
                                                                                                          B
                 Ligações   Largura   Ø   Ligações   Largura   Ø   Passo
           Ref.   (mm 2 )   barra (mm)  paraf.   (mm 2 )   barra (mm)  paraf.   (mm)

         Cabo - Cabo
                Rígido ou flexível         Rígido ou flexível

           0 390 10  Cu/Al: 35 a 120         Cu: 35 a 70  42                           A mini
                Rígido ou flexível         Rígido ou flexível                          A maxi
           0 390 11  Cu/Al: 70 a 300         Cu: 70 a 150  55

          Barra - barra                                          Ref.   A máx.  A min.   B   C   D   E   H   G   F

          0 390 13    Cu/Al máx. 95   28   M 8   Cu/Al máx. 95   28   M 8   36    0 390 13  227   155   36   82   73   88   191   185   176
          0 390 14    Cu/Al máx. 150   34   M10  Cu/Al máx. 150   34   M10   42    0 390 10/14/17/20   296   200   42   83,5   74,5   89,5   227   221   212
          0 390 15    Cu/Al máx. 300   46   M12  Cu/Al máx. 300   46   M12   55    0 390 11/15/18/21   337   216   55   107,3   98,5   113,5   272   266   257
          Barra - cabo
                                    Rígido ou flexível



           0 390 17    Cu/Al máx. 150   34   M10  Cu: 35 a 95  42  ■  Dimensões dos ligadores

                                    Rígido ou flexível




           0 390 18    Cu/Al máx. 300   46   M12  Cu: 70 a 150  55  Cabo/Cabo

         Cabo - barra
                                                                      A
               Rígido ou flexível                                         A
          0 390 20    Cu: 35 a 120         Cu/Al máx. 120   34   M 10   42
                Al: 35 a 120         Cu/Al máx. 70   34   M 10   42                          Ref.   A
               Rígido ou flexível                                                           0 390 10  M 6

          0 390 21    Cu: 70 a 300         Cu/Al máx. 300   46   M 12   55

                Al: 70 a 300         Cu/Al máx. 150   46   M 12   55                        0 390 11  M 8
                                                              Barra/Barra
        ■ Intensidades
                                                                     A     A
                                     Intensidade  Binário
                     Intensidade (A)                                                       Ref.    A   Largura da barra
                                   de curto-circuito (kA)  de aperto (Nm)

                 Entrada  Correntes                     Passo                             0 390 13  M 8   28
                 shuntada  entrada/saída                 (mm)                             0 390 14  M 10   34

                  IEC  IEC  CSA  UL  Entrada  Entrada/

         Cabo - Cabo               shuntada  Saída  Na obra  Na oficina                   0 390 15  M 12   46
          0 390 10    340   250   200   170   14,4   8,4   15   15   42
           0 390 11    570   400   315   265   36   18   35   35   55  Barra/Cabo
                                                                     A
         Barra - Barra
           0 390 13    310   310   250   210   11,4   11,4   15   15   36                  Ref.   A    Largura da barra
           0 390 14    415   415   340   275   18   18   15   15   42                     0 390 17    M 10   34
           0 390 15    670   670   520   430   36   36   35   35   55
                                                                                          0 390 18    M 12   46
         Barra - Cabo
           0 390 17    415   315   250   215   18   11,4   15   15   42
           0 390 18    670   420   350   285   36   18   35   35   55  Cabo/Barra
                                                                     A
         Cabo - Barra                                                     A  B
           0 390 20    340   340   280   230   14,4   8,4   15   15   42                  Ref.   A    B   Largura da barra
           0 390 21    570   400   315   265   36   18   35   35   55                    0 390 20    M 6   M 10   34
                                                                                         0 390 21    M 8   M 12   46
        ■ Tipos de ligações
        Cabo - Cabo                                       Barra - Barra  Barra - Cabo                                      Cabo - Barra
        ■ Equivalências
               mm 2        35   70   95   120   150   185   300
            AWG/MCM (1)     2   00   0000 (2)    250   300   350   600
        (1) Até 0000 - AWG
           A partir de 250 - MCM
        (2) O cabo 95 mm 2  não tem correspondência direta com a série AWG (000 < 95 mm 2  < 0000)
       270
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277