Page 264 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 264

Bornes de ligação automática Viking  3
                                                     TM














       0 372 60 + 0 372 00 + 0 372 20  0 372 01   0 372 21              0 372 63             0 372 40












       Inserção direta do condutor   0 372 70                          0 372 72             0 372 79
       flexível com ponteira ou      Fixação automática em calha  4
       condutor rígido até ao passo 6
            Características técnicas, p. 266
       Sistema de ligação sem parafusos, por mola em aço inoxidável
       Permitem efectuar a ligação elétrica entre 2 condutores rígidos, ou flexíveis com ou sem ponteira
       Inserção direta e sem ferramenta de condutor rígido, ou flexível com ponteira, até ao passo de 6 mm
       2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes
       Para calhas 4 prof. 15 mm, 4 EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm
         Emb.   Ref.  De passagem                              Emb.    Ref.  Para condutor de proteção
                     Cinzento para circuito standard, azul para condutor    Pé metálico
                     de neutro, laranja para circuito não cortado pelo      Fixação à calha sem parafusos
                     dispositivo de seccionamento geral                     PEN a partir de 10 mm 2
                     1 ligação - 2 condutores - 1 entrada / 1 saída         1 ligação - 2 condutores - 1 entrada / 1 saída
                                         Capacidade                                             Capacidade
                                                  Condutor                                               Condutor
                            Secção  Condutor  Condutor  flexível com                Secção  Condutor  Condutor  flexível com
                            nominal  rígido  flexível  ponteira  Passo             nominal  rígido  flexível  ponteira  Passo
                       Cor   (mm²)  (mm²)  (mm²)  (mm²)  (mm)                 Cor   (mm²)  (mm²)  (mm²)  (mm²)  (mm)
         60   0 372 60 Cinzento                                 60   0 372 70  Verde/
         60   0 372 00  Azul  4   0,5 a 6  0,5 a 4  0,5 a 2,5  5             amar.   4   0,5 a 6  0,5 a 4  0,5 a 2,5  5
         60   0 372 20 Laranja                                  50   0 372 71 (1)  Verde/  4  0,5 a 6  0,5 a 4  0,5 a 4  6
         50   0 372 61 Cinzento                                           (1)  amar.
                   (1)
         50   0 372 01 (1)  Azul  4  0,5 a 6  0,5 a 4  0,5 a 4  6  25  0 372 72  Verde/  6  0,5 a 6  0,5 a 6  0,5 a 6  8
         50   0 372 21 (1)  Laranja                             20        (1)  amar.
         50   0 372 62 Cinzento  6  0,5 a 6  0,5 a 6  0,5 a 6  8     0 372 73  Verde/  10  0,75 a 10 0,75 a 10 0,75 a 10 10
                    (1)
                                                                             amar.
         50   0 372 02 (1)  Azul                                15   0 372 74 (1)  Verde/
                    (1)
         40   0 372 63 Cinzento                                              amar.   16   4 a 16  4 a 16  4 a 16  12
                             10   0,75 a 10 0,75 a 10 0,75 a 10  10         1 ligação - 3 condutores - 1 entrada / 2 saídas
         40   0 372 03 (1)  Azul                                40   0 372 10  Verde/
                    (1)
         10   0 372 64 Cinzento                                              amar.   4   0,5 a 6  0,5 a 4  0,5 a 2,5  5
         10   0 372 04 (1)  Azul  16  4 a 16  4 a 16  4 a 16  12  30  0 372 11 (1)  Verde/  4  0,5 to 6  0,5 to 4  0,5 to 4  6
                     1 ligação - 3 condutores - 1 entrada / 2 saídas         amar.
         60   0 372 40 Cinzento                                             1 ligação - 4 condutores - 2 entradas / 2 saídas
         60    0 372 41  Azul  4  0,5 a 6  0,5 a 4  0,5 a 2,5  5  40  0 372 12  Verde/  4  0,5 a 6  0,5 a 4  0,5 a 2,5  5
         60   0 372 42 Laranja                                  30        (1)  amar.
                    (1)
         50   0 372 43 Cinzento  4  0,5 a 6  0,5 a 4  0,5 a 4  6     0 372 79  Verde/  4  0,5 a 6  0,5 a 4  0,5 a 4  6
                                                                             amar.
         50   0 372 44 (1)  Azul
                                                                            (1) Tampa final integrada
                     1 ligação - 4 condutores - 2 entradas / 2 saídas
         60   0 372 46 Cinzento
         60    0 372 47  Azul  4  0,5 a 6  0,5 a 4  0,5 a 2,5  5
                    (1)
         50   0 372 69 Cinzento
         50   0 372 09 (1)  Azul  4  0,5 a 6  0,5 a 4  0,5 a 4  6
                     2 ligações - 4 condutores - 2 andares
         60   0 372 67 Cinzento
         60   0 372 07  Azul  4   0,5 a 6  0,5 a 4  0,5 a 2,5  5
                    (1)
         50   0 372 68 Cinzento
         50   0 372 08 (1)  Azul  4  0,5 a 6  0,5 a 4  0,5 a 4  6



       262
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269