Page 265 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 265

Bornes de ligação automática Viking  3 (cont.)
                                                     TM
















                                                       0 372 81 com indicador
       0 372 80 com fusível tipo automóvel  0 372 81 aberto  de fusão       0 372 82 + 0 372 83 + 0 372 85











                0 372 84                0 372 54
            Características técnicas, p. 266

       Sistema de ligação sem parafusos, por mola em aço inoxidável
       Permitem efectuar a ligação elétrica entre 2 condutores rígidos, ou flexíveis com ou sem ponteira
       Inserção direta e sem ferramenta de condutor rígido, ou flexível com ponteira, até ao passo de 6 mm
       2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes
       Para calhas 4 prof. 15 mm, 4 EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm
         Emb.   Ref.  Seccionáveis 1 ligação - 2 condutores    Emb.    Ref.  De função
                     Seccionamento por punho ou por mini-seccionador        1 ligação - 4 condutores - 2 entradas / 2 saídas
                     com ferramenta                                         - com díodo
                     Sem punho                                                                 Capacidade  Condutor
                     Pode receber diretamente um fusível tipo automóvel            Secção  Condutor  Condutor  flexível com
                     ou un mini disjuntor, ou os punhos de seccionamento      Cor  nominal  rígido  flexível  ponteira  Passo
                                                                                    (mm²)
                                                                                          (mm²)
                                                                                                 (mm²)
                                                                                                        (mm²)
                                                                                                               (mm)
                     ref. 0 375 15/16/17/18
                                         Capacidade             60   0 372 54 Cinzento  4  0,5 a 6  0,5 a 4 0,5 a 2,5  5
                                                 Condutor                   2 ligações - 4 condutores - 2 andares - com díodo
                             Secção  Condutor  Condutor  flexível com
                             nominal  rígido  flexível  ponteira  Passo    60  0 372 55 Cinzento  4  0,5 a 6  0,5 a 4 0,5 a 2,5  5
                       Cor   (mm²)  (mm²)  (mm²)  (mm²)  (mm)               2 ligações - 4 condutores - 2 andares - com LED
         20   0 372 80 Cinzento  2,5  0,5 a 2,5 0,5 a 2,5 0,5 a 2,5  6      Presença tensão (12/24V = e A)
                     Com punho, para fusível 5 x 20             60   0 372 56 Cinzento  4  0,5 a 6  0,5 a 4 0,5 a 2,5  5
         20   0 372 81 Cinzento  2,5  0,5 a 2,5 0,5 to 2,5 0,5 a 2,5  6
                     Com punho azul, para circuito neutro
         20   0 372 82  Cinz./azul  2,5  0,5 a 2,5 0,5 a 2,5 0,5 a 2,5  6
                     Com punho, para circuito standard
         20   0 372 83 Cinzento  2,5  0,5 a 2,5 0,5 a 2,5 0,5 a 2,5  6
                     Com mini-seccionador para circuito standard
         20   0 372 84 Cinzento  2,5  0,5 a 2,5 0,5 a 2,5 0,5 a 2,5  6
                     Com punho, para circuito não cortado
                     Circuito não cortado pelo dispositivo de
                     seccionamento geral
         20   0 372 85 Laranja  2,5  0,5 a 2,5 0,5 a 2,5 0,5 a 2,5  6
                     Com mini-seccionador, para circuito não cortado
                     Circuito não cortado pelo dispositivo de
                     seccionamento geral
         20   0 372 86  Laranja  2,5  0,5 a 2,5 0,5 a 2,5 0,5 a 2,5  6













           Punhos, barras de solidarização                        Acessórios p. 264-265
           e indicadores de fusão p. 264                          Fixações finais p. 264

                                                                                                               263
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270