Page 266 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 266

Acessórios para bornes de ligação Viking  3
                                                           TM




                                                                                                       Pentes
                                                                                                       ref. 0 375 46/47
                                                                                                       para bornes
                                                                             Barras de ligação  0 375 62  parafuso
                                                                             equipotencial             3 andares
                                                                             ref. 0 375 40/42/44 para
                                                      Pentes ref. 0 375 01 a 0 375 08 para   bornes parafuso
                                                      bornes de parafuso e automáticos
                                                      0 375 95
          Fixação final 0 375 10, montagem automática sem ferramenta

                                                                                                           0 375 54

                                                                                  0 375 52
                                                                     0 375 89



                                                                                       Marcação por    Suporte de marcadores
       0 375 11 com    0 375 12 com marcação   0 375 13 com porta-etiquetas            impressora   CAB 3 ref. 0 383 92 para
       porta-etiquetas 0 395 96  CAB 3  Duplix 0 384 98                                Logicab 2  bornes de parafuso
                                                            Marcação CAB 3             ref. 0 387 43/44
            Características técnicas, p. 266

         Emb.   Ref.  Calhas                                   Emb.    Ref.  Tampas finais
                     Comprimento 2 m                                        Cinzentas
                     2
         10   0 374 04        EN 60715 prof. 7,5 mm                         Para bornes de ligação por parafuso:
                     2
         10   0 374 07        prof. 15 mm                      100   0 375 50 1 entrada/1 saída passo de 5, 6, 8 e 10 mm
         10   0 389 71 Perfil em C                              20   0 375 51 1 entrada/1 saída passo de 12 e 15 mm
                                                                20   0 375 52 2 entradas/2 saídas
                     Suporte de fixação a 45°                   20   0 375 53 2 andares
         10   0 394 49 Conjunto de 2 suportes que permitem montar uma   20  0 375 54 3 andares
                     calha com inclinação a 45º                 20
                     Fornecido com 4 parafusos M6,                   0 375 55 Seccionável passo 6 mm e de função passo 5 mm
                     porcas e anilhas                           20   0 375 56 Seccionável com tampão roscado para fusível 5 x 20
                                                                10   0 375 57 De medida seccionável
                     Fixações finais
                                                                            Para bornes de ligação automática passo 5 mm
                     Aceitam os marcadores CAB 3                            Permite passar um borne de passo 5 para passo 6 mm
                     Passo 6 mm fixação rápida                              para poder receber um cabo com ponteira de 4 mm 2
         50   0 375 10 Montagem sem parafusos                   50   0 375 86 1 entrada/1 saída
                     Para calhas 4 prof. 15 mm e 4              50   0 375 87 1 entrada/2 saídas
                     EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm
                     Aceita o porta-etiquetas ref. 0 395 96     20   0 375 88 2 entradas/2 saídas
                     Cumpre a função de tampa final para os bornes de  20  0 375 89 2 andares
                     parafuso 1 entrada/1 saída passo de 5, 6, 8 e 10 mm
                                                                            Para bornes de ligação automática passo 6 mm
                     Passo 8 mm                                 20   0 375 90 Seccionáveis
         20   0 375 11 Para calhas  4 prof. 15 mm e 4 EN 60715
                     prof. 7,5 mm e 15 mm                                   Ecrãs de separação e de isolamento
                     Aceita o porta-etiquetas ref. 0 395 96                 Cinzentos
                     Passo 10 mm
                                                                            Para bornes de ligação por parafuso:
         10   0 375 12 Para calhas 4 prof. 15 mm e 4 EN 60715   20   0 375 60 1 entrada/1 saída passo 5, 6, 8 e 10 mm
                     prof. 7,5 mm (exceto se fixada em platina) e 15 mm  10  0 375 61 1 entrada/1 saída passo 12 e 15 mm
                     Permite suportar um barramento para condutor de  10  0 375 62 2 entradas/2 saídas e seccionáveis
                     proteção:                                              passo 6 mm
                     - Barras terra ref. 0 373 00/01/02         10   0 375 63 2 andares
                     - Ligadores IP 2X ref. 0 048 30/32/34/35 com barra  20  0 375 54 3 andares
                     ref. 0 048 19
                     - Barra de cobre 12 x 4 mm ref. 0 373 49 ou  0 373 89  Para bornes de ligação automática
                     - Barra de blindagem 10 x 3 mm ref. 0 375 34  10  0 375 95 1 entrada/1 saída, 1 entrada/2 saídas
                                                                            e 2 entradas/2 saídas passo 5 e 6 mm
                     Passo 12 mm                                10   0 375 96 2 andares
         20   0 375 13 Para calhas 4 EN 60715, 4 prof. 15 mm e 4
                     EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm                          Acessórios de ligação equipotencial
                     Após o corte do ecrã superior, marcação possível
                     por etiquetas Duplix com a ref. 0 384 98               Pentes para bornes de parafuso e automáticos
                                                                            Montagem frontal de inserção direta, sem
                     Acessórios de marcação                                 parafusos isolados e destacáveis. Ligação
                                                                            consecutiva ou alternada
         20   0 395 96 Porta-etiquetas transparente, de inclinação variável  20  0 375 00 (1)  Para 10 bornes passo 5 mm - azul
                     Montagem sobre fixações finais ref. 0 375 10/11  20  0 375 01 (1)  Para 10 bornes passo 5 mm - cinz.
                     Fornecido com etiqueta 32 x 9,5 mm         50   0 375 02 (1)  Para 2 bornes passo 5 mm - cinz.
                     Pode receber a etiqueta ref. 0 395 97      20
         20   0 395 97 Etiqueta para gravação 28 x 9,5 mm                 (3)
                     Para porta-etiquetas ref. 0 395 96. ABS flexível  20  0 375 03 (2)  Para 10 bornes passo 6 mm - azul
                                                                            Para 10 bornes passo 6 mm - cinz.
                                                                     0 375 04
                     Fundo branco, gravação a preto
                                                                50   0 375 05 (2)  Para 2 bornes passo 6 mm - cinz.
                                                                20   0 375 07 (3)  Para 3 bornes passo 8 mm - cinz.
                                                                20   0 375 08 (3)  Para 2 bornes passo 8 mm - cinz.
                                                                            (1) Bornes ref. 0 371 51/52: apenas no andar superior
                                                                            Borne ref. 0 372 56: apenas no andar inferior
                                                                            (2) Borne ref. 0 371 56: apenas no andar inferior
       264                                                                  (3) Exceto ref. 0 371 92
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271