Page 268 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 268

Bornes de ligação por parafuso Viking  3
                                                       TM




        n Características e dimensões (mm)                    Bornes para condutor de proteção
        Poliamida V2 segundo UL 94, 960 °C segundo IEC EN 60695-2-11  Ref.  Tensão (V)     Secção nominal
        Bornes de passagem                                                IEC  CSA  UL  IEC (mm 2 ) CSA (AWG) UL (AWG)
                                                                 0 371 70               2,5    12    12
                     Tensão (V)   Intensidade (A)  Secção nominal  0 371 71             4      10    10
            Ref.                               IEC   CSA   UL    0 371 72  800  600  600  6    8      8
                   IEC  CSA  UL  Ie  IEC  CSA  UL               0 371 73 (1)            10     6      6
                                              (mm 2 ) (AWG) (AWG)  0 371 74 (1)         16     4      4
        0 371 00/20/30/60      27  24  20  20  2,5  12  12      0 371 75 (1)            35     2      2
        0 371 01/21/31/61      36  32  30  30   4  10  10        0 371 76  -   -   -    35     -      -
          0 371 02/62  800  600  600  48  41  50  50  6  8  8    0 371 77  800  600  600  4    10    10
          0 371 03/63          63  57  60  60  10  6   6         0 371 78               6      8      8
         0 371 04/64/98        85  76  85  85  16  4   4         0 371 79  500  300  300  4    10    10
         0 371 05/65/99        138  125  115  115  35  2  2   IEC EN 60947-7-1 / 7-2, CSA n.º 22-2 n.º158, UL 1059
          0 371 07/67          27  24  20  20  2,5  12  12
          0 371 08/68  500  300  300  36  32  30  30  4  10  10  (1) bornes de ligação PEN
          0 371 09/69          36  32  30  30   4  10  10
           0 371 66  1 000  600  600  213  192  200  200  70  000  000  Ref.
           0 371 77            36  32  30  30   4  10  10     0 371 70/71/72/73  Ref. 0 371 74/75  Ref. 0 371 76
           0 371 78  800  600  600  48  41  50  50  6  8  8
        Ref. 0 371 51: ver borne para captores                  52,2              54,5                50,5
        IEC EN 60947-7-1, CSA n.º 22-2 n.º158, UL 1059          45,8
        Ie: Intensidade de emprego RTIEBT quadro 52-C1, coluna C
        Ref. 0 371 00/01/02/03/                                                                  49  36,8   29,3  41,5
        20/21/30/31/60/61/62/ Ref.                                    46,4  53,9        63  70,5
        63/77/78         0 371 04/05/64/65/98/99 Ref. 0 371 66
          52,2              57,1              64,6
          45,8              54,5              62
                                                              Ref. 0 371 77/78  Ref. 0 371 79
                46,4  53,9        62,9  70,4        63  70,5    52,2              54,4
                                                                                  57
                                                                45,8
                                                                      46,4  53,9        51,2  58,7

        Ref. 0 371 09/69  Ref. 0 371 07/08/67/68
           57                74,8
           54,4              72,2
                                                              Bornes seccionáveis
                 51,2  58,7          62,5                         Ref.      Tensão (V)  Intensidade (A)  Secção nominal
                                      70
                                                                                                        CSA
                                                                                                             UL
                                                                                                    IEC
                                                                         IEC  CSA  UL  IEC  CSA  UL  (mm 2 ) (AWG) (AWG)
                                                                 0 371 80  500  300  300  15  15  15
                                                                0 371 81 ou
                                                              0 371 80 + 0 375 15  250  250  250  6,3  6,3  6,3
                                                                 0 371 82                           2,5
        Homologação ATEX:                                        0 371 83  500  300  300  15  15  15    12   12
                                                                 0 371 84
        LCIE 07 ATEX 0010 U-0081    II 1 ou 2 G ou D Ex e/i/tD/iD II  0 371 85
                                                                 0 371 86
        São cobertos por esta homologação os bornes de ligação por parafuso,   0 371 87  250  250  250  10  10  10  10
        os bornes de passagem de 1, 2 e 3 andares, e os bornes para condutor   IEC EN 60947-7-1 / 7-3, CSA n.º 22-2 n.º 158, UL 1059
        de proteção pé metal(1) e isolante
        As características principais são:                    Potência de acordo com EN 60947-7-3
        Temperatura de utilização: - 30 °C a + 55 °C
        Temperatura máxima dos materiais: + 85 °C                              Curto-circuito  Curto-circuito + sobrecarga
                                                                  Ref.     Separados  Agrupados  Separados  Agrupados
        Tensão de trabalho segundo EN 60079-7: Bornes 1 andar: 500 V
                                                                                              1,6 W/6,3 A
                                                                           4 W / 6,3 A
                                                                0 371 81 ou
                                   Bornes 2 entradas - 2 saídas: 250 V   0 371 80 + 0 375 15 (1)  Pvk = 4,75 W  1,6 W/6,3 A  Pv = 1,65 W  - -
                                                                                     Pvk = 2 W
                                   Bornes 2 e 3 andares: 250 V               4 W      2,5 W     1,6 W      -
                                                                 0 371 87
        Intensidade estipulada:                                            Pvk = 5 W  Pvk = 2,7 W  Pv = 1,8 W  -
            Secção    2.5                                     (1): com ou sem indicador de fusão ref. 0 375 25
          condutor (mm²)    4    6    10   16   35   70
                                                              Ref. 0 371 80  Ref. 0 371 81/82/83/85  Ref. 0 371 84/86
          I estipulada (A)  18  23  30  42  57  93   144          71,2             91,6                84,2
                                                                    26,8
        Atestação de componente destinada ao cliente, disponível a pedido
                                                                                        26,8              26,8
                                                                         46,4  53,9  90,6  83,1  71,2  52,3  59,8  83,8  76,3  71,2  46,5  54
        (1) Exceto ref. 0 371 76
                                                              Ref. 0 371 87
                                                                 65,5
                                                                       65,5  73





       266
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273