Page 254 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 254

Relés térmicos RTX       3

       para contactores industriais 3 pólos CTX 3


















         4 166 70             4 167 10               4 167 51

           Dimensões em www.legrand.pt
           Curvas de disparo em www.legrand.pt
       Proteção térmica contra sobrecargas, longos tempos de arranque e bloqueios do motor
       Tipo diferencial : sensibilidade a perdas de fase por disparo rápido
                  (1)
       De acordo com as normas IEC 60 947-1, IEC 60 947-4-1
         Emb.   Ref.  Relés térmicos                           Emb.    Ref.  Relés térmicos (cont.)
                     Classe 10A                                             Classe 10A
                     Contactos auxiliares integrados 1 NA + 1 NF            Contactos auxiliares integrados 1 NA + 1 NF
                     RTX  40                                                RTX  100
                         3
                                                                               3
                     Para contactores CTX  22 e 40                          Para contactores CTX  100
                                                                                            3
                                     3
                     Ligação por parafusos                                  Ligação por bornes de estribo
                               Gama de regulação                                         Gama de regulação
                          I mín. (A)      I máx. (A)                               I mín. (A)         I máx. (A)
          1   4 166 60      0,1             0,16                1    4 167 43       18                  25
          1   4 166 61     0,16             0,25                1    4 167 44       24                  36
          1   4 166 62     0,25             0,4                 1    4 167 45       28                  40
          1   4 166 63      0,4             0,63                1    4 167 46       34                  50
          1   4 166 64     0,63              1                  1    4 167 47       45                  65
          1   4 166 65      1               1,6                 1    4 167 48       54                  75
          1   4 166 66      1,6             2,5                 1    4 167 49       63                  85
          1   4 166 67      2,5              4                  1    4 167 50       70                  95
          1   4 166 68      4                6                  1    4 167 51       80                 100
          1   4 166 69      5                8                              RTX  150
                                                                               3
          1   4 166 70      6                9                              Para contactores CTX  150
                                                                                            3
          1    4 166 71     7               10                              Ligação por bornes de estribo
          1   4 166 72      9               13                  1    4 167 70       45                  65
          1   4 166 73      12              18                  1    4 167 71       54                  75
          1    4 166 74     16              22                  1    4 167 72       63                  85
          1   4 166 75      18              25                  1    4 167 73       80                 105
          1   4 166 76      22              32                  1    4 167 74       95                 130
          1   4 166 77      28              40                  1    4 167 75       110                150
                     RTX  65
                         3
                                     3
                     Para contactores CTX  65
                     Ligação por bornes de estribo
          1   4 167 03      9               13
          1   4 167 04      12              18
          1   4 167 05      16              22
          1   4 167 06      18              25
          1    4 167 07     24              36
          1   4 167 08      28              40
          1   4 167 09      34              50
          1    4 167 10     45              65
                     (1) Outras versões tipo standard, sob consulta








                                                                  Disjuntores motor MPX p. 247
                                                                                    3
                                                                  Unidades de montagem para
                                                                  montagem dos relés RTX  40 a 150
                                                                                      3
                                                                  separadamente dos contactores em
                                                                  www.legrand.pt
       252
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259