Page 253 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 253

Contactores industriais CTX  - 3 pólos
                                           3
       de 75 a 800 A















          4 162 56   4 162 96               4 163 56

           Características técnicas e coordenação com os disjuntores, p. 249
           Dimensões em www.legrand.pt
       De acordo com as normas IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
       Podem ser equipados com relés térmicos RTX , (p. 76-77), com contactos auxiiares e com dispositivo de encravamento mecânico, (p. 78)
                                         3
                                                                               3
                         3
         Emb.   Ref.  CTX  100                                 Emb.    Ref.  CTX  225
                     Com contactos auxiliares integrados                    Com contactos auxiliares integrados
                     Ligação por bornes de estribo (2)                      Ligação sobre placas
                     75 A                                                   185 A
                     Potência máx. AC3  Tensão    Contactos auxiliares      Potência máx. AC3  Tensão    Contactos auxiliares
                        380/440V   de comando (1)  integrados                 380/440V    de comando (4)  integrados
          1   4 161 90   37 kW       24 VA      2 NA + 2 NF     1    4 162 86   90 kW    100-240 VA/    2 NA + 2 NF
          1   4 161 96   37 kW      230 VA      2 NA + 2 NF                              100-220 V =
                                                                1    4 162 89   90 kW    380-450 VA    2 NA + 2 NF
                     85 A
          1    4 162 10   45 kW      24 VA      2 NA + 2 NF                 225 A
          1    4 162 16   45 kW     230 VA      2 NA + 2 NF     1    4 162 96   132 kW   100-240 VA/    2 NA + 2 NF
                                                                                         100-220 V =
                     100 A                                      1    4 162 99   132 kW   380-450 VA    2 NA + 2 NF
          1   4 162 30   55 kW       24 VA      2 NA + 2 NF
                                                                               3
          1   4 162 36   55 kW      230 VA      2 NA + 2 NF                 CTX  400
                         3
                     CTX  150                                               Com contactos auxiliares integrados
                                                                            Ligação sobre placas
                     Com contactos auxiliares integrados                    330 A
                     Ligação por bornes de estribo (2)
                     130 A                                      1    4 163 16   160 kW   100-240 VA/    2 NA + 2 NF
                                                                                         100-220 V =
                     Potência máx. AC3  Tensão    Contactos auxiliares   1  4 163 19   160 kW  380-450 VA  2 NA + 2 NF
                        380/440V   de comando (3)  integrados
          1   4 162 50   60 kW       24 VA      2 NA + 2 NF                 400 A
          1   4 162 56   60 kW     100-240 VA/    2 NA + 2 NF   1    4 163 26   200 kW   100-240 VA/    2 NA + 2 NF
                                   100-220 V =                                           100-220 V =
                     150 A                                                  CTX  800
                                                                               3
          1   4 162 70   75 kW       24 VA      2 NA + 2 NF
          1   4 162 76   75 kW     100-240 VA/   2 NA + 2 NF                Com contactos auxiliares integrados
                                   100-220 V =                              Ligação sobre placas
                                                                            500 A
                     (1) Outras tensões de comando (24 V= , 48 VA, 48 V= , 110 VA,
                     380 VA e 415 VA), sob consulta                         Potência máx. AC3  Tensão    Contactos auxiliares
                     (2) Outras versões com ligação por parafuso, sob consulta  380/440V  de comando (4)  integrados
                     (3) Outras tensões de comando (24 V= , 48 VA, 48 V= ,    1  4 163 36   265 kW  200-240 VA/    2 NA + 2 NF
                     400-440 VA), sob consulta                                           200-220 V =
                                                                1    4 163 39   265 kW   380-450 VA    2 NA + 2 NF
                                                                            630 A
                                                                1    4 163 46   330 kW   200-240 VA/   2 NA + 2 NF
                                                                                         200-220 V =
                                                                1    4 163 49   330 kW   380-450 VA    2 NA + 2 NF
                                                                            800 A
                                                                1    4 163 56   440 kW   200-240 VA/   2 NA + 2 NF
                                                                                         200-220 V =
                                                                1    4 163 59   440 kW   380-450 VA    2 NA + 2 NF
                                                                            (4) Outras tensões de comando (24 VA/ = , 48 VA/ = ), sob consulta









                                                                  Bobinas de substituição para contactores CTX  3P
                                                                                                       3
                                                                  em www.legrand.pt
                                                                  Disjuntores motor MPX  p. 240
                                                                                    3
                                                                                                               251
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258