Page 252 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 252

Contactores industriais CTX³ mini                     Contactores industriais CTX  - 3 pólos
                                                                                                 3
       e relés térmicos RTX  mini                            de 9 a 65 A
                                 3












          4 170 00          4 170 88                           4 160 96    4 161 26      4 161 56

           Características técnicas, p. 249                       Características técnicas e coordenação com os disjuntores, p. 249
           Dimensões em www.legrand.pt                            Dimensões em www.legrand.pt
       De acordo com as normas IEC 60947-1, IEC 60947-4-4, IEC 60947-5-1  De acordo com as normas IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
                                                                                               3
       Aceitam a passagem do pente de alimentação até 25 A   Podem ser equipados com relés térmicos RTX  (p. 246), com contactos
                                                             auxiliares e com dispositivo de encravamento mecânico (p. 246)
                                                                               3
         Emb.   Ref.   Mini-contactores 3 pólos                Emb.    Ref.  CTX  22
                     Com contacto auxiliar integrado NA (1)                 Com contactos auxiliares integrados
                     LIgação por parafusos                                  Ligação por parafusos
               Contacto
               auxiliar   6 A                                               9 A
               integrado                                                     Potência máx. AC 3   Tensão    Contactos auxiliares
                1 NA    Potência máx. AC3   Tensão                             380/440 V   de comando (1)  integrados
                          380/440 V      de comando (2)         1    4 160 80   4 kW        24 VA      1 NA + 1 NF
          1   4 170 00     2,2 kW          24 VA                1    4 160 86   4 kW        230 VA     1 NA + 1 NF
          1   4 170 06     2,2 kW         230 VA                            12 A
                     9 A                                        1    4 160 90   5,5 kW      24 VA      1 NA + 1 NF
          1    4 170 20    4 kW            24 VA                1    4 160 96   5,5 kW      230 VA     1 NA + 1 NF
          1    4 170 26    4 kW           230 VA                            18 A
                     12 A                                       1    4 161 00   7,5 kW      24 VA      1 NA + 1 NF
          1    4 170 40    5,5 kW          24 VA                1    4 161 06   7,5 kW      230 VA     1 NA + 1 NF
          1    4 170 46    5,5 kW         230 VA                            22 A
                     16 A                                       1    4 161 10   11 kW       24 VA      1 NA + 1 NF
          1    4 170 60    7,5 kW          24 VA                1    4 161 16   11 kW       230 VA     1 NA + 1 NF
          1    4 170 66    7,5 kW         230 VA                            CTX  40
                                                                               3
                     Mini-contactores 4 pólos                               Com contactos auxiliares integrados
                     Sem contacto auxiliar integrado                        Ligação por parafusos
                     LIgação por parafusos                                  32 A
                                                                                             Tensão
                     20 A                                                    Potência máx. AC 3   de comando (1)  Contactos auxiliares
                                                                               380/440 V
                                                                                                        integrados
                      Intensidade máx. de   Intensidade máx. de   Tensão    1  4 161 20   15 kW  24 VA  2 NA + 2 NF
                         utilização   utilização  de comando (2)
                          AC 1         AC 3                     1    4 161 26   15 kW       230 VA     2 NA + 2 NF
          1    4 171 40   20 A         16 A        24 VA                    40 A
          1    4 171 46   20 A         16 A        230 VA       1    4 161 30   18,5 kW     24 VA      2 NA + 2 NF
                                                                1    4 161 36   18,5 kW     230 VA     2 NA + 2 NF
                     Relés térmicos para mini-contactores
                     3 pólos                                                CTX  65
                                                                               3
                     Classe 10A                                             Com contactos auxiliares integrados
                     Contactos auxiliares integrados 1 NA + 1 NF            Ligação por bornes de estribo (2)
          1    4 170 80 0,16 A                                              50 A
          1    4 170 81 0,25 A                                               Potência máx. AC 3   Tensão    Contactos auxiliares
          1    4 170 82 0,40 A                                                 380/440 V   de comando (1)  integrados
          1    4 170 83 0,63 A                                  1    4 161 50   22 kW       24 VA      2 NA + 2 NF
          1   4 170 84 1 A                                      1    4 161 56   22 kW       230 VA     2 NA + 2 NF
          1    4 170 85 1,6 A                                               65 A
          1    4 170 86 2,5 A                                   1    4 161 70   30 kW       24 VA      2 NA + 2 NF
          1    4 170 87 4 A                                     1    4 161 76   30 kW       230 VA     2 NA + 2 NF
          1    4 170 88 6 A
          1    4 170 89 8 A                                                 (1) Outras tensões de comando  (24 V= , 48 VA, 48= , 110 VA,
          1   4 170 90 9 A                                                  380 VA, 415 VA), sob consulta
                                                                            (2) Outras versões com ligação por parafusos, sob consulta
          1    4 170 91 10 A
          1    4 170 92 13 A
          1    4 170 93 16 A
                     Dispositivo de encravamento
          5    4 171 60 Encravamento mecânico e kit de cablagem para
                     mini-contactores 3P ou 4P
                     (1) Outras versões com 1 contacto auxiliar integrado NF,
                     sob consulta
                     (2) Outras tensões de comando (24 V= , 110 VA e 415A),
                     sob consulta
           Contactos auxiliares para
           mini-contactores, montagem frontal
           e lateral em www.legrand.pt
           Bobinas de substituição para                           Disjuntores motor MPX  p. 247
                                                                                    3
           mini-contactores em www.legrand.pt
       250
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257