Page 258 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 258

Viking  3 bornes de ligação por parafuso e acessório
               TM


                     CSA        VDE   IMQ
             Recognized  (Canada)  (Allemagne) (Italie)                                                                                                                                                                        PRODUTOS
             (Etats-Unis)                                                                                                       BORNE DE LIGAÇÃO      ISOLAMENTO            LIGAÇÃO EQUIPOTENCIAL            Proteção   MEDIDA  ASSOCIADOS
                                                                                                         FUNÇÃO
                                                                                                         ELÉTRICA              Secção  Passo                Ecrã de  Pentes  Pentes  Pentes  Pentes  Barras  Placa  Placa a
                                                                                                                               nominal  (mm)  Cor  Ref.  Tampa final separação e 2 bornes  3 bornes  10 bornes  12 bornes  12 bornes  unipolar  Alvéolo
                                                                                                                                (mm )                      isolamento auto. frontal auto. frontal auto. frontal  lateral  frontal  cortar
                                                                                                                                   2
                                                                                                                                             0 371 60
                                                                                                                                             0 371 00                             0 375 01
                                                                                                                                 2,5    5          0 375 50 (3)  0 375 60  0 375 02                       0 375 65 0 375 68 0 375 27
                                                                                                                                             0 371 20                             0 375 00
                                                                                                                                             0 371 30                                                                            Fixações
                                                                                                                                                                                                                                  finais
                                                                                                                                             0 371 61                                                                             (p. 264)
                                                                                                                                             0 371 01
            0 371 61     0 371 63         0 371 64                                                                               4      6    0 371 21  0 375 50 (3)  0 375 60  0 375 05  0 375 04         0 375 65 0 375 68 0 375 27
                                                                                                                                             0 371 31                             0 375 03
                                                                                                                                             0 371 77
                                                                 1 ligação - 1 entrada / 1 saída                                             0 371 62
                                                                                                                                 6      8    0 371 02  0 375 50 (3)  0 375 60  0 375 08  0 375 07         0 375 66 0 375 68 0 375 27
                                                                                                                                             0 371 78
           0 371 66      0 371 69        0 371 68                                                                                            0 371 63                                                                          Porta-etiquetas
                                                      De passagem                                                                10    10           0 375 50 (3)  0 375 60                         0 375 40 0 375 66 0 375 68 0 375 75  para fixações
                                                      (p. 268)                                                                               0 371 03                                                                             finais
                                                                                                                                             0 371 64                                                                             (p. 264)
                                                                                                                                 16    12           0 375 51  0 375 61                             0 375 42 0 375 67 0 375 69 0 375 76
                                                                                                                                             0 371 04
                                                                                                                                             0 371 65
                                                                                                                                 35    15           0 375 51  0 375 61                             0 375 44 0 375 67 0 375 69 0 375 76
                                                                                                                                             0 371 05
                                                                                                                                 70    22    0 371 66 integrada
          0 371 00      0 371 08                                                                                                             0 371 69                             0 375 04
                                                                 1 ligação - 2 entradas / 2 saídas                               4      6           0 375 52  0 375 62  0 375 05                                        0 375 27
                                                                                                                                             0 371 09                             0 375 03
                                                                                                                                             0 371 67                             0 375 01                                       Punhos e
                                                                                                                                 2,5    5    0 371 07  0 375 53  0 375 63  0 375 02  0 375 00                          0 375 27 (4)  mini-seccionador
                                                                 2 ligações - 2 andares                                                      0 371 68                                                                            (p. 265)
                                                                                                                                 4      6           0 375 53  0 375 63  0 375 05  0 375 04                             0 375 27 (4)
                                                                                                                                             0 371 08                             0 375 03
           0 371 20      0 371 30                                                                                                                                                 0 375 01                 0 375 46   (6)
                                                                                                                                                                                         (4)
                                                                                                                                                                         (4)
                                                                 3 ligações - 3 andares                                          2,5    5    0 371 51 0 375 54  0 375 54  0 375 02                               (4)   0 375 27 (4)
                                                                                                                                                                                  0 375 00                     0 375 47   (6)
                                                                                                                                 2,5    5    0 371 70
                                                                                                                                 4      6    0 371 71  0 375 50 (3)
                                                                                                                                 6      8    0 371 72
                                                                 1 ligação - 1 entrada / 1 saída - pé metálico                   10    10    0 371 73
                                                                                                                                 16    12    0 371 74
           0 371 71        0 371 76                                                                                                                 0 375 51
                                                      Para condutor                                                              35    15    0 371 75                                                                            Eixos de
                                                      de proteção                                                                35    15    0 371 76                                                                           solidarização
                                                                                                                                                                                                                                para bornes
                                                      (p. 269)                                                                   4      6    0 371 77 0 375 50  0 375 60  0 375 05  0 375 04              0 375 65 0 375 68     seccionáveis
                                                                                                                                 6      8    0 371 78 0 375 50  0 375 60  0 375 08  0 375 07              0 375 66 0 375 68       (p. 265)
                                                                 1 ligação - 1 entrada / 1 saída - pé isolante (1)
                                                                                                                                 16    12    0 371 98                                              0 375 42
                                                                                                                                 35    15    0 371 99  0 375 51  0 375 61                          0 375 44  0 375 67 0 375 69 0 375 76
                    0 371 78       0 371 79
                                                                 1 ligação - 2 entradas / 2 saídas - pé metálico                 4      6    0 371 79 0 375 52
                                                                           Sem punho, para equipar                                           0 371 80  0 375 55  0 375 62  0 375 05  0 375 04                           0 375 27
                                                                           Com punho, para fusível 5x20                                      0 371 81
                                                                           Com punho, para fusível 5x20                                     0 371 81 +
                                                                           + indicador de fusão                                             0 375 24/25 (2)  0 375 55  0 375 62  0 375 05  0 375 04                             Indicadores
                                           0 371 84                                                      N                                                                                                                       de fusão
            0 371 80     0 371 81                     Seccionáveis         Com punho, para circuito de neutro                    2,5    6    0 371 82                                                                             (p. 264)
                                                      (p. 269)   1 ligação   Para circuito   Com punho                                       0 371 83
                                                                           standard      Com mini seccionador                                0 371 84 0 375 55  0 375 62  0 375 05  0 375 04                            0 375 27
                                                                           Para circuito  Com punho                                          0 371 85 0 375 55  0 375 62  0 375 05  0 375 04
                                                                           não cortado   Com mini seccionador                                0 371 86 0 375 55  0 375 62  0 375 05  0 375 04                            0 375 27
                 0 371 86          0 371 87                                Com tampão roscado, para fusível 5x20                 10    12    0 371 87 0 375 56
                                                                           Não equipado                                                      0 371 53
                                                                 1 ligação                                                       2,5    5           0 375 55        0 375 02       0 375 01                             0 375 27
                                                                           Com díodo 1N4007                                                  0 371 54
                                                      De função                                                                                                                                                                  Blindagem
                                                                           Com díodo 1N4007                                                  0 371 55 0 375 53  0 375 63  0 375 05  0 375 04                           0 375 27 (4)  (p. 264)
                                                      (p. 269)   2 ligações
                                                                 2 andares                                                       4      6
                   0 371 53      0 371 56                                  Com LED presença tensão                                           0 371 56 0 375 53  0 375 63  0 375 05 (5)  0 375 04 (5)
                                                      Para captores        Captor                                                            0 371 51
                                                      e acionadores  3 ligações                                                                                                            0 375 46   (6)
                                                                                                                                                                                         (4)
                                                                                                                                                                         (4)
                                                      (p. 269)   3 andares  Acionador                                            2,5    5    0 371 52  0 375 54  0 375 54  0 375 02                                         0 375 01                              0 375 47   (6)     0 375 27 (4)  CAB 3
                                                      FNT (p. 268)         Fase / Neutro / Terra                                                                                                                                 (p. 271)
                                                      De medida
             0 371 51       0 371 52        0 371 92  (p. 269)   1 ligação  Seccionável, para circuito de medida                 4      8    0 371 92 0 375 57                                                          0 375 77
                                                             (4) Andar superior
       (1) Utilizável para ligação de condutor de proteção em conjuntos classe II 0 equivalente   (5) Apenas andar inferior
       (2) Indicador de fusão 12/24/48V = /A ref.0 375 24 ou 110/250VA ref. 0 375 25  (6) Andares inferior e intermédio
       (3) Ou fixação final ref. 0 375 10
       256                                                                                                                                                                                                                            257
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263