Page 259 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 259

Viking  3 bornes de ligação por parafuso e acessório
 TM


 CSA  VDE  IMQ
 Recognized  (Canada)  (Allemagne) (Italie)                                                             PRODUTOS
 (Etats-Unis)  BORNE DE LIGAÇÃO  ISOLAMENTO          LIGAÇÃO EQUIPOTENCIAL            Proteção  MEDIDA  ASSOCIADOS
 FUNÇÃO
 ELÉTRICA  Secção  Passo             Ecrã de  Pentes  Pentes  Pentes  Pentes  Barras  Placa  Placa a
        nominal  (mm)  Cor  Ref.  Tampa final separação e 2 bornes  3 bornes  10 bornes  12 bornes  12 bornes  unipolar  Alvéolo
         (mm )                      isolamento auto. frontal auto. frontal auto. frontal  lateral  frontal  cortar
            2
                      0 371 60
                      0 371 00                             0 375 01
          2,5    5          0 375 50 (3)  0 375 60  0 375 02                       0 375 65 0 375 68 0 375 27
                      0 371 20                             0 375 00
                      0 371 30                                                                            Fixações
                                                                                                           finais
                      0 371 61                                                                             (p. 264)
                      0 371 01
 0 371 61  0 371 63  0 371 64  4  6  0 371 21  0 375 50 (3)  0 375 60  0 375 05  0 375 04  0 375 65 0 375 68 0 375 27
                      0 371 31                             0 375 03
                      0 371 77
 1 ligação - 1 entrada / 1 saída  0 371 62
          6      8    0 371 02  0 375 50 (3)  0 375 60  0 375 08  0 375 07         0 375 66 0 375 68 0 375 27
                      0 371 78
 0 371 66  0 371 69  0 371 68  0 371 63                                                                 Porta-etiquetas
 De passagem  10  10         0 375 50 (3)  0 375 60                         0 375 40 0 375 66 0 375 68 0 375 75  para fixações
 (p. 268)             0 371 03                                                                             finais
                      0 371 64                                                                             (p. 264)
          16    12           0 375 51  0 375 61                             0 375 42 0 375 67 0 375 69 0 375 76
                      0 371 04
                      0 371 65
          35    15           0 375 51  0 375 61                             0 375 44 0 375 67 0 375 69 0 375 76
                      0 371 05
          70    22    0 371 66 integrada
 0 371 00  0 371 08   0 371 69                             0 375 04
 1 ligação - 2 entradas / 2 saídas  4  6  0 375 52  0 375 62  0 375 05                           0 375 27
                      0 371 09                             0 375 03
                      0 371 67                             0 375 01                                       Punhos e
          2,5    5    0 371 07  0 375 53  0 375 63  0 375 02  0 375 00                          0 375 27 (4)  mini-seccionador
 2 ligações - 2 andares  0 371 68                                                                         (p. 265)
          4      6           0 375 53  0 375 63  0 375 05  0 375 04                             0 375 27 (4)
                      0 371 08                             0 375 03
 0 371 20  0 371 30                                        0 375 01                 0 375 46   (6)
                                                                  (4)
                                                  (4)
 3 ligações - 3 andares  2,5  5  0 371 51 0 375 54  0 375 54  0 375 02                               (4)  0 375 27 (4)
                                                           0 375 00                     0 375 47   (6)
          2,5    5    0 371 70
          4      6    0 371 71  0 375 50 (3)
          6      8    0 371 72
 1 ligação - 1 entrada / 1 saída - pé metálico  10  10  0 371 73
          16    12    0 371 74
 0 371 71  0 371 76          0 375 51
 Para condutor  35  15  0 371 75                                                                          Eixos de
 de proteção  35  15  0 371 76                                                                           solidarização
                                                                                                         para bornes
 (p. 269)  4     6    0 371 77 0 375 50  0 375 60  0 375 05  0 375 04              0 375 65 0 375 68     seccionáveis
          6      8    0 371 78 0 375 50  0 375 60  0 375 08  0 375 07              0 375 66 0 375 68       (p. 265)
 1 ligação - 1 entrada / 1 saída - pé isolante (1)
          16    12    0 371 98                                              0 375 42
          35    15    0 371 99  0 375 51  0 375 61                          0 375 44  0 375 67 0 375 69 0 375 76
 0 371 78  0 371 79
 1 ligação - 2 entradas / 2 saídas - pé metálico  4  6  0 371 79 0 375 52
 Sem punho, para equipar  0 371 80  0 375 55  0 375 62  0 375 05  0 375 04                       0 375 27
 Com punho, para fusível 5x20  0 371 81
 Com punho, para fusível 5x20  0 371 81 +
 + indicador de fusão  0 375 24/25 (2)  0 375 55  0 375 62  0 375 05  0 375 04                           Indicadores
 0 371 84  N                                                                                              de fusão
 0 371 80  0 371 81  Seccionáveis  Com punho, para circuito de neutro  2,5  6  0 371 82                    (p. 264)
 (p. 269)  1 ligação   Para circuito   Com punho  0 371 83
 standard  Com mini seccionador  0 371 84 0 375 55  0 375 62  0 375 05  0 375 04                 0 375 27
 Para circuito  Com punho  0 371 85 0 375 55  0 375 62  0 375 05  0 375 04
 não cortado  Com mini seccionador  0 371 86 0 375 55  0 375 62  0 375 05  0 375 04              0 375 27
 0 371 86  0 371 87  Com tampão roscado, para fusível 5x20  10  12  0 371 87 0 375 56
 Não equipado         0 371 53
 1 ligação  2,5  5           0 375 55        0 375 02       0 375 01                             0 375 27
 Com díodo 1N4007     0 371 54
 De função                                                                                                Blindagem
    Com díodo 1N4007  0 371 55 0 375 53  0 375 63  0 375 05  0 375 04                           0 375 27 (4)  (p. 264)
 (p. 269)  2 ligações
 2 andares  4    6
 0 371 53  0 371 56  Com LED presença tensão  0 371 56 0 375 53  0 375 63  0 375 05 (5)  0 375 04 (5)
 Para captores  Captor  0 371 51
 e acionadores  3 ligações                                          0 375 46   (6)
                                                                 (4)
                                                  (4)
 (p. 269)  3 andares  Acionador  2,5  5  0 371 52  0 375 54  0 375 54  0 375 02                                         0 375 01                              0 375 47   (6)     0 375 27 (4)  CAB 3
 FNT (p. 268)  Fase / Neutro / Terra                                                                      (p. 271)
 De medida
 0 371 51  0 371 52  0 371 92  (p. 269)  1 ligação  Seccionável, para circuito de medida  4  8  0 371 92 0 375 57  0 375 77
 (4) Andar superior
 (1) Utilizável para ligação de condutor de proteção em conjuntos classe II 0 equivalente   (5) Apenas andar inferior
 (2) Indicador de fusão 12/24/48V = /A ref.0 375 24 ou 110/250VA ref. 0 375 25  (6) Andares inferior e intermédio
 (3) Ou fixação final ref. 0 375 10
 256                                                                                                           257
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264