Page 349 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 349

Valena                mecanismos

               TM
       tomadas de corrente















       7 530 20 + 7 562 02   7 531 29 + 7 540 01  7 531 35 + 7 540 01  7 530 26 + 7 549 50
       + 7 542 51                                             + 7 542 21
       Mecanismos Valena In’Matic são fornecidos com suporte metálico, permitem a fixação por parafusos ou por garras. Proteção IP 2X
       Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra
       Para equipar com teclas, centros e quadros Valena Life (consultar tabelas de escolha rápida, p. 352-356)
         Emb.   Ref.  Tomada 2P 16 A - 230 VA                  Emb.    Ref.  Tomadas 2P+T tipo Schuko (cont.)
                     Tomada 2P                                              2P+T com obturadores, verde
         10    7 530 16     Ligadores automáticos                           Ligadores automáticos
                            Com obturadores de proteção                     Fornecida com espelho central
                                                                1    7 533 29       Verde, RAL 6016

                     Tomadas 2P+T tipo Schuko 16 A - 230 VA
                     2P+T com obturadores de proteção                       2P+T sem obturadores
         10   7 530 20      Ligadores automáticos               10   7 530 21     Ligadores automáticos
                            Permite função “Luminosa” com LED                     Permite função “Luminosa” com LED
                            ref. 0 676 84 e um espelho central                    ref. 0 676 84 e um espelho central
                            específico (consultar tabela de escolha               específico (consultar tabela de escolha
                            rápida, p. 355)                                       rápida, p. 355)
         10    7 530 24     Ligadores de parafusos              10   7 530 25     Ligadores de parafusos
                            Permite função “Luminosa” com LED                     Permite função “Luminosa” com LED
                            ref. 0 676 84 e um espelho central                    ref. 0 676 84 e um espelho central específico
                            específico (consultar tabela de escolha               (consultar tabela de escolha rápida, p. 355)
                            rápida, p. 355)                                 Tomada mista 2P+T / USB Tipo-C
                     2P+T com obturadores e dispositivo                     Permite ser utilizada para alimentar um determinado
                     de encravamento, vermelha                              aparelho e, ao mesmo tempo, carregar rapidamente
                                                                            a bateria de um smartphone, tablet ou outro
                     Ligadores automáticos                                  dispositivo eletrónico
                     Fornecida com espelho central                          Tomada 2P+T tipo Schuko - 16 A - 230 VA
                     Para utilizar em associação com o acessório de         Porta USB Tipo-C - 1,5 A - 5 V - 7,5 W máx.
                     desencravamento ref. 0 502 99 (que se fixa à ficha     Ligadores automáticos
                     2P+T dos equipamentos “autorizados” a serem            Fornecidas com espelho central
                     ligados nestas tomadas)
          5    7 531 31       Vermelho, RAL 3020                1    7 531 35       Branco
                                                                1    7 532 35       Creme
                                                                1    7 533 35       Alumínio
                     2P+T com obturadores, vermelha             1    7 563 35       Preto mate
                     Ligadores automáticos
                     Fornecida com espelho central                          Tomadas tipo Schuko duplas
          5    7 531 29       Vermelho, RAL 3030                            2 x 2P+T tipo Schuko 16 A - 230 VA
                                                                            Ligadores automáticos
                                                                5    7 530 26     Com obturadores de proteção
                     2P+T com obturadores, laranja
                     Ligadores automáticos
                     Fornecida com espelho central
          1   7 532 29        Laranja, RAL 2003                 5    7 530 27     Sem obturadores


                                                                            Quadro/adaptador para tomadas duplas
                                                                            Utilizam-se para criar postos múltiplos de funções
                                                                            simples associadas com as tomadas Schuko duplas
                                                                            (ex.: tomada RJ 45, tomada TV, ...)
                                                                5    7 542 25       Branco
                                                                5    7 542 35       Creme
                                                                5    7 542 45       Alumínio
           Para instalação de tomadas 2 x 2P+T em postos
           múltiplos, consulte a tabela de escolha de quadros
           específicos para esse efeito na p. 356

            Para composição de tomadas 2P+T com tampa,
            consulte a p. 355


                                                                                                               347
   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354