Page 344 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 344

Valena                mecanismos

               TM
       detetores de movimentos, lanterna de emergência extraível, comandos de estores, interruptor de cartão












       7 520 70A + 7 548 84A      7 521 74 + 7 540 91        7 520 25 + 7 543 91
       + 7 540 71
       Mecanismos Valena In’Matic são fornecidos com suporte metálico, permitem a fixação por parafusos ou por garras. Proteção IP 2X
       Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra
       Para equipar com teclas, centros e quadros Valena Life (consultar tabelas de escolha rápida, p. 352-356)
         Emb.   Ref.  Detetores de movimento / Interruptores   Emb.    Ref.  Indicador luminoso de obstáculos com detetor
                     automáticos
                                                                            Ligadores de parafusos
                     Compatível com qualquer tipo de lâmpada                Especialmente indicados para zonas de penumbra
                     Deteção IV, campo de deteção 170°                      (baixa luminosidade) ou com obstáculos (por ex.:
                     Alcance de deteção 8m                                  corredores, patamares de escadas, ...)
                     Configuração de atraso de tempo de 5 s a 30 min.       Aquando da aproximação de uma pessoa,
                     Configuração da luminosidade de 5 a 1275 lux           o dispositivo deteta os seus passos e ativa uma
                     4 níveis de configuração de sensibilidade              sinalização luminosa (LEDs) e acústica (besouro)
                     Detetor de movimento, 2 condutores, sem neutro         Ângulo horizontal de deteção: 120º
                                                                            Alcance máx. deteção: 6 metros
          1   7 520 70A     Cargas suportadas:                              É possível inibir o aviso sonoro (besouro)
                            LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas:         Fornecidos com espelho central
                            LED de 2 a 100 W
                            Halogéneos, incandescentes: 2 a 150W   1  7 521 74      Branco
                     LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas,    1    7 522 74       Creme
                     halogéneo, tubo fluo com transformador     1                   Alumínio
                     ferromagnético ou eletrônico: 2 a 150VA         7 523 74
                     Se vários sensores forem instalados no mesmo           Lanterna de emergência extraível
                     circuito, a carga mínima muda: consulte a ficha
                     técnica                                                A lanterna (LEDs) acende-se automaticamente em
                     Possibilidade de instalar até 3 sensores em paralelo   caso de falha de energia
                     Controle manual remoto adicional possível com          Equipada com um sistema do tipo “Push & Pull” para
                     botão de pressão, 10 máx.                              extrair a lanterna da sua base de carregamento: esta
                     Pode ser associado a um interruptor temporizado        liga-se automaticamente quando retirada, podendo
                     modular (p. 159). A potência aceita por tipo de        ser utilizada como uma lanterna (ON-OFF)
                     lâmpada será a potência do interruptor temporizado     Autonomia: 2 horas
                     modular utilizado.                                     Fornecidas com espelho central
                     Consumo em espera < 0,01W                  1    7 520 69       Branco
                     Detetor de movimento, 3 condutores, com neutro   1  7 521 69   Creme
          1   7 520 73A     Potência por tipo de lâmpada:
                            LEDs, LFC : 0 a 500W LED            1    7 522 69       Alumínio
                            Halogéneo, incandescentes: 0 a 2000W            Comandos de estores
                            LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas,
                     halogéneo, tubo de fluo com transformador              Ligadores automáticos
                     ferromagnético ou eletrónico: 0 a 1000VA
                     Possibilidade de instalar até 10 detetores em paralelo   Interruptor de estores 10 AX - 250 VA
                     Possível controlo manual adicional através de botão   1  7 520 29  Interruptor com encravamento mecânico
                     de pressão, máx. 10                                          Para comando direto de motor elétrico
                     Função mestre/escravo disponível (10 escravos máx.
                     para 1 mestre)
                     Consumo em standby < 0,015W                            Botão de estores 6 A - 250 VA
                     Detetor de movimentos sem neutro           1    7 520 20     Para comando direto de motor elétrico
                     (2 condutores), com derrogação manual
                     Permitem forçar manualmente o ligar/desligar/
                     automático (botões frontais)
                     Cargas suportadas:                         1    7 520 30     Ligação ao motor através de caixa
                     LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas: LED de               de automatismos
                     2 a 100 W
                     Halogéneos, incandescentes: 2 a 150W
                     LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas,                Interruptor geral de cartão
                     halogéneo, tubo fluo com transformador
                     ferromagnético ou eletrônico: 2 a 150VA    1    7 520 25     Ligadores de parafusos
                     Se vários sensores forem instalados no mesmo circuito,       Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz
                     a carga mínima muda: consulte a ficha técnica                Funcionamento por inserção/remoção
                     Possibilidade de instalar até 3 sensores em paralelo         de qualquer cartão de formato normalizado
                     Controle manual remoto adicional possível com                com largura máx. de 54 mm
                     botão de pressão, 10 máx.                              Permite colocar sob tensão ou fazer o corte geral
                     Pode ser associado a um interruptor temporizado        de um circuito (ex.: quarto hotel, sala reunião, ...)
                     modular (p. 159). A potência aceita por tipo de        Temporização: 30 seg. após retirar o cartão
                     lâmpada será a potência do interruptor temporizado     Pode ser também utilizado com o cartão/
                     modular utilizado                                      porta-chaves ref. 0 898 06
                     Consumo em espera < 0,01W                              Cartões não fornecidos (consulte-nos)
                     Fornecido com  espelho central
          1   7 521 72A      Branco Valena Life
          1   7 522 72A      Creme Valena Life
          1   7 523 72A      Alumínio Valena Life
          1   7 563 73A      Preto Valena Life                    * Se forem instalados vários detetores num mesmo
                                                                  circuito, a carga mínima admissível aumenta (consultar
                                                                  fichas técnicas dos produtos)
       342
   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349