Page 354 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 354

Valena Life

               TM
       tabela de escolha rápida - mecanismos, teclas e centros


                                             MECANISMOS                   TECLAS E CENTROS VALENA LIFE
                                                VALENA
                     Funções                                    Branco        Creme       Alumínio     Preto mate
                                               IN’MATIC

        INTERRUPTORES 10 AX - 230 VA

        Interruptor                             7 520 01
        Comutador de escada                     7 520 06
                                                                7 550 00     7 550 01      7 550 02     7 560 02
        Comutador de escada com ligador de neutro  7 520 10
        Inversor de grupo                       7 520 07
        Interruptor para iluminação + motor com   7 520 32
        temporização (ligação com neutro)
                                                                7 552 10     7 552 11      7 552 12        -
        Interruptor temporizado (sem neutro)    7 520 61

        Interruptor luminoso                7 520 01 + 0 676 84
        Interruptor com sinalização         7 520 01 + 6 650 01

        Comutador de escada luminoso        7 520 06 + 0 676 86  7 551 00    7 551 01      7 551 02     7 561 02
        Comutador de escada com sinalização    7 520 10 + 0 676 88
        e ligador de neutro
        Inversor de grupo luminoso          7 520 07 + 6 650 90

        Comutador de lustre                     7 520 05
                                                                7 550 20     7 550 21      7 550 22     7 560 22
        Comutador de escada duplo               7 520 08

        Comutador de lustre luminoso       7 520 05 + (2x) 0 676 84
                                                                7 552 20     7 552 21      7 552 22     7 562 22
        Comutador de escada duplo luminoso  7 520 08 + (2x) 0 676 86

        Interruptor triplo                      7 520 03        7 550 30     7 550 31      7 550 32     7 560 32
        INTERRUPTORES  16 AX - 250 VA

        Comutador de escada                     7 520 27        7 550 00     7 550 01      7 550 01     7 560 02

        Interruptor Bipolar                     7 520 02        7 551 20     7 551 21      7 551 21     7 561 22
        Interruptor Bipolar com sinalização    7 520 41         7 550 40     7 550 41      7 550 41        -
                                                      (a)
        BOTÕES 6 A - 250 VA
        Botão simples (NA+NF)                   7 520 11        7 550 00     7 550 01      7 550 02     7 560 02
        Botão simples (NA+NF), com símbolo      7 520 11        7 550 10     7 550 11      7 550 12     7 560 12
        “Campainha”
        Botão simples luminoso (NA+NF)      7 520 11 + 0 676 84  7 551 00    7 551 01      7 551 02     7 561 02
        Botão simples luminoso (NA+NF), com símbolo   7 520 11 + 0 676 84  7 550 50  7 550 51   7550 52    -
        “Campainha”
        Botão simples luminoso (NA+NF), equipado   7 520 11 + 0 676 84             7 551 10  (b)
        com porta-etiqueta e tecla transparente
        Botão duplo (2 NA + 2 NF)               7 520 18        7 550 10     7 550 11      7 550 12     7 560 12
        Botão duplo (2 NA + 2 NF) luminoso  7 520 18 + (2x) 0 676 84  7 552 20  7 552 21   7 552 22     7 562 22

        BOTÕES 6 A - 12 VA

        Botão simples luminoso (NA)            7 520 13  (c)    7 551 00     7 551 01      7 551 02     7 561 02
       (a) Fornecido com o LED ref. 6 650 91
       (b) Tecla transparente equipada com um jogo de cores (branco, creme, alumínio e preto)
       (c) Fornecido com o LED ref. 0 676 87
       352
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359