Page 345 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 345

Valena                mecanismos                      Valena                mecanismos


                                                                      TM
               TM
       comandos com chave                                    termostatos e comandos de ventilação










       7 521 25 + 7 540 01                                   7 521 32 + 7 540 01

       Mecanismos Valena In’Matic são fornecidos com suporte metálico, permitem a fixação por parafusos ou por garras. Proteção IP 2X
       Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra
       Para equipar com teclas, centros e quadros Valena Life (consultar tabelas de escolha rápida, p. 352-356)
         Emb.   Ref.  Interruptor para chave DIN
                                                               Emb.    Ref.  Termostatos
                     Com 2 posições (1-0)
                     2 contactos NA - 6 A - 250 VA                          Termostato eletrónico de ambiente
                     Mecanismo fornecido com espelho central (Branco)       Ligadores de parafusos
                     A completar com o acessório canhão fechadura DIN,      Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz
                     ref. 0 697 95 (não fornecido, a adquirir à parte)      Para sistemas de chão radiante, ou para caldeiras
          1    7 521 25       Branco                                        a fuelóleo ou a gás
                                                                            Gama de regulação ajustável de 5 ºC até 30 ºC (com
                                                                            precisão de ± 0,5 ºC)
                                                                            Com 1 saída por contacto inversor livre de potencial
          1    0 697 95     Canhão fechadura DIN                            Poder de corte em BT:
                            Fornecido com jogo único de 3 chaves            - 8 A - 250 VA - circuito indutivo e resistivo
                                                                            - 2 A - 250 VA - circuito indutivo
                                                                            Poder de corte em MBT:
                                                                            - 12 a 48 VA e 12 a 24 V=, de 1 mA (mín.)
                                                                            a 500 mA (máx.)
                                                                            Fornecidos com espelho central
                                                                1    7 521 33       Branco
                                                                1    7 522 33       Creme
                                                                1    7 523 33       Alumínio
                                                                            Termostato para chão radiante
                                                                            Ligadores de parafusos
                                                                            Alimentação: 230 VA - 16 A
                                                                            Gama de regulação ajustável de 10 ºC até 60 ºC
                                                                            Com 1 saída por contacto inversor livre de potencial
                                                                            Equipados com LED de sinalização
                                                                            Fornecidos com sonda e cabo de 4 metros
                                                                            Fornecidos com espelho central
                                                                1    7 521 34       Branco
                                                                1    7 522 34       Creme
                                                                1    7 523 34       Alumínio

                                                                            Interruptor para comando de ventilação
                                                                            Nota: Poder ser utilizado como comutador para
                                                                            máquinas de lavar
                                                                            Ligadores de parafusos
                                                                            Com 4 posições (0-1-2-3)
                                                                            Ângulo de rotação: 45º (1P+N)
                                                                            AC 23 A - 2,5 kW - AC 21 A - 20 A - 230 VA
                                                                            Fornecidos com espelho central
                                                                1    7 521 32       Branco
                                                                1    7 522 32       Creme
                                                                1    7 523 32       Alumínio




















                                                                                                               343
   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350