Page 352 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 352

Valena                mecanismos

               TM
       caixas salientes, saídas de cabos, obturadores, outros acessórios













        7 521 45                 7 521 46
       Mecanismos Valena In’Matic são fornecidos com suporte metálico, permitem a fixação por parafusos ou por garras. Proteção IP 2X
       Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra
       Para equipar com teclas, centros e quadros Valena Life (consultar tabelas de escolha rápida, p. 352-356)
         Emb.   Ref.  Caixas para montagem saliente            Emb.    Ref.  Acessórios
                     Fornecidas com parafusos de fixação                    Suporte com quadro para 4 x 2 módulos
                     Caixa simples - 89 x 89 x 44.8 mm                      Para funções de mecanismos Mosaic™
         10    7 541 91        Branco                                       Utilizar com caixas Batibox de profundidade 40 mm
                                                                            (ref. 0 801 04) ou de prof. 50 mm (ref. 0 801 23)
         10    7 542 01        Creme                            1    7 521 45         Branco
         10    7 542 11        Alumínio                         1    7 523 45         Alumínio
         10   7 540 66         Preto mate
                     Caixa dupla - 160 x 89 x 44,8 mm
          5    7 541 92        Branco                                       Suporte com quadro para 2 x 4 x 2 módulos
                                                                            Para funções de mecanismos Mosaic™
          5   7 542 02         Creme                                        Utilizar com caixa Batibox ref. 0 801 26
          5    7 542 12        Alumínio                         1    7 521 46         Branco
         10   7 540 67         Preto mate                       1    7 523 46         Alumínio
                     Saídas de cabos
                     Equipadas com cerra-cabos                              Obturadores
                     Saída de cabos com ligadores                           Placa cega para reserva de futuras funções
                                                                            Com suporte metálico, permitem a fixação por
                                                      2
          5   7 530 33      Com 5 ligadores (secção de 2,5 mm )             parafusos ou por garras
                            Para cabos com Ø 12 mm (máx.)                   Fornecidos com capa de proteção transparente
                                                                            para utilização em obra
                                                                1    7 551 80         Branco
                     Saída de cabos sem ligadores
          5   7 530 34      Para cabos com Ø 12 mm (máx.)       1    7 551 81         Creme
                                                                1    7 551 82         Alumínio
                                                                1    7 540 68         Preto mate
                                                                            Adaptadores para mecanismos 50x50 DIN 49075
                                                                            Para adaptar funções específicas de outros
                                                                            mecanismos com dimensões de 50 x 50 mm
                                                                5    7 521 43         Branco
                                                                1    7 522 43         Creme
                                                                1    7 523 43         Alumínio
                                                                            Adaptador para mecanismos Mosaic™
                                                                            Recebem até máx. 2 módulos de mecanismos
                                                                            Mosaic™ (22,5 x 45 mm ou 45 x 45 mm)
                                                                            Nota: Não utilizar com caixas salientes Valena Life
                                                                1    7 521 44         Branco
                                                                1    7 523 44         Alumínio





























       350
   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357