Page 346 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 346

Valena                mecanismos

               TM
       tomadas TV












       7 530 52 + 7 547 92        7 530 55 + 7 568 32        7 530 59 + 7 548 20
       + 7 541 31                 + 7 542 51                 + 7 540 81
       Mecanismos Valena In’Matic são fornecidos com suporte metálico, permitem a fixação por parafusos ou por garras. Proteção IP 2X
       Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra
       Para equipar com teclas, centros e quadros Valena Life (consultar tabelas de escolha rápida, p. 352-356)
         Emb.   Ref.  Tomadas TV - Estrela                     Emb.    Ref.  Tomadas TV - Passagem
                     Tipologia de uma instalação em Estrela                 Recomendadas para casos de renovações ou
                     (1 tomada = 1 cabo de antena) garante um nível         de substituição em instalações telefónicas anteriores
                     de alta definição na distribuição do sinal de TV       à aplicação efetiva do Manual ITED (Anacom)
                     Tomadas para distribuição de sinais de TV e Rádio      Sugere-se a utilização de um amplificador de sinal
                     Todos os operadores (TDT, satélite, cabo)              TV: conector macho (Ø 9,5 mm)
                     De acordo com as normas EN 500083-4                    R: conector fêmea ((Ø 9,5 mm)
                     e EN 50083-2                                           SAT: conector do tipo “F”
                     Compatíveis com HDTV: Baixa atenuação (< 1,5 dB)       Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC
                     Tomadas blindadas, para evitar a interferência de      Permitem a verificação visual da ligação
                     sinais da rede móvel 3G e 4G                           Atenuação ≤ 14 dB
                     TV: conector macho (Ø 9,5 mm)                          Tomada TV-R-SAT
                     R: conector fêmea (Ø 9,5 mm)               1    7 530 65    TV: 5-68/120-862 MHz
                     SAT: conector do tipo “F”                                   R: 87,5-108 MHz
                     Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC                        SAT: 950-2400 MHz
                     Permitem a verificação visual da ligação
                     Tomada TV-R-SAT
          5    7 530 52     TV: 5-68/120-862 MHz                5           Tomada TV-SAT
                            R: 87,5-108 MHz                          7 530 71     TV: 5-862 MHz
                                                                                  SAT: 950-2400 MHz
                            SAT: 950-2400 MHz
                     Tomada TV-SAT
          1    7 530 57     TV: 5-68/120-862 MHz                5           Tomada TV simples (macho)
                            SAT: 950-2400 MHz                        7 530 61     TV: 0-862 MHz


                     Tomada TV simples (macho)                              Tomadas TV - Terminais
         10    7 530 51     TV: 0-2400 MHz
                                                                            Recomendadas para casos de renovações ou de
                                                                            substituição em instalações telefónicas anteriores
                                                                            à aplicação efetiva do Manual ITED (Anacom)
                                                                            Sugere-se a utilização de um amplificador de sinal
                     Tomada TV simples - tipo “F”                           TV: conector macho (Ø 9,5 mm)
          1    7 530 50     SAT: 0-2400 MHz                                 R: conector fêmea ((Ø 9,5 mm)
                                                                            SAT: conector do tipo “F”
                                                                            Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC
                                                                            Permitem a verificação visual da ligação
                                                                            Atenuação ≤ 10 dB
                     Tomada TV Estrela + RJ 45                              Tomada TV-R-SAT
                     Tomada TV simples (macho) + RJ45 cat. 6 UTP  1  7 530 64     TV: 5-68/120-862 MHz
          1    7 530 55    Tomada TV simples (0-2400 MHz) + Tomada                R: 87,5-108 MHz
                           RJ 45 cat. 6 UTP, para ser ligada a um                 SAT: 950-2400 MHz
                           dispositivo externo (ex.: consola de jogos,
                           servidor multimédia), a um sistema de            Tomada TV-SAT
                           “Video on demand” ou acesso à Internet
                     Para ser ligada com cabo coaxial + 4 cabos de par   5  7 530 59  TV: 5-862 MHz
                     trançado Cat. 5e UTP ou Cat. 6                               SAT: 950-2400 MHz
                     Espelhos centrais TV-R-SAT
                     Só espelho central (entre-eixo 30 mm)                  Tomada TV simples (macho)
                     Para montar com tomada TV de outros fabricantes   5  7 530 60  TV: 0-862 MHz
                     (tomada de 2 ou 3 orifícios)
                     Orifício central (SAT) fornecido obturado
          5    7 548 00   Branco
          5    7 548 01   Creme
          5    7 548 02   Alumínio










       344
   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351