Page 351 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 351

Valena                mecanismos

               TM
       lâmpadas LED para funções luminosas/sinalização












       7 520 01 + 7 550 02   7 520 05 + 7 550 20
       + 7 541 31 + 0 676 84  + 7 540 01 + 2 x 0 676 84
       Todas as lâmpadas da oferta Valena Life são de tecnologia LED e garantem consumos muito baixos
       Lâmpadas (LED) sem manutenção
       Depois de montados, a cor dos LEDs nas teclas será azul
         Emb.   Ref.  LEDs para funções “Luminoso”             Emb.    Ref.  LEDS para funções “Sinalização”
                     LED para montagem direta no interruptor                Para montagem direta no comutador de escada
                     e nos botões                                           com ligador de neutro
         10    0 676 84     230 VA - Consumo 0,15 mA            10   0 676 88     230 VA - Consumo 3 mA



                     LED para montagem direta no comutador                  LED com ligações para as funções “com
         10    0 676 86 de escada                               10   6 650 91 sinalização” (ligações necessárias)
                            230 VA - Consumo 0,15 mA                              230 VA - Consumo 3 mA


                     LED com ligações para o inversor de grupo              LED com ligações para as tomadas 2P+T com
                     (ligações necessárias)                          0 676 64 indicador de tensão (ligações necessárias)
         10    6 650 90     230 VA - Consumo 0,15 mA            10                230 VA - Consumo 3 mA



                     LED para montagem direta em botões 12-24-48 V
                            12-24-48 V
         10    0 676 87
















































                                                                                                               349
   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356