Page 347 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 347

Valena                mecanismos

               TM
       tomadas de dados, fibra ótica e telefone












       7 530 45 + 7 564 22        7 530 42 + 7 554 12        7 531 30 + 7 541 41
       + 7 542 51                 + 7 541 31
       Mecanismos Valena In’Matic são fornecidos com suporte metálico, permitem a fixação por parafusos ou por garras. Proteção IP 2X
       Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra
       Para equipar com teclas, centros e quadros Valena Life (consultar tabelas de escolha rápida, p. 352-356)
         Emb.   Ref.  Tomadas dados Cat. 6 a                   Emb.    Ref.  Tomadas dados Cat. 5e
                     Tomadas equipadas com conectores LCS  de               Tomadas equipadas com conectores LCS  de
                                                   2
                                                                                                          2
                     ligação rápida, graças ao acessório de cravação        ligação rápida, graças ao acessório de cravação
                     integrado no próprio conector                          integrado no próprio conector
                     Utilizar cabos unifilares AWG 22 até AWG 26            Utilizar cabos unifilares AWG 22 até AWG 26
                     e cabos multifilares AWG                               e cabos multifilares AWG
                     Ligação por duplo código de cores 568A e 568B          Ligação por duplo código de cores 568A e 568B
                     e numeração                                            e numeração
                     De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0,         De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0,
                     adenda 2, EN 50173-1 e TIA/EIA 568 C2                  adenda 2, EN 50173-1 e TIA/EIA 568 C2
          5   7 530 44 RJ 45, Cat. 6  - UTP                     10   7 530 40 Tomada RJ 45, Cat. 5e - UTP
                               a

          5   7 530 48 RJ 45, Cat. 6  - STP                     10   7 530 41 Tomada dupla RJ 45, Cat. 5e - UTP (2 saídas)
                               a


                                                                            Tomada fibra ótica SC/APC Simplex
          5   7 530 45 Dupla: 2 x RJ 45, Cat. 6  - UTP
                                       a
                                                                            Equipadas com “shutter’s” (proteção laser)
                                                                            Mecanismos fornecidos com espelho central
                                                                1    7 531 30       Branco
                                                                1    7 532 30       Creme
          5   7 530 49 Dupla: 2 x RJ 45, Cat. 6  - STP          1    7 533 30       Alumínio
                                       a
                                                                            Tomadas de telefone (Renovação)
                                                                            Tomadas equipadas com conector de ligação rápida
                                                                            por ¼ de volta
                     Tomadas dados Cat. 6                                   Com ligadores autodesnudantes
                                                                10   7 530 38     RJ 11
                     Tomadas equipadas com conectores LCS  de
                                                   2
                     ligação rápida, graças ao acessório de cravação
                     integrado no próprio conector
                     Utilizar cabos unifilares AWG 22 até AWG 26    5  7 530 39   Dupla: 2 x RJ 11
                     e cabos multifilares AWG
                     Ligação por duplo código de cores 568A e 568B
                     e numeração
                     De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0,
                     adenda 2, EN 50173-1 e TIA/EIA 568 C2
         10    7 530 42 RJ 45, Cat. 6 - UTP


          5   7 530 46 RJ 45, Cat. 6 - STP




         10   7 530 43 Dupla: 2 x RJ 45, Cat. 6 - UTP



          5    7 530 47 Dupla: 2 x RJ 45, Cat. 6 - STP





            Para tomadas informáticas com porta-etiquetas,
            consulta a tabela de escolha rápida (p. 354)

                                                                                                               345
   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352